Accouplements à soufflets / serrage de moyeu / soufflet : acier inoxydable / corps : aluminium / MK2 / R+W Antriebselemente

Accouplements à soufflets / serrage de moyeu / soufflet : acier inoxydable / corps : aluminium / MK2 / R+W Antriebselemente

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Structure
· avec moyeu de serrage et respectivement une vis latérale ISO 4762

Matériau
· Soufflet en acier inox hautement élastique
· Matériau du moyeu : Aluminium

Plage de température
· de -30 à +110 °C

Propriétés
· Sans jeu et rigide en torsion
· Compensation des défauts d’alignement
· Connexion par liaison de force grâce à des moyeux de serrage
· Pour application hautement dynamique
· Faible moment d'inertie

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

MK2 with Clamping Hub 0.5 - 10 Nm

Product Properties

Features

• for highly dynamic applications
• easy installation
• light weight and low moment of inertia

Material

Bellows: high grade stainless steel
• Hubs: aluminium

Design

Two clamping hubs concentrically mounted to flexible bellows.

Drawing

Specification

SIZE510152045100
Rated torque(Nm)TKN0.51.01.52.04.510
Overall length(mm)A-1252831273033303535404446545060
Outside diameter(mm)B151519253240
Fit length(mm)C9911131616
Inside diameter possible from Ø to Ø H7(mm)D1/23-73-73-83-12.75-165-24
Fastening screw ISO 4762 EM2M2M2.5M3M4M4
Tightening torque of the fastening screw(Nm)0.430.430.852.344.5
Distance between centerlines(mm)F4.54.5681015
Distance(mm)G333.5455
Moment of inertia(gcm2)Jges2.62.8333.43.68.59.5252729100108160205
Approximate weight(g) 9999101122243638407478120130
Torsional stiffness(Nm/rad)CT2802101705103803207507001200130012007000500090508800
Axial(mm)Max. values0.40.50.60.40.50.60.50.70.50.60.70.7111.2
Lateral(mm)0.150.20.250.150.20.250.150.20.150.20.250.20.250.20.3
Angular(degree)11.5211.521.51.51.51.521.521.52

Ordering Example

Ordering ExampleMK25254.765XX
Model    Special designation only
(e.g. special bore tolerance).
Size    
Overall length mm    
Bore D1 H7    
Bore D2 H7    
For custom features place an XX at the end of the part number and describe the special requirements (e.g. MK2 / 5 / 25 / 4.76 / 5 / XX; XX=finely balanced for 25,000 rpm)
Référence pièce
MK2/5/25/[3-7/1]/[3-7/1]
MK2/5/28/[3-7/1]/[3-7/1]
MK2/5/31/[3-7/1]/[3-7/1]
MK2/10/27/[3-7/1]/[3-7/1]
MK2/10/30/[3-7/1]/[3-7/1]
MK2/10/33/[3-7/1]/[3-7/1]
MK2/15/30/[3-8/1]/[3-8/1]
MK2/15/35/[3-8/1]/[3-8/1]
MK2/20/35/[3-12/1]/[3-12/1]
MK2/20/40/[3-12/1]/[3-12/1]
MK2/20/44/[3-12/1]/[3-12/1]
MK2/45/46/[5-16/1]/[5-16/1]
MK2/45/54/[5-16/1]/[5-16/1]
MK2/100/50/[5-24/1]/[5-24/1]
MK2/100/60/[5-24/1]/[5-24/1]
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Plage de couple admissible
(N•m)
Diam. de l'alésage d'arbre (Usiné) D1
(Ø)
Diam. de l'alésage d'arbre (Usiné) D2
(Ø)
Diam. extérieur A
(mm)
Longueur totale W
(mm)
Couple admissible
(N•m)
Désalignement latéral admissible
(mm)
Désalignement angulaire admissible
(deg)
Jeu axial admissible (±)
(mm)
Moment d'inertie
(kg・m2)
1 17 jours 0.05 à 1.003 ~ 73 ~ 715250.430.1510.40.0026
1 17 jours 0.05 à 1.003 ~ 73 ~ 715280.430.21.50.50.0028
1 17 jours 0.05 à 1.003 ~ 73 ~ 715310.430.2520.60.003
1 17 jours 1.01 à 3.003 ~ 73 ~ 715270.430.1510.40.003
1 17 jours 1.01 à 3.003 ~ 73 ~ 715300.430.21.50.50.0034
1 17 jours 1.01 à 3.003 ~ 73 ~ 715330.430.2520.60.0034
1 17 jours 1.01 à 3.003 ~ 83 ~ 819300.850.151.50.50.0085
1 17 jours 1.01 à 3.003 ~ 83 ~ 819350.850.21.50.70.0095
1 17 jours 1.01 à 3.003 ~ 123 ~ 1225352.30.151.50.50.025
1 17 jours 1.01 à 3.003 ~ 123 ~ 1225402.30.21.50.60.027
1 17 jours 1.01 à 3.003 ~ 123 ~ 1225442.30.2520.70.029
1 17 jours 3,01 à 5,005 ~ 165 ~ 16324640.21.50.70.1
1 17 jours 3,01 à 5,005 ~ 165 ~ 16325440.25210.108
1 17 jours 10,01 à 20,005 ~ 245 ~ 2440504.50.21.510.16
1 17 jours 10,01 à 20,005 ~ 245 ~ 2440604.50.321.20.205

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Type à soufflets Matériau du corps Aluminium Matériau de pièce des soufflets Acier inoxydable

Assistance technique