• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Accouplements à soufflet métallique BKL

Accouplements à soufflet métallique BKL

Accouplements à soufflets métalliques rigides et sans torsion

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BKL/30/[10-32/1]/[10-32/1]
BKL/60/[14-35/1]/[14-35/1]
BKL/150/[19-42/1]/[19-42/1]
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Plage de couple admissible
(N•m)
Diam. de l'alésage d'arbre (Usiné) D1
(Ø)
Diam. de l'alésage d'arbre (Usiné) D2
(Ø)
Diam. extérieur A
(Ø)
Longueur totale W
(mm)
Matériau du corps Couple admissible
(N•m)
Jeu axial admissible (±)
(mm)
Moment d'inertie
(kg・m2)

-

7 jours 20.01~50.0010 ~ 3210 ~ 325668Aluminium1510.00012

-

7 jours 50.01~100.0014 ~ 3514 ~ 356679Aluminium401.50.0003

-

7 jours 100 à moins de 50019 ~ 4219 ~ 428292Acier8520.0018

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Type à soufflets Désalignement latéral admissible(mm) 0.2 Désalignement angulaire admissible(deg) 1
Matériau de pièce des soufflets Acier inoxydable

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique