Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
ADK11E4-15A-03T-AC100V |
ADK11E4-15A-03T-AC200V |
ADK11E4-20A-03T-AC100V |
ADK11E4-20A-03T-AC200V |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Filetage nominal de tuyauterie | Diam. d'orifice (Ø) | Voltage | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
326.65 € | 1 | 8 jours | 1/2 | 16 | 100VAC | ||
326.65 € | 1 | 6 jours | 1/2 | 16 | 200VAC | ||
337.77 € | 1 | 6 jours | 3/4 | 23 | 100VAC | ||
337.77 € | 1 | 6 jours | 3/4 | 23 | 200VAC |
Loading...
Type | Electromagnetic | Fluide applicable | Air / Water / Vacuum / Oil | Environnement de fonctionnement | Standard / Explosion Proofing |
---|---|---|---|---|---|
Type à commutation | 2 ports normalement ouverts | Type de connexion | Rc | Type d'entraînement | Pilot kick Type |
Plage de températures de fonctionnement(°C) | -10::60 | Nombre de solénoïdes | Single | Application | Single Item |
Body Material | Bronze | Sealing Material | NBR | Coil Symbol | 3T |
Coil Option | Méthode de fil conducteur externe, méthode d'admission : connexion conduit-filetage (G1/2) |
Configurer
Propriétés de base
Filetage nominal de tuyauterie
Diam. d'orifice(Ø)
Voltage
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles