Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Course (mm) | Poids de charge maximum (montage à l'horizontale) (kg) | Max. Masse de la charge (kg) | Longueur de la table L (mm) | D.I. du cylindre (Ø) | Largeur de la table W (mm) | Hauteur de la table H (mm) | Port Screw Type | Cushion | Adjuster Option | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Custom-made Specifications | End Block | Model | Stroke Adjustment Unit Symbol | Custom-made | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
807.56 € | 1 | 26 jours | 25 | 1 to 4.9 | 1.8 | 84 | 8 | 49 | 30 | Vis M | Standard (avec amortisseur en uréthane) | - | Aimant intégré | Aucun | - | Aucun | - | 0.15 à 0.7 | Aucun | |||
- | 869.60 € | 1 | 26 jours | 25 | 1 to 4.9 | 1.8 | 84 | 8 | 49 | 30 | Vis M | Standard (avec amortisseur en uréthane) | - | Aimant intégré | M9B | 0.5 | Aucun | 2 pcs | 0.15 à 0.7 | Aucun | ||
902.34 € | 1 | 4 jours | 25 | - | 1.8 | - | 8$25 | - | - | Vis M | - | 2 amortisseurs de chocs | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | 948.68 € | 1 | 26 jours | 25 | 1 to 4.9 | 1.8 | 84 | 8 | 49 | 30 | Vis M | Avec 2 amortisseurs de chocs | - | Aimant intégré | A93 | 3 | Aucun | 2 pcs | 0.15 à 0.7 | Aucun | ||
833.19 € | 1 | 26 jours | 50 | 1 to 4.9 | 1.8 | 84 | 8 | 49 | 30 | Vis M | Standard (avec amortisseur en uréthane) | - | Aimant intégré | Aucun | - | Aucun | - | 0.15 à 0.7 | Aucun | |||
927.95 € | 1 | 26 jours | 50 | - | 1.8 | 84 | 8 | 49 | 30 | Vis M | - | 2 amortisseurs de chocs | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | 974.31 € | 1 | 26 jours | 50 | 1 to 4.9 | 1.8 | 84 | 8 | 49 | 30 | Vis M | Avec 2 amortisseurs de chocs | - | Aimant intégré | A93 | 3 | Aucun | 2 pcs | 0.15 à 0.7 | Aucun | ||
858.92 € | 1 | 26 jours | 75 | 1 to 4.9 | 1.8 | 84 | 8 | 49 | 30 | Vis M | Standard (avec amortisseur en uréthane) | - | Aimant intégré | Aucun | - | Aucun | - | 0.15 à 0.7 | Aucun | |||
953.69 € | 1 | 4 jours | 75 | - | 1.8 | - | 8$25 | - | - | Vis M | - | 2 amortisseurs de chocs | - | - | - | - | - | - | - | |||
884.53 € | 1 | 4 jours | 100 | - | 1.8 | - | 8$20 | - | - | Rc | - | Standard (Avec amortissement en uréthane) | - | - | - | - | - | - | - | |||
979.31 € | 1 | 16 jours | 100 | - | 1.8 | - | 8$20 | - | - | Vis M | - | 2 amortisseurs de chocs | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | 1,025.65 € | 1 | 26 jours | 100 | 1 to 4.9 | 1.8 | 84 | 8 | 49 | 30 | Vis M | Avec 2 amortisseurs de chocs | - | Aimant intégré | A93 | 3 | Aucun | 2 pcs | 0.15 à 0.7 | Aucun | ||
- | 910.21 € | 1 | 26 jours | 125 | 1 to 4.9 | 1.8 | 84 | 8 | 49 | 30 | Vis M | Standard (avec amortisseur en uréthane) | - | Aimant intégré | Aucun | - | Aucun | - | 0.15 à 0.7 | Aucun | ||
- | 915.16 € | 1 | 26 jours | 125 | 1 to 4.9 | 1.8 | 84 | 8 | 49 | 30 | Vis M | Standard (avec amortisseur en uréthane) | - | Aimant intégré | Aucun | - | Aucun | - | 0.15 à 0.7 | Spécifications de la graisse pour les machines de l’industrie alimentaire | ||
1,004.97 € | 1 | 4 jours | 125 | - | 1.8 | - | 8$25 | - | - | Vis M | - | 2 amortisseurs de chocs | - | - | - | - | - | - | - | |||
935.89 € | 1 | 26 jours | 150 | 1 to 4.9 | 1.8 | 84 | 8 | 49 | 30 | Vis M | Standard (avec amortisseur en uréthane) | - | Aimant intégré | Aucun | - | Aucun | - | 0.15 à 0.7 | Aucun | |||
997.92 € | 1 | 26 jours | 150 | 1 to 4.9 | 1.8 | 84 | 8 | 49 | 30 | Vis M | Standard (avec amortisseur en uréthane) | - | Aimant intégré | M9B | 0.5 | Aucun | 2 pcs | 0.15 à 0.7 | Aucun | |||
- | 1,011.05 € | 1 | 26 jours | 150 | 1 to 4.9 | 1.8 | 84 | 8 | 49 | 30 | Vis M | Standard (avec amortisseur en uréthane) | - | Aimant intégré | M9PW | 3 | Aucun | 2 pcs | 0.15 à 0.7 | Aucun | ||
- | 940.82 € | 1 | 26 jours | 150 | 1 to 4.9 | 1.8 | 84 | 8 | 49 | 30 | Vis M | Standard (avec amortisseur en uréthane) | - | Aimant intégré | Aucun | - | Aucun | - | 0.15 à 0.7 | Spécifications de la graisse pour les machines de l’industrie alimentaire | ||
1,030.71 € | 1 | 26 jours | 150 | - | 1.8 | - | 8$25 | - | - | Vis M | - | 2 amortisseurs de chocs | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | 1,077.00 € | 1 | 26 jours | 150 | 1 to 4.9 | 1.8 | 84 | 8 | 49 | 30 | Vis M | Avec 2 amortisseurs de chocs | - | Aimant intégré | A93 | 3 | Aucun | 2 pcs | 0.15 à 0.7 | Aucun | ||
868.77 € | 1 | 26 jours | 50 | 1 to 4.9 | 4 | 103 | 12 | 58 | 35 | Vis M | Standard (avec amortisseur en uréthane) | - | Aimant intégré | Aucun | - | Aucun | - | 0.15 à 0.7 | Aucun | |||
- | 915.02 € | 1 | 26 jours | 50 | 1 to 4.9 | 4 | 103 | 12 | 58 | 35 | Vis M | Standard (avec amortisseur en uréthane) | - | Aimant intégré | A90 | 3 | Aucun | 2 pcs | 0.15 à 0.7 | Aucun | ||
963.53 € | 1 | 4 jours | 50 | - | 4 | - | 12$16 | - | - | Vis M | - | 2 amortisseurs de chocs | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | 1,027.42 € | 1 | 26 jours | 50 | 1 to 4.9 | 4 | 103 | 12 | 58 | 35 | Vis M | Avec 2 amortisseurs de chocs | - | Aimant intégré | M9P | 0.5 | Aucun | 2 pcs | 0.15 à 0.7 | Aucun | ||
- | 1,034.94 € | 1 | 26 jours | 50 | 1 to 4.9 | 4 | 103 | 12 | 58 | 35 | Vis M | Avec 2 amortisseurs de chocs | - | Aimant intégré | M9P | 3 | Aucun | 2 pcs | 0.15 à 0.7 | Aucun | ||
898.39 € | 1 | 26 jours | 75 | 1 to 4.9 | 4 | 103 | 12 | 58 | 35 | Vis M | Standard (avec amortisseur en uréthane) | - | Aimant intégré | Aucun | - | Aucun | - | 0.15 à 0.7 | Aucun | |||
- | 944.61 € | 1 | 26 jours | 75 | 1 to 4.9 | 4 | 103 | 12 | 58 | 35 | Vis M | Standard (avec amortisseur en uréthane) | - | Aimant intégré | A93 | 3 | Aucun | 2 pcs | 0.15 à 0.7 | Aucun | ||
993.16 € | 1 | 4 jours | 75 | - | 4 | 103 | 12 | 58 | 35 | Vis M | - | 2 amortisseurs de chocs | - | - | - | - | - | - | - | |||
928.02 € | 1 | 26 jours | 100 | 1 to 4.9 | 4 | 103 | 12 | 58 | 35 | Vis M | Standard (avec amortisseur en uréthane) | - | Aimant intégré | Aucun | - | Aucun | - | 0.15 à 0.7 | Aucun | |||
- | 991.82 € | 1 | 26 jours | 100 | 1 to 4.9 | 4 | 103 | 12 | 58 | 35 | Vis M | Standard (avec amortisseur en uréthane) | - | Aimant intégré | M9P | 0.5 | Aucun | 2 pcs | 0.15 à 0.7 | Aucun | ||
1,022.84 € | 1 | 4 jours | 100 | - | 4 | - | 12$16 | - | - | Rc | - | 2 amortisseurs de chocs | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | 1,063.97 € | 1 | 26 jours | 100 | 1 to 4.9 | 4 | 103 | 12 | 58 | 35 | Vis M | Avec 2 amortisseurs de chocs | - | Aimant intégré | A93 | 0.5 | Aucun | 2 pcs | 0.15 à 0.7 | Aucun | ||
- | 1,092.27 € | 1 | 26 jours | 100 | 1 to 4.9 | 4 | 103 | 12 | 58 | 35 | Vis M | Avec 2 amortisseurs de chocs | - | Aimant intégré | M9B | 3 | Aucun | 2 pcs | 0.15 à 0.7 | Aucun | ||
- | 1,094.18 € | 1 | 26 jours | 100 | 1 to 4.9 | 4 | 103 | 12 | 58 | 35 | Vis M | Avec 2 amortisseurs de chocs | - | Aimant intégré | M9N | 3 | Aucun | 2 pcs | 0.15 à 0.7 | Aucun | ||
- | 1,097.98 € | 1 | 26 jours | 100 | 1 to 4.9 | 4 | 103 | 12 | 58 | 35 | Vis M | Avec 2 amortisseurs de chocs | - | Aimant intégré | M9PW | 3 | Aucun | 2 pcs | 0.15 à 0.7 | Aucun | ||
957.63 € | 1 | 26 jours | 125 | 1 to 4.9 | 4 | 103 | 12 | 58 | 35 | Vis M | Standard (avec amortisseur en uréthane) | - | Aimant intégré | Aucun | - | Aucun | - | 0.15 à 0.7 | Aucun | |||
- | 1,003.90 € | 1 | 26 jours | 125 | 1 to 4.9 | 4 | 103 | 12 | 58 | 35 | Vis M | Standard (avec amortisseur en uréthane) | - | Aimant intégré | A90V | 3 | Aucun | 2 pcs | 0.15 à 0.7 | Aucun | ||
- | 1,027.06 € | 1 | 26 jours | 125 | 1 to 4.9 | 4 | 103 | 12 | 58 | 35 | Vis M | Standard (avec amortisseur en uréthane) | - | Aimant intégré | M9B | 3 | Aucun | 2 pcs | 0.15 à 0.7 | Aucun | ||
- | 1,037.95 € | 1 | 26 jours | 125 | 1 to 4.9 | 4 | 103 | 12 | 58 | 35 | Vis M | Standard (avec amortisseur en uréthane) | - | Aimant intégré | M9P | 0.5 | Connecteur M8 à 3 broches | 2 pcs | 0.15 à 0.7 | Aucun | ||
1,052.47 € | 1 | 4 jours | 125 | - | 4 | - | 12$16 | - | - | Vis M | - | 2 amortisseurs de chocs | - | - | - | - | - | - | - | |||
987.19 € | 1 | 26 jours | 150 | 1 to 4.9 | 4 | 103 | 12 | 58 | 35 | Vis M | Standard (avec amortisseur en uréthane) | - | Aimant intégré | Aucun | - | Aucun | - | 0.15 à 0.7 | Aucun | |||
1,082.02 € | 1 | 4 jours | 150 | - | 4 | 103 | 12 | 58 | 35 | Vis M | - | 2 amortisseurs de chocs | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | 1,149.65 € | 1 | 26 jours | 150 | 1 to 4.9 | 4 | 103 | 12 | 58 | 35 | Vis M | Avec 2 amortisseurs de chocs | - | Aimant intégré | M9BW | 0.5 | Aucun | 2 pcs | 0.15 à 0.7 | Aucun | ||
973.39 € | 1 | 26 jours | 75 | 5 to 9.2 | 7 | 125 | 16 | 74 | 43 | Vis M | Standard (avec amortisseur en uréthane) | - | Aimant intégré | Aucun | - | Aucun | - | 0.15 à 0.7 | Aucun | |||
- | 1,019.69 € | 1 | 26 jours | 75 | 5 to 9.2 | 7 | 125 | 16 | 74 | 43 | Vis M | Standard (avec amortisseur en uréthane) | - | Aimant intégré | A96 | 3 | Aucun | 2 pcs | 0.15 à 0.7 | Aucun | ||
1,068.21 € | 1 | 4 jours | 75 | - | 7 | - | 16 | - | - | Vis M | - | 2 amortisseurs de chocs | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | 1,137.65 € | 1 | 26 jours | 75 | 5 to 9.2 | 7 | 125 | 16 | 74 | 43 | Vis M | Avec 2 amortisseurs de chocs | - | Aimant intégré | M9B | 3 | Aucun | 2 pcs | 0.15 à 0.7 | Aucun | ||
1,139.56 € | 1 | 26 jours | 75 | 5 to 9.2 | 7 | 125 | 16 | 74 | 43 | Vis M | Avec 2 amortisseurs de chocs | - | Aimant intégré | M9P | 3 | Aucun | 2 pcs | 0.15 à 0.7 | Aucun | |||
- | 1,148.55 € | 1 | 26 jours | 75 | 5 to 9.2 | 7 | 125 | 16 | 74 | 43 | Vis M | Avec 2 amortisseurs de chocs | - | Aimant intégré | M9P | 0.5 | Connecteur M8 à 3 broches | 2 pcs | 0.15 à 0.7 | Aucun | ||
- | 1,143.39 € | 1 | 26 jours | 75 | 5 to 9.2 | 7 | 125 | 16 | 74 | 43 | Vis M | Avec 2 amortisseurs de chocs | - | Aimant intégré | M9PW | 3 | Aucun | 2 pcs | 0.15 à 0.7 | Aucun | ||
- | 1,073.15 € | 1 | 26 jours | 75 | 5 to 9.2 | 7 | 125 | 16 | 74 | 43 | Vis M | Avec 2 amortisseurs de chocs | - | Aimant intégré | Aucun | - | Aucun | - | 0.15 à 0.7 | Spécifications de la graisse pour les machines de l’industrie alimentaire | ||
1,004.92 € | 1 | 26 jours | 100 | 5 to 9.2 | 7 | 125 | 16 | 74 | 43 | Vis M | Standard (avec amortisseur en uréthane) | - | Aimant intégré | Aucun | - | Aucun | - | 0.15 à 0.7 | Aucun | |||
- | 1,045.98 € | 1 | 26 jours | 100 | 5 to 9.2 | 7 | 125 | 16 | 74 | 43 | Vis M | Standard (avec amortisseur en uréthane) | - | Aimant intégré | A90V | 0.5 | Aucun | 2 pcs | 0.15 à 0.7 | Aucun | ||
- | 1,083.89 € | 1 | 26 jours | 100 | 5 to 9.2 | 7 | 125 | 16 | 74 | 43 | Vis M | Standard (avec amortisseur en uréthane) | - | Aimant intégré | M9B | 0.5 | Connecteur M8 à 3 broches | 2 pcs | 0.15 à 0.7 | Aucun | ||
1,099.74 € | 1 | 4 jours | 100 | - | 7 | 125 | 16 | 74 | 43 | Vis M | - | 2 amortisseurs de chocs | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | 1,140.87 € | 1 | 26 jours | 100 | 5 to 9.2 | 7 | 125 | 16 | 74 | 43 | Vis M | Avec 2 amortisseurs de chocs | - | Aimant intégré | A93 | 0.5 | Aucun | 2 pcs | 0.15 à 0.7 | Aucun | ||
- | 1,161.77 € | 1 | 26 jours | 100 | 5 to 9.2 | 7 | 125 | 16 | 74 | 43 | Vis M | Avec 2 amortisseurs de chocs | - | Aimant intégré | M9B | 0.5 | Aucun | 2 pcs | 0.15 à 0.7 | Aucun | ||
- | 1,163.56 € | 1 | 26 jours | 100 | 5 to 9.2 | 7 | 125 | 16 | 74 | 43 | Vis M | Avec 2 amortisseurs de chocs | - | Aimant intégré | M9P | 0.5 | Aucun | 2 pcs | 0.15 à 0.7 | Aucun | ||
- | 1,171.08 € | 1 | 26 jours | 100 | 5 to 9.2 | 7 | 125 | 16 | 74 | 43 | Vis M | Avec 2 amortisseurs de chocs | - | Aimant intégré | M9P | 3 | Aucun | 2 pcs | 0.15 à 0.7 | Aucun |
Loading...
Type | Type de table | Matériau de la table | Alliage d'aluminium | Environnement de fonctionnement | Usage général |
---|---|---|---|---|---|
Traitement de surface de la table | Aluminium anodisé dur | Guide | Type à guide linéaire |
Configurer
Propriétés de base
Course(mm)
Poids de charge maximum (montage à l'horizontale)(kg)
Max. Masse de la charge(kg)
Longueur de la table L(mm)
D.I. du cylindre(Ø)
Largeur de la table W(mm)
Hauteur de la table H(mm)
Port Screw Type
Cushion
Adjuster Option
Lead Wire Length(m)
Number of Switches
Custom-made Specifications
End Block
Model
Stroke Adjustment Unit Symbol
Custom-made
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles