Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
SB201 |
SB202 |
SB203 |
SB204 |
SB205 |
SB206 |
SB207 |
SB208 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diam. de l'alésage de l'arbre d (Ø) | Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique (N) | Capacité de charge de base, valeur nominale statique (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.40 € | 1 | 8 jours | 12 | 9550 | 4800 | ||
9.84 € | 1 | 6 jours | 15 | 9550 | 4800 | ||
10.58 € | 1 | 6 jours | 17 | 9550 | 4800 | ||
10.58 € | 1 | 6 jours | - | 12800 | 6650 | ||
11.27 € | 1 | 6 jours | - | 14000 | 7850 | ||
12.87 € | 1 | 8 jours | - | 19500 | 11300 | ||
17.10 € | 1 | 8 jours | - | 25700 | 15400 | ||
19.31 € | 1 | 8 jours | - | 29100 | 17800 |
Loading...
Unité, type | Unité de roulements à insert | Unité de roulement, type | Roulement insert | Forme diam. intérieur du roulement | Type à vis de serrage à alésage cylindrique |
---|---|---|---|---|---|
Matériau de l'élément de roulement | Acier à roulements | Traitement de surface | NA | Symbole des séries de diamètre | 2 (pour charge légère) |
Adaptation | J7 | Type de graisse | Graisse standard | Joint | Nitrile |
Configurer
Propriétés de base
Diam. de l'alésage de l'arbre d(Ø)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles