Électrovanne 2 voies à prise directe et haute résistance à la corrosion pour procédés de fabrication alimentaire série HB-FP2

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

HB31-[6,​8]-3-M-[3A,​5A]FP2-[AC100V,​AC200V,​DC24V]

Référence pièce
HB31-[6,​8]-3-M-[3A,​5A]FP2-[AC100V,​AC200V,​DC24V]
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
1 29 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Electromagnetic Fluide applicable Water / Chemical Environnement de fonctionnement Standard / Highly corrosion resistant
Type à commutation 2 ports normalement fermés Type d'entraînement Linear Motion Type Plage de températures de fonctionnement(°C) -10::60
Nombre de solénoïdes Single Application Single Item Capability Quantité de contrôle moyenne

Assistance technique