Vis à tête fraisée six pans creux SVFCS

Vis à tête fraisée six pans creux SVFCS
  • Remise sur volume
● The ventilation hole easily releases gas trapped in the screw holes of equipment and machines while supporting vacuum drawing in vacuum devices. ● The flat head that is flush after tightening.

(i)Remarque

  • Le produit illustré sur l'image est uniquement représentatif. Reportez-vous aux normes du produit pour en savoir plus.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SVFCS-M5X8-VA
SVFCS-M5X16-VA
SVFCS-M5X20-VA
SVFCS-M6X10-VA
SVFCS-M6X12-VA
SVFCS-M6X16-VA
SVFCS-M6X20-VA
SVFCS-M6X25-VA
SVFCS-M8X12-VA
SVFCS-M8X16-VA
SVFCS-M8X20-VA
SVFCS-M8X25-VA
SVFCS-M8X30-VA
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Vis nominale (M) Longueur L (mm) Pas
(mm)

7.43 €

1 Disponible 8 jours 580.8

8.13 €

1 Disponible 8 jours 5160.8

8.48 €

1 Disponible 8 jours 5200.8

7.94 €

1 Disponible 8 jours 6101

8.52 €

1 Disponible 8 jours 6121

8.48 €

1 Disponible 8 jours 6161

9.42 €

1 Disponible 8 jours 6201

9.29 €

1 Disponible 8 jours 6251

8.94 €

1 Disponible 8 jours 8121.25

9.57 €

1 Disponible 8 jours 8161.25

10.24 €

1 Disponible 8 jours 8201.25

10.00 €

1 Disponible 8 jours 8251.25

10.49 €

1 Disponible 8 jours 8301.25

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme détaillée Disque Matériau Acier inoxydable Traitement de surface NA
Forme du trou de montage Six pans creux Type de filetage Métrique, gros filet Forme de base Standard (rond)
Unité de vente Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) Application Pour systèmes d'aspiration / Pour environnements propres Type à vis Filet complet

Assistance technique