Vis d'assemblage à tête six pans creux (filet fin) SNSS

Vis d'assemblage à tête six pans creux (filet fin) SNSS
  • Remise sur volume
Fine threaded hex socket head cap screws.
Larger effective diameter than coarse threaded screws for improved fatigue strength.
With a finer pitch than regular bolts and a greater number of threads per inch.
Suitable for fixing thin plate materials, etc., for which coarse threads cannot provide enough support.
Since the lead angle of the thread is smaller than that of coarse threads, there is little slippage of the thread surface, which prevents screws from loosening.

(i)Remarque

  • Le produit illustré sur l'image est uniquement représentatif. Reportez-vous aux normes du produit pour en savoir plus.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SNSS-M4-P0.5X8
SNSS-M4-P0.5X10
SNSS-M4-P0.5X12
SNSS-M4-P0.5X15
SNSS-M4-P0.5X20
SNSS-M4-P0.5X25
SNSS-M5-P0.5X10
SNSS-M5-P0.5X12
SNSS-M5-P0.5X15
SNSS-M5-P0.5X20
SNSS-M5-P0.5X25
SNSS-M5-P0.5X30
SNSS-M6-P0.75X8
SNSS-M6-P0.75X10
SNSS-M6-P0.75X12
SNSS-M6-P0.75X15
SNSS-M6-P0.75X20
SNSS-M6-P0.75X25
SNSS-M6-P0.75X30
SNSS-M8-P1X12
SNSS-M8-P1X15
SNSS-M8-P1X20
SNSS-M8-P1X25
SNSS-M8-P1X30
SNSS-M8-P1X35
SNSS-M8-P1X40
SNSS-M8-P1X45
SNSS-M8-P1X50
SNSS-M10-P1X15
SNSS-M10-P1X20
SNSS-M10-P1X25
SNSS-M10-P1X30
SNSS-M10-P1X35
SNSS-M10-P1X40
SNSS-M10-P1X45
SNSS-M10-P1X50
SNSS-M12-P1X20
SNSS-M12-P1X25
SNSS-M12-P1X30
SNSS-M12-P1X35
SNSS-M12-P1X40
SNSS-M12-P1X45
SNSS-M12-P1X50
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Vis nominale (M) Longueur L (mm) Pas
(mm)
Niveau de résistance (acier inoxydable)

5.35 €

1 Disponible 8 jours 480.5A2-50

5.35 €

1 Disponible 8 jours 4100.5A2-50

5.35 €

1 Disponible 8 jours 4120.5A2-50

4.87 €

1 Disponible 8 jours 4150.5A2-50

4.87 €

1 Disponible 8 jours 4200.5A2-50

5.35 €

1 Disponible 8 jours 4250.5A2-50

4.87 €

1 Disponible 8 jours 5100.5A2-50

4.50 €

1 Disponible 8 jours 5120.5A2-50

5.35 €

1 Disponible 8 jours 5150.5A2-50

5.33 €

1 Disponible 6 jours 5200.5A2-50

5.35 €

1 Disponible 8 jours 5250.5A2-50

5.90 €

1 Disponible 8 jours 5300.5A2-50

4.87 €

1 Disponible 8 jours 680.75A2-50

5.35 €

1 Disponible 8 jours 6100.75A2-50

5.35 €

1 Disponible 8 jours 6120.75A2-50

5.35 €

1 Disponible 8 jours 6150.75A2-50

4.87 €

1 Disponible 8 jours 6200.75A2-50

4.90 €

1 Disponible 8 jours 6250.75A2-50

5.23 €

1 Disponible 8 jours 6300.75A2-50

5.48 €

1 Disponible 8 jours 8121A2-70

5.48 €

1 Disponible 8 jours 8151A2-70

5.48 €

1 Disponible 8 jours 8201A2-70

4.98 €

1 Disponible 8 jours 8251A2-70

5.90 €

1 Disponible 8 jours 8301A2-70

6.29 €

1 Disponible 8 jours 8351A2-70

6.55 €

1 Disponible 8 jours 8401A2-70

7.08 €

1 Disponible 8 jours 8451A2-70

7.97 €

1 Disponible 8 jours 8501A2-70

5.90 €

1 Disponible 8 jours 10151A2-70

5.37 €

1 Disponible 8 jours 10201A2-70

5.90 €

1 Disponible 13 jours 10251A2-70

5.57 €

1 Disponible 8 jours 10301A2-70

5.79 €

1 Disponible 8 jours 10351A2-70

6.68 €

1 Disponible 8 jours 10401A2-70

6.92 €

1 Disponible 8 jours 10451A2-70

7.75 €

1 Disponible 8 jours 10501A2-70

15.61 €

1 Disponible 8 jours 12201A2-70

16.32 €

1 Disponible 6 jours 12251A2-70

17.21 €

1 Disponible 8 jours 12301A2-70

17.76 €

1 Disponible 6 jours 12351A2-70

18.66 €

1 Disponible 8 jours 12401A2-70

19.55 €

1 Disponible 8 jours 12451A2-70

20.29 €

1 Disponible 6 jours 12501A2-70

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Acier inoxydable Traitement de surface NA Forme du trou de montage Six pans creux
Forme supplémentaire Standard Type de filetage Métrique fin Forme de base Standard (rond)
Unité de vente Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) Application Standard Type à vis Filet complet

Assistance technique