PE/Galvanized Steel incl. fastening elements. Radius R = 200 mm. Extra degree value on request. 15°: Necessary chain length: 470 mm. 30°: Necessary chain length: 570 mm. 45°: Necessary chain length: 675 mm. 60°: Necessary chain length: 780 mm. 90°: Necessary chain length: 990 mm. 180°: Necessary chain length: 1.615 mm System width: 85
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro de référence lié au produit recherché.
Les spécifications et les dimensions de certaines pièces peuvent ne pas être intégralement indiquées. Pour plus de détails, reportez-vous aux
catalogues des fabricants
.