Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.I. du cylindre : D (Ø) | Course : L (mm) | Température de fonctionnement (℃) | Pression de fonctionnement (MPa) | Cushion | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Type of Auto Switch Mounting | Head Cover Port Position | Swinging Receiving Metal | Rod Tip Metal Fitting | Type of Mount Support | Custom-made Specifications | Lock unit magnet | Customized specification (port positions) | Fabrication sur commande (type embout de flexible) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33.10 € | 1 | 7 jours | 6 | - | -10~ 70 | 0.12~ 0.7 | Amortisseur en caoutchouc | Sans | - | - | Montage à bande | Direction axiale | Sans support | Sans support | Type de base | Aucun | Aimant intégré | - | - | ||
33.10 € | 1 | 7 jours | 6 | - | -10~ 70 | 0.12~ 0.7 | Amortisseur en caoutchouc | Sans | - | - | Montage à bande | Direction axiale | Sans support | Sans support | Type de base | Aucun | Aimant intégré | - | - | ||
33.10 € | 1 | 7 jours | 6 | - | -10~ 70 | 0.12~ 0.7 | Amortisseur en caoutchouc | Sans | - | - | Montage à bande | 90° par rapport à l'axe | Sans support | Sans support | Type de base | Aucun | Aimant intégré | - | - | ||
74.23 € | 1 | 7 jours | 6 | - | - | 0.12~ 0.7 | Amortisseur en caoutchouc | A93 | 0.5 | 2 pcs | Montage à bande | Direction axiale | Sans support | Sans support | Type de base | Aucun | Aimant intégré | - | - | ||
33.10 € | 1 | 7 jours | 6 | - | -10~ 70 | 0.12~ 0.7 | Amortisseur en caoutchouc | Sans | - | - | Montage à bande | Direction axiale | Sans support | Sans support | Type de base | Aucun | Aimant intégré | - | - | ||
33.19 € | 1 | 7 jours | 6 | - | -10~ 70 | 0.12~ 0.7 | Amortisseur en caoutchouc | Sans | - | - | Montage à bande | 90° par rapport à l'axe | Sans support | Sans support | Type de base | Aucun | Aimant intégré | - | - | ||
102.52 € | 1 | 7 jours | 6 | - | - | 0.12~ 0.7 | Amortisseur en caoutchouc | M9B | 3 | 2 pcs | Montage à bande | 90° par rapport à l'axe | Sans support | Sans support | Type de base | Aucun | Aimant intégré | - | - | ||
33.10 € | 1 | 7 jours | 6 | - | -10~ 70 | 0.12~ 0.7 | Amortisseur en caoutchouc | Sans | - | - | Montage à bande | Direction axiale | Sans support | Sans support | Type de base | Aucun | Aimant intégré | - | - | ||
33.10 € | 1 | 7 jours | 6 | - | -10~ 70 | 0.12~ 0.7 | Amortisseur en caoutchouc | Sans | - | - | Montage à bande | 90° par rapport à l'axe | Sans support | Sans support | Type de base | Aucun | Aimant intégré | - | - | ||
33.10 € | 1 | 7 jours | 6 | - | -10~ 70 | 0.12~ 0.7 | Amortisseur en caoutchouc | Sans | - | - | Montage à bande | Direction axiale | Sans support | Sans support | Type de base | Aucun | Aimant intégré | - | - | ||
33.10 € | 1 | 7 jours | 6 | - | -10~ 70 | 0.12~ 0.7 | Amortisseur en caoutchouc | Sans | - | - | Montage à bande | 90° par rapport à l'axe | Sans support | Sans support | Type de base | Aucun | Aimant intégré | - | - | ||
33.10 € | 1 | 7 jours | 6 | - | -10~ 70 | 0.12~ 0.7 | Amortisseur en caoutchouc | Sans | - | - | Montage à bande | Direction axiale | Sans support | Sans support | Type de base | Aucun | Aimant intégré | - | - | ||
33.81 € | 1 | 7 jours | 6 | - | -10~ 70 | 0.12~ 0.7 | Amortisseur en caoutchouc | Sans | - | - | Montage à bande | 90° par rapport à l'axe | Sans support | Sans support | Type de base | Aucun | Aimant intégré | - | - | ||
35.10 € | 1 | 7 jours | 6 | - | -10~ 70 | 0.12~ 0.7 | Amortisseur en caoutchouc | Sans | - | - | Montage à bande | Direction axiale | Sans support | Sans support | Type de base | Aucun | Aimant intégré | - | - | ||
35.10 € | 1 | 7 jours | 6 | - | -10~ 70 | 0.12~ 0.7 | Amortisseur en caoutchouc | Sans | - | - | Montage à bande | Direction axiale | Sans support | Sans support | Type de base | Aucun | Aimant intégré | - | - | ||
35.10 € | 1 | 7 jours | 6 | - | -10~ 70 | 0.12~ 0.7 | Amortisseur en caoutchouc | Sans | - | - | Montage à bande | 90° par rapport à l'axe | Sans support | Sans support | Type de base | Aucun | Aimant intégré | - | - | ||
35.10 € | 1 | 7 jours | 6 | - | -10~ 70 | 0.12~ 0.7 | Amortisseur en caoutchouc | Sans | - | - | Montage à bande | Direction axiale | Sans support | Sans support | Type de base | Aucun | Aimant intégré | - | - | ||
97.11 € | 1 | 7 jours | 6 | - | - | 0.12~ 0.7 | Amortisseur en caoutchouc | M9B | 0.5 | 2 pcs | Montage à bande | Direction axiale | Sans support | Sans support | Type de base | Aucun | Aimant intégré | - | - | ||
38.69 € | 1 | 7 jours | 6 | - | -10~ 70 | 0.12~ 0.7 | Amortisseur en caoutchouc | Sans | - | - | Montage à bande | 90° par rapport à l'axe | Sans support | Sans support | Type de base | Aucun | Aimant intégré | - | - | ||
35.10 € | 1 | 7 jours | 6 | - | -10~ 70 | 0.12~ 0.7 | Amortisseur en caoutchouc | Sans | - | - | Montage à bande | Direction axiale | Sans support | Sans support | Type de base | Aucun | Aimant intégré | - | - | ||
35.10 € | 1 | 7 jours | 6 | - | -10~ 70 | 0.12~ 0.7 | Amortisseur en caoutchouc | Sans | - | - | Montage à bande | 90° par rapport à l'axe | Sans support | Sans support | Type de base | Aucun | Aimant intégré | - | - | ||
35.10 € | 1 | 7 jours | 6 | - | -10~ 70 | 0.12~ 0.7 | Amortisseur en caoutchouc | Sans | - | - | Montage à bande | 90° par rapport à l'axe | Sans support | Sans support | Type de base | Aucun | Aimant intégré | - | - | ||
76.23 € | 1 | 7 jours | 6 | - | - | 0.12~ 0.7 | Amortisseur en caoutchouc | A93 | 0.5 | 2 pcs | Montage à bande | Direction axiale | Sans support | Sans support | Type de base | Aucun | Aimant intégré | - | - | ||
35.10 € | 1 | 7 jours | 6 | - | -10~ 70 | 0.12~ 0.7 | Amortisseur en caoutchouc | Sans | - | - | Montage à bande | Direction axiale | Sans support | Sans support | Type de base | Aucun | Aimant intégré | - | - | ||
35.81 € | 1 | 7 jours | 6 | - | -10~ 70 | 0.12~ 0.7 | Amortisseur en caoutchouc | Sans | - | - | Montage à bande | 90° par rapport à l'axe | Sans support | Sans support | Type de base | Aucun | Aimant intégré | - | - | ||
37.11 € | 1 | 7 jours | 6 | - | -10~ 70 | 0.12~ 0.7 | Amortisseur en caoutchouc | Sans | - | - | Montage à bande | 90° par rapport à l'axe | Sans support | Sans support | Type de base | Aucun | Aimant intégré | - | - | ||
43.69 € | 1 | 7 jours | 6 | - | -10~ 70 | 0.12~ 0.7 | Amortisseur en caoutchouc | Sans | - | - | Montage à bande | 90° par rapport à l'axe | Sans support | Sans support | Type de base | Aucun | Aimant intégré | - | - | ||
41.95 € | 1 | 7 jours | 6 | - | -10~ 70 | 0.12~ 0.7 | Amortisseur en caoutchouc | Sans | - | - | Montage à bande | Direction axiale | Sans support | Sans support | Type de base | Aucun | Aimant intégré | - | - | ||
41.95 € | 1 | 7 jours | 6 | - | -10~ 70 | 0.12~ 0.7 | Amortisseur en caoutchouc | Sans | - | - | Montage à bande | 90° par rapport à l'axe | Sans support | Sans support | Type de base | Aucun | Aimant intégré | - | - | ||
45.24 € | 1 | 5 jours | 6 | - | -10~ 70 | 0.12~ 0.7 | Amortisseur en caoutchouc | Sans | - | - | Montage à bande | 90° par rapport à l'axe | Sans support | Sans support | Type de base | Aucun | Aimant intégré | - | - | ||
39.16 € | 1 | 7 jours | 10 | - | -10~ 70 | 0.06~ 0.7 | Amortisseur en caoutchouc | Sans | - | - | Montage sur rail | 90° par rapport à l'axe | Sans support | Sans support | Type de base | Aucun | Aimant intégré | - | - | ||
35.15 € | 1 | 7 jours | 10 | - | -10~ 70 | 0.06~ 0.7 | Amortisseur en caoutchouc | Sans | - | - | Montage à bande | 90° par rapport à l'axe | Sans support | Sans support | Type de base | Aucun | Aimant intégré | - | - | ||
59.27 € | 1 | 26 jours | 10 | - | -10~ 70 | 0.1~ 0.7 | Coussin d'air | Sans | - | - | Montage à bande | 90° par rapport à l'axe | Sans support | Sans support | Type de base | Aucun | Aimant intégré | - | - | ||
35.15 € | 1 | 7 jours | 10 | - | -10~ 70 | 0.06~ 0.7 | Amortisseur en caoutchouc | Sans | - | - | Montage à bande | Direction axiale | Sans support | Sans support | Type de base | Aucun | Aimant intégré | - | - | ||
39.16 € | 1 | 7 jours | 10 | - | -10~ 70 | 0.06~ 0.7 | Amortisseur en caoutchouc | Sans | - | - | Montage sur rail | 90° par rapport à l'axe | Sans support | Sans support | Type de base | Aucun | Aimant intégré | - | - | ||
35.15 € | 1 | 7 jours | 10 | - | -10~ 70 | 0.06~ 0.7 | Amortisseur en caoutchouc | Sans | - | - | Montage à bande | 90° par rapport à l'axe | Sans support | Sans support | Type de base | Aucun | Aimant intégré | - | - | ||
55.16 € | 1 | 36 jours | 10 | - | -10~ 70 | 0.06~ 0.7 | Amortisseur en caoutchouc | Sans | - | - | Montage à bande | 90° par rapport à l'axe | Sans support | Sans support | Type de base | Vérin à course réglable / type à extension réglable | Aimant intégré | - | - | ||
40.98 € | 1 | 7 jours | 10 | - | -10~ 70 | 0.06~ 0.7 | Amortisseur en caoutchouc | Sans | - | - | Montage sur rail | 90° par rapport à l'axe | Sans support | Capuchon côté tige (type rond) | Type de base | Aucun | Aimant intégré | - | - | ||
35.15 € | 1 | 7 jours | 10 | 12 | -10~ 70 | 0.06~ 0.7 | Amortisseur en caoutchouc | Sans | - | - | Montage à bande | 90° par rapport à l'axe | Sans support | Sans support | Type de base | Aucun | Aimant intégré | - | - | ||
63.31 € | 1 | 26 jours | 10 | - | -10~ 70 | 0.1~ 0.7 | Coussin d'air | Sans | - | - | Montage sur rail | Direction axiale | Sans support | Sans support | Type de base | Aucun | Aimant intégré | - | - | ||
59.27 € | 1 | 26 jours | 10 | - | -10~ 70 | 0.1~ 0.7 | Coussin d'air | Sans | - | - | Montage à bande | Direction axiale | Sans support | Sans support | Type de base | Aucun | Aimant intégré | - | - | ||
63.31 € | 1 | 26 jours | 10 | - | -10~ 70 | 0.1~ 0.7 | Coussin d'air | Sans | - | - | Montage sur rail | 90° par rapport à l'axe | Sans support | Sans support | Type de base | Aucun | Aimant intégré | - | - | ||
127.10 € | 1 | 26 jours | 10 | - | - | 0.1~ 0.7 | Coussin d'air | A93V | 5 | 2 pcs | Montage à bande | 90° par rapport à l'axe | Sans support | Sans support | Type de base | Aucun | Aimant intégré | - | - | ||
59.27 € | 1 | 26 jours | 10 | - | -10~ 70 | 0.1~ 0.7 | Coussin d'air | Sans | - | - | Montage à bande | 90° par rapport à l'axe | Sans support | Sans support | Type de base | Aucun | Aimant intégré | - | - | ||
39.16 € | 1 | 7 jours | 10 | - | -10~ 70 | 0.06~ 0.7 | Amortisseur en caoutchouc | Sans | - | - | Montage sur rail | Direction axiale | Sans support | Sans support | Type de base | Aucun | Aimant intégré | - | - | ||
35.15 € | 1 | 4 jours | 10 | 15 | - | 0.06~0.7 | - | Aucun | - | - | Montage à bande | Direction axiale | Sans support | Sans support | Type de base | Aucun | Aimant intégré | - | - | ||
98.97 € | 1 | 7 jours | 10 | - | - | 0.06~ 0.7 | Amortisseur en caoutchouc | M9N | 0.5 | 2 pcs | Montage à bande | Direction axiale | Sans support | Sans support | Type de base | Aucun | Aimant intégré | - | - | ||
39.18 € | 1 | 4 jours | 10 | 15 | - | - | Amortisseur en caoutchouc | Aucun | - | - | Montage sur rail | 90° par rapport à l'axe | Sans support | Sans support | Type de base | Aucun | Aimant intégré | - | - | ||
70.19 € | 1 | 7 jours | 10 | - | - | 0.06~ 0.7 | Amortisseur en caoutchouc | A73 | 0.5 | 2 pcs | Montage sur rail | 90° par rapport à l'axe | Sans support | Sans support | Type de base | Aucun | Aimant intégré | - | - | ||
80.44 € | 1 | 7 jours | 10 | - | - | 0.06~ 0.7 | Amortisseur en caoutchouc | A73C | 3 | 2 pcs | Montage sur rail | 90° par rapport à l'axe | Sans support | Sans support | Type de base | Aucun | Aimant intégré | - | - | ||
75.37 € | 1 | 7 jours | 10 | - | - | 0.06~ 0.7 | Amortisseur en caoutchouc | A93 | 3 | 2 pcs | Montage à bande | 90° par rapport à l'axe | Sans support | Sans support | Type de base | Aucun | Aimant intégré | - | - | ||
41.18 € | 1 | 36 jours | 10 | - | -10~ 70 | 0.06~ 0.7 | Amortisseur en caoutchouc | Sans | - | - | Montage sur rail | 90° par rapport à l'axe | Sans support | Sans support | Type de base | Vérin basse vitesse (10 à 50 mm/s) | Aimant intégré | - | - | ||
35.15 € | 1 | 4 jours | 10 | 15 | - | - | Amortisseur en caoutchouc | Aucun | - | - | Montage à bande | 90° par rapport à l'axe | Sans support | Sans support | Type de base | Aucun | Aimant intégré | - | - | ||
71.15 € | 1 | 7 jours | 10 | - | - | 0.06~ 0.7 | Amortisseur en caoutchouc | C73 | 0.5 | 2 pcs | Montage à bande | 90° par rapport à l'axe | Sans support | Sans support | Type de base | Aucun | Aimant intégré | - | - | ||
108.61 € | 1 | 7 jours | 10 | - | - | 0.06~ 0.7 | Amortisseur en caoutchouc | J79 | 0.5 | 2 pcs | Montage sur rail | 90° par rapport à l'axe | Sans support | Sans support | Type de base | Aucun | Aimant intégré | - | - | ||
91.11 € | 1 | 7 jours | 10 | - | - | 0.06~ 0.7 | Amortisseur en caoutchouc | M9B | 0.5 | 2 pcs | Montage à bande | 90° par rapport à l'axe | Sans support | Sans support | Type de base | Aucun | Aimant intégré | - | - | ||
136.26 € | 1 | 7 jours | 10 | - | - | 0.06~ 0.7 | Amortisseur en caoutchouc | M9BA | 3 | 2 pcs | Montage à bande | 90° par rapport à l'axe | Sans support | Sans support | Type de base | Aucun | Aimant intégré | - | - | ||
104.60 € | 1 | 7 jours | 10 | - | - | 0.06~ 0.7 | Amortisseur en caoutchouc | M9B | 3 | 2 pcs | Montage à bande | 90° par rapport à l'axe | Sans support | Sans support | Type de base | Aucun | Aimant intégré | - | - | ||
104.24 € | 1 | 7 jours | 10 | - | - | 0.06~ 0.7 | Amortisseur en caoutchouc | M9BW | 3 | 2 pcs | Montage à bande | 90° par rapport à l'axe | Sans support | Sans support | Type de base | Aucun | Aimant intégré | - | - | ||
44.29 € | 1 | 7 jours | 10 | - | -10~ 70 | 0.06~ 0.7 | Amortisseur en caoutchouc | Sans | - | - | Montage sur rail | 90° par rapport à l'axe | Sans support | Rotule en U | Type de base | Aucun | Aimant intégré | - | - |
Loading...
Méthode de fonctionnement du cylindre | Double effet | Méthode de fonctionnement de la tige | Tiges simples | Forme du corps principal | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Fonction supplémentaire | Standard | Environnement, applications | Standard | Verrouillage d'extrémité | NA |
Soupapes | NA |
Configurer
Stock
Propriétés de base
D.I. du cylindre : D(Ø)
Course : L(mm)
Cushion
Auto Switch
Lead Wire Length(m)
Number of Switches
Type of Auto Switch Mounting
Head Cover Port Position
Swinging Receiving Metal
Rod Tip Metal Fitting
Type of Mount Support
Custom-made Specifications
Lock unit magnet
Customized specification (port positions)
Fabrication sur commande (type embout de flexible)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles