Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Méthode de fonctionnement du cylindre | D.I. du cylindre : D (Ø) | Course : L (mm) | Température de fonctionnement (℃) | Pression de fonctionnement (MPa) | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Type of Auto Switch Mounting | Head Cover Port Position | Swinging Receiving Metal | Rod Tip Metal Fitting | Type of Mount Support | Custom-made Specifications | Lock unit magnet | Fabrication sur commande (type embout de flexible) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.15 € | 1 | 7 jours | Simple effet (extrusion) | 6 | - | -10~ 70 | 0.2~ 0.7 | Sans | - | - | Montage à bande | Direction axiale | Sans support | Sans support | Type de base | Aucun | Aimant intégré | - | ||
29.15 € | 1 | 9 jours | [Simple effet (rétraction)] Simple effet spécial (rétraction par force externe) | 6 | - | -10~ 70 | 0.25~ 0.7 | Sans | - | - | Montage à bande | 90° par rapport à l'axe | Sans support | Sans support | Type de base | Aucun | Aimant intégré | - | ||
29.15 € | 1 | 7 jours | Simple effet (extrusion) | 6 | - | -10~ 70 | 0.2~ 0.7 | Sans | - | - | Montage à bande | Direction axiale | Sans support | Sans support | Type de base | Aucun | Aimant intégré | - | ||
29.15 € | 1 | 7 jours | Simple effet (extrusion) | 6 | - | -10~ 70 | 0.2~ 0.7 | Sans | - | - | Montage à bande | 90° par rapport à l'axe | Sans support | Sans support | Type de base | Aucun | Aimant intégré | - | ||
29.15 € | 1 | 7 jours | [Simple effet (rétraction)] Simple effet spécial (rétraction par force externe) | 6 | - | -10~ 70 | 0.25~ 0.7 | Sans | - | - | Montage à bande | 90° par rapport à l'axe | Sans support | Sans support | Type de base | Aucun | Aimant intégré | - | ||
29.15 € | 1 | 7 jours | Simple effet (extrusion) | 6 | - | -10~ 70 | 0.2~ 0.7 | Sans | - | - | Montage à bande | Direction axiale | Sans support | Sans support | Type de base | Aucun | Aimant intégré | - | ||
29.15 € | 1 | 9 jours | Simple effet (extrusion) | 6 | - | -10~ 70 | 0.2~ 0.7 | Sans | - | - | Montage à bande | 90° par rapport à l'axe | Sans support | Sans support | Type de base | Aucun | Aimant intégré | - | ||
29.15 € | 1 | 9 jours | [Simple effet (rétraction)] Simple effet spécial (rétraction par force externe) | 6 | - | -10~ 70 | 0.25~ 0.7 | Sans | - | - | Montage à bande | 90° par rapport à l'axe | Sans support | Sans support | Type de base | Aucun | Aimant intégré | - | ||
29.15 € | 1 | 7 jours | [Simple effet (rétraction)] Simple effet spécial (rétraction par force externe) | 6 | - | -10~ 70 | 0.25~ 0.7 | Sans | - | - | Montage à bande | 90° par rapport à l'axe | Sans support | Sans support | Type de base | Aucun | Aimant intégré | - | ||
29.15 € | 1 | 7 jours | Simple effet (extrusion) | 6 | - | -10~ 70 | 0.2~ 0.7 | Sans | - | - | Montage à bande | Direction axiale | Sans support | Sans support | Type de base | Aucun | Aimant intégré | - | ||
29.15 € | 1 | 7 jours | Simple effet (extrusion) | 6 | - | -10~ 70 | 0.2~ 0.7 | Sans | - | - | Montage à bande | 90° par rapport à l'axe | Sans support | Sans support | Type de base | Aucun | Aimant intégré | - | ||
29.15 € | 1 | 9 jours | [Simple effet (rétraction)] Simple effet spécial (rétraction par force externe) | 6 | - | -10~ 70 | 0.25~ 0.7 | Sans | - | - | Montage à bande | 90° par rapport à l'axe | Sans support | Sans support | Type de base | Aucun | Aimant intégré | - | ||
71.48 € | 1 | 7 jours | [Simple effet (rétraction)] Simple effet spécial (rétraction par force externe) | 6 | - | - | 0.25~ 0.7 | H7A1 | 3 | 1 pc | Montage à bande | 90° par rapport à l'axe | Sans support | Sans support | Type de base | Aucun | Aimant intégré | - | ||
31.15 € | 1 | 9 jours | Simple effet (extrusion) | 6 | - | -10~ 70 | 0.2~ 0.7 | Sans | - | - | Montage à bande | Direction axiale | Sans support | Sans support | Type de base | Aucun | Aimant intégré | - | ||
31.15 € | 1 | 7 jours | [Simple effet (rétraction)] Simple effet spécial (rétraction par force externe) | 6 | - | -10~ 70 | 0.25~ 0.7 | Sans | - | - | Montage à bande | 90° par rapport à l'axe | Sans support | Sans support | Type de base | Aucun | Aimant intégré | - | ||
31.15 € | 1 | 7 jours | Simple effet (extrusion) | 6 | - | -10~ 70 | 0.2~ 0.7 | Sans | - | - | Montage à bande | Direction axiale | Sans support | Sans support | Type de base | Aucun | Aimant intégré | - | ||
31.15 € | 1 | 7 jours | Simple effet (extrusion) | 6 | - | -10~ 70 | 0.2~ 0.7 | Sans | - | - | Montage à bande | Direction axiale | Sans support | Sans support | Type de base | Aucun | Aimant intégré | - | ||
31.15 € | 1 | 7 jours | Simple effet (extrusion) | 6 | - | -10~ 70 | 0.2~ 0.7 | Sans | - | - | Montage à bande | 90° par rapport à l'axe | Sans support | Sans support | Type de base | Aucun | Aimant intégré | - | ||
31.19 € | 1 | 7 jours | Simple effet (extrusion) | 10 | - | -10~ 70 | 0.15~ 0.7 | Sans | - | - | Montage à bande | Direction axiale | Sans support | Sans support | Type de base | Aucun | Aimant intégré | - | ||
35.21 € | 1 | 7 jours | Simple effet (extrusion) | 10 | - | -10~ 70 | 0.15~ 0.7 | Sans | - | - | Montage sur rail | 90° par rapport à l'axe | Sans support | Sans support | Type de base | Aucun | Aimant intégré | - | ||
31.19 € | 1 | 7 jours | Simple effet (extrusion) | 10 | - | -10~ 70 | 0.15~ 0.7 | Sans | - | - | Montage à bande | 90° par rapport à l'axe | Sans support | Sans support | Type de base | Aucun | Aimant intégré | - | ||
35.21 € | 1 | 7 jours | [Simple effet (rétraction)] Simple effet spécial (rétraction par force externe) | 10 | - | -10~ 70 | 0.15~ 0.7 | Sans | - | - | Montage sur rail | 90° par rapport à l'axe | Sans support | Sans support | Type de base | Aucun | Aimant intégré | - | ||
31.19 € | 1 | 7 jours | [Simple effet (rétraction)] Simple effet spécial (rétraction par force externe) | 10 | - | -10~ 70 | 0.15~ 0.7 | Sans | - | - | Montage à bande | 90° par rapport à l'axe | Sans support | Sans support | Type de base | Aucun | Aimant intégré | - | ||
35.21 € | 1 | 7 jours | Simple effet (extrusion) | 10 | - | -10~ 70 | 0.15~ 0.7 | Sans | - | - | Montage sur rail | Direction axiale | Sans support | Sans support | Type de base | Aucun | Aimant intégré | - | ||
31.19 € | 1 | 7 jours | Simple effet (extrusion) | 10 | - | -10~ 70 | 0.15~ 0.7 | Sans | - | - | Montage à bande | Direction axiale | Sans support | Sans support | Type de base | Aucun | Aimant intégré | - | ||
35.21 € | 1 | 7 jours | Simple effet (extrusion) | 10 | - | -10~ 70 | 0.15~ 0.7 | Sans | - | - | Montage sur rail | 90° par rapport à l'axe | Sans support | Sans support | Type de base | Aucun | Aimant intégré | - | ||
31.19 € | 1 | 7 jours | Simple effet (extrusion) | 10 | - | -10~ 70 | 0.15~ 0.7 | Sans | - | - | Montage à bande | 90° par rapport à l'axe | Sans support | Sans support | Type de base | Aucun | Aimant intégré | - | ||
63.11 € | 1 | 7 jours | Simple effet (extrusion) | 10 | - | - | 0.15~ 0.7 | M9N | 0.5 | 1 pc | Montage à bande | 90° par rapport à l'axe | Sans support | Sans support | Type de base | Aucun | Aimant intégré | - | ||
35.21 € | 1 | 7 jours | [Simple effet (rétraction)] Simple effet spécial (rétraction par force externe) | 10 | - | -10~ 70 | 0.15~ 0.7 | Sans | - | - | Montage sur rail | 90° par rapport à l'axe | Sans support | Sans support | Type de base | Aucun | Aimant intégré | - | ||
31.19 € | 1 | 7 jours | [Simple effet (rétraction)] Simple effet spécial (rétraction par force externe) | 10 | - | -10~ 70 | 0.15~ 0.7 | Sans | - | - | Montage à bande | 90° par rapport à l'axe | Sans support | Sans support | Type de base | Aucun | Aimant intégré | - | ||
100.65 € | 1 | 9 jours | [Simple effet (rétraction)] Simple effet spécial (rétraction par force externe) | 10 | - | - | 0.15~ 0.7 | M9B | 3 | 2 pcs | Montage à bande | 90° par rapport à l'axe | Sans support | Sans support | Type de base | Aucun | Aimant intégré | - | ||
31.19 € | 1 | 7 jours | Simple effet (extrusion) | 10 | - | -10~ 70 | 0.15~ 0.7 | Sans | - | - | Montage à bande | Direction axiale | Sans support | Sans support | Type de base | Aucun | Aimant intégré | - | ||
31.19 € | 1 | 7 jours | Simple effet (extrusion) | 10 | - | -10~ 70 | 0.15~ 0.7 | Sans | - | - | Montage à bande | 90° par rapport à l'axe | Sans support | Sans support | Type de base | Aucun | Aimant intégré | - | ||
35.21 € | 1 | 7 jours | [Simple effet (rétraction)] Simple effet spécial (rétraction par force externe) | 10 | - | -10~ 70 | 0.15~ 0.7 | Sans | - | - | Montage sur rail | 90° par rapport à l'axe | Sans support | Sans support | Type de base | Aucun | Aimant intégré | - | ||
31.19 € | 1 | 7 jours | [Simple effet (rétraction)] Simple effet spécial (rétraction par force externe) | 10 | - | -10~ 70 | 0.15~ 0.7 | Sans | - | - | Montage à bande | 90° par rapport à l'axe | Sans support | Sans support | Type de base | Aucun | Aimant intégré | - | ||
35.21 € | 1 | 7 jours | Simple effet (extrusion) | 10 | - | -10~ 70 | 0.15~ 0.7 | Sans | - | - | Montage sur rail | Direction axiale | Sans support | Sans support | Type de base | Aucun | Aimant intégré | - | ||
31.19 € | 1 | 7 jours | Simple effet (extrusion) | 10 | - | -10~ 70 | 0.15~ 0.7 | Sans | - | - | Montage à bande | Direction axiale | Sans support | Sans support | Type de base | Aucun | Aimant intégré | - | ||
31.19 € | 1 | 7 jours | Simple effet (extrusion) | 10 | - | -10~ 70 | 0.15~ 0.7 | Sans | - | - | Montage à bande | 90° par rapport à l'axe | Sans support | Sans support | Type de base | Aucun | Aimant intégré | - | ||
31.19 € | 1 | 7 jours | [Simple effet (rétraction)] Simple effet spécial (rétraction par force externe) | 10 | - | -10~ 70 | 0.15~ 0.7 | Sans | - | - | Montage à bande | 90° par rapport à l'axe | Sans support | Sans support | Type de base | Aucun | Aimant intégré | - | ||
35.21 € | 1 | 7 jours | Simple effet (extrusion) | 10 | - | -10~ 70 | 0.15~ 0.7 | Sans | - | - | Montage sur rail | Direction axiale | Sans support | Sans support | Type de base | Aucun | Aimant intégré | - | ||
31.19 € | 1 | 7 jours | Simple effet (extrusion) | 10 | - | -10~ 70 | 0.15~ 0.7 | Sans | - | - | Montage à bande | Direction axiale | Sans support | Sans support | Type de base | Aucun | Aimant intégré | - | ||
35.21 € | 1 | 7 jours | Simple effet (extrusion) | 10 | - | -10~ 70 | 0.15~ 0.7 | Sans | - | - | Montage sur rail | 90° par rapport à l'axe | Sans support | Sans support | Type de base | Aucun | Aimant intégré | - | ||
31.19 € | 1 | 7 jours | Simple effet (extrusion) | 10 | - | -10~ 70 | 0.15~ 0.7 | Sans | - | - | Montage à bande | 90° par rapport à l'axe | Sans support | Sans support | Type de base | Aucun | Aimant intégré | - | ||
77.48 € | 1 | 7 jours | [Simple effet (rétraction)] Simple effet spécial (rétraction par force externe) | 10 | - | - | 0.15~ 0.7 | A93 | 3 | 2 pcs | Montage à bande | 90° par rapport à l'axe | Sans support | Sans support | Type de base | Aucun | Aimant intégré | - | ||
31.19 € | 1 | 7 jours | [Simple effet (rétraction)] Simple effet spécial (rétraction par force externe) | 10 | - | -10~ 70 | 0.15~ 0.7 | Sans | - | - | Montage à bande | 90° par rapport à l'axe | Sans support | Sans support | Type de base | Aucun | Aimant intégré | - | ||
33.15 € | 1 | 7 jours | Simple effet (extrusion) | 10 | - | -10~ 70 | 0.15~ 0.7 | Sans | - | - | Montage à bande | 90° par rapport à l'axe | Sans support | Sans support | Type de base | Aucun | Aimant intégré | - | ||
37.16 € | 1 | 7 jours | Simple effet (extrusion) | 10 | - | -10~ 70 | 0.15~ 0.7 | Sans | - | - | Montage sur rail | 90° par rapport à l'axe | Sans support | Sans support | Type de base | Aucun | Aimant intégré | - | ||
33.15 € | 1 | 7 jours | Simple effet (extrusion) | 10 | - | -10~ 70 | 0.15~ 0.7 | Sans | - | - | Montage à bande | 90° par rapport à l'axe | Sans support | Sans support | Type de base | Aucun | Aimant intégré | - | ||
33.15 € | 1 | 7 jours | [Simple effet (rétraction)] Simple effet spécial (rétraction par force externe) | 10 | - | -10~ 70 | 0.15~ 0.7 | Sans | - | - | Montage à bande | 90° par rapport à l'axe | Sans support | Sans support | Type de base | Aucun | Aimant intégré | - | ||
33.15 € | 1 | 7 jours | Simple effet (extrusion) | 10 | - | -10~ 70 | 0.15~ 0.7 | Sans | - | - | Montage à bande | Direction axiale | Sans support | Sans support | Type de base | Aucun | Aimant intégré | - | ||
37.16 € | 1 | 7 jours | Simple effet (extrusion) | 10 | - | -10~ 70 | 0.15~ 0.7 | Sans | - | - | Montage sur rail | 90° par rapport à l'axe | Sans support | Sans support | Type de base | Aucun | Aimant intégré | - | ||
33.15 € | 1 | 7 jours | Simple effet (extrusion) | 10 | - | -10~ 70 | 0.15~ 0.7 | Sans | - | - | Montage à bande | 90° par rapport à l'axe | Sans support | Sans support | Type de base | Aucun | Aimant intégré | - | ||
33.15 € | 1 | 7 jours | [Simple effet (rétraction)] Simple effet spécial (rétraction par force externe) | 10 | - | -10~ 70 | 0.15~ 0.7 | Sans | - | - | Montage à bande | 90° par rapport à l'axe | Sans support | Sans support | Type de base | Aucun | Aimant intégré | - | ||
33.15 € | 1 | 7 jours | Simple effet (extrusion) | 10 | - | -10~ 70 | 0.15~ 0.7 | Sans | - | - | Montage à bande | Direction axiale | Sans support | Sans support | Type de base | Aucun | Aimant intégré | - | ||
33.15 € | 1 | 7 jours | Simple effet (extrusion) | 10 | - | -10~ 70 | 0.15~ 0.7 | Sans | - | - | Montage à bande | 90° par rapport à l'axe | Sans support | Sans support | Type de base | Aucun | Aimant intégré | - | ||
33.15 € | 1 | 7 jours | [Simple effet (rétraction)] Simple effet spécial (rétraction par force externe) | 10 | - | -10~ 70 | 0.15~ 0.7 | Sans | - | - | Montage à bande | 90° par rapport à l'axe | Sans support | Sans support | Type de base | Aucun | Aimant intégré | - | ||
37.16 € | 1 | 7 jours | Simple effet (extrusion) | 10 | - | -10~ 70 | 0.15~ 0.7 | Sans | - | - | Montage sur rail | Direction axiale | Sans support | Sans support | Type de base | Aucun | Aimant intégré | - | ||
33.15 € | 1 | 7 jours | Simple effet (extrusion) | 10 | - | -10~ 70 | 0.15~ 0.7 | Sans | - | - | Montage à bande | Direction axiale | Sans support | Sans support | Type de base | Aucun | Aimant intégré | - | ||
37.16 € | 1 | 7 jours | Simple effet (extrusion) | 10 | - | -10~ 70 | 0.15~ 0.7 | Sans | - | - | Montage sur rail | 90° par rapport à l'axe | Sans support | Sans support | Type de base | Aucun | Aimant intégré | - | ||
33.15 € | 1 | 7 jours | Simple effet (extrusion) | 10 | - | -10~ 70 | 0.15~ 0.7 | Sans | - | - | Montage à bande | 90° par rapport à l'axe | Sans support | Sans support | Type de base | Aucun | Aimant intégré | - |
Loading...
Méthode de fonctionnement de la tige | Tiges simples | Forme du corps principal | Standard | Fonction supplémentaire | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Environnement, applications | Standard | Verrouillage d'extrémité | NA | Soupapes | NA |
Cushion | Amortisseur en caoutchouc |
Configurer
Propriétés de base
Méthode de fonctionnement du cylindre
D.I. du cylindre : D(Ø)
Course : L(mm)
Auto Switch
Lead Wire Length(m)
Number of Switches
Type of Auto Switch Mounting
Head Cover Port Position
Swinging Receiving Metal
Rod Tip Metal Fitting
Type of Mount Support
Custom-made Specifications
Lock unit magnet
Fabrication sur commande (type embout de flexible)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles