Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
CDJ2B6-5SRZ-B |
CDJ2B6-10SRZ-B |
CDJ2B6-15SRZ-B |
CDJ2B6-30SRZ-B |
CDJ2B6-45SRZ-B |
CDJ2B6-50SRZ-B |
CDJ2B6-60SRZ-B |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Méthode de fonctionnement du cylindre | D.I. du cylindre : D (Ø) | Course : L (mm) | Température de fonctionnement (℃) | Pression de fonctionnement (MPa) | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Type of Auto Switch Mounting | Head Cover Port Position | Swinging Receiving Metal | Rod Tip Metal Fitting | Type of Mount Support | Custom-made Specifications | Lock unit magnet | Fabrication sur commande (type embout de flexible) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.15 € | 1 | 7 jours | Simple effet (extrusion) | 6 | - | -10~ 70 | 0.2~ 0.7 | Sans | - | - | Montage à bande | Direction axiale | Sans support | Sans support | Type de base | Aucun | Aimant intégré | - | ||
29.15 € | 1 | 7 jours | Simple effet (extrusion) | 6 | - | -10~ 70 | 0.2~ 0.7 | Sans | - | - | Montage à bande | Direction axiale | Sans support | Sans support | Type de base | Aucun | Aimant intégré | - | ||
29.15 € | 1 | 7 jours | Simple effet (extrusion) | 6 | - | -10~ 70 | 0.2~ 0.7 | Sans | - | - | Montage à bande | Direction axiale | Sans support | Sans support | Type de base | Aucun | Aimant intégré | - | ||
29.15 € | 1 | 7 jours | Simple effet (extrusion) | 6 | - | -10~ 70 | 0.2~ 0.7 | Sans | - | - | Montage à bande | Direction axiale | Sans support | Sans support | Type de base | Aucun | Aimant intégré | - | ||
31.15 € | 1 | 9 jours | Simple effet (extrusion) | 6 | - | -10~ 70 | 0.2~ 0.7 | Sans | - | - | Montage à bande | Direction axiale | Sans support | Sans support | Type de base | Aucun | Aimant intégré | - | ||
31.15 € | 1 | 7 jours | Simple effet (extrusion) | 6 | - | -10~ 70 | 0.2~ 0.7 | Sans | - | - | Montage à bande | Direction axiale | Sans support | Sans support | Type de base | Aucun | Aimant intégré | - | ||
31.15 € | 1 | 7 jours | Simple effet (extrusion) | 6 | - | -10~ 70 | 0.2~ 0.7 | Sans | - | - | Montage à bande | Direction axiale | Sans support | Sans support | Type de base | Aucun | Aimant intégré | - |
Loading...
Méthode de fonctionnement de la tige | Tiges simples | Forme du corps principal | Standard | Fonction supplémentaire | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Environnement, applications | Standard | Verrouillage d'extrémité | NA | Soupapes | NA |
Cushion | Amortisseur en caoutchouc |
Configurer
Propriétés de base
Course : L(mm)
Lead Wire Length(m)
Number of Switches
Fabrication sur commande (type embout de flexible)
Type
Méthode de fonctionnement du cylindre
D.I. du cylindre : D(Ø)
Auto Switch
Type of Auto Switch Mounting
Head Cover Port Position
Swinging Receiving Metal
Rod Tip Metal Fitting
Type of Mount Support
Custom-made Specifications
Lock unit magnet
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles