C(D)U, Vérin à montage libre, double effet

C(D)U, Vérin à montage libre, double effet
  • En promotion
An air cylinder manufactured by SMC.
[Features]
· A space-saving air cylinder with multiple surfaces capable of direct mounting.

(i)Remarque

  • See catalog for specification details.
  •  
  • CAD data is not supported for some model numbers.
  • Product images may be representative images.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CDU6-5D
CDU6-5D-M9B
CDU6-5D-M9P
CDU6-5D-M9PSAPC
CDU6-5D-XC22
CDU6-10D
CDU6-10D-A90
CDU6-10D-A90VL
CDU6-10D-A93
CDU6-10D-A93L
CDU6-10D-M9BL
CDU6-10D-M9BLS
CDU6-10D-M9BV
CDU6-10D-M9P
CDU6-10D-M9PL
CDU6-10D-M9PSAPC
CDU6-10D-M9PV
CDU6-10D-XB9
CDU6-10D-XB13
CDU6-15D
CDU6-15D-A93V
CDU6-15D-M9P
CDU6-15D-XB9
CDU6-15D-XB13
CDU6-20D
CDU6-20D-M9B
CDU6-20D-M9BL
CDU6-20D-M9NV
CDU6-20D-M9P
CDU6-20D-M9PSAPC
CDU6-25D
CDU6-25D-M9NL
CDU6-25D-M9P
CDU6-25D-M9PL
CDU6-25D-M9PLS
CDU6-25D-XB9
CDU6-25D-XB13
CDU6-30D
CDU6-30D-M9B
CDU6-30D-M9BL
CDU6-30D-M9BLS
CDU6-30D-M9BS
CDU6-30D-M9PL
CDU6-30D-M9PSAPC
CDU10-5D
CDU10-5D-A93S
CDU10-5D-M9B
CDU10-5D-M9NL
CDU10-5D-M9NS-XB9
CDU10-5D-M9P
CDU10-5D-M9PL
CDU10-5D-XB9
CDU10-5D-XC22
CDU10-10D-A90
CDU10-10D-A90L
CDU10-10D-A93
CDU10-10D-A93L
CDU10-10D-A93V
CDU10-10D-A93VLS
CDU10-10D-A96L
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.I. du cylindre : D
(Ø)
Course : L
(mm)
Température de fonctionnement
(℃)
Pression de fonctionnement
(MPa)
Port thread type Auto Switch Lead Wire Length
(m)
Number of Switches Custom-made Specifications Lock unit magnet

49.03 €

31.87 €

1 Jour même

Stock

65-10~700.12~0.7M5 × 0.8Aucun--AucunAimant intégré

111.08 €

1 26 jours 6--0.12~ 0.7M5×0.8M9B0.52 pcsAucunAimant intégré

112.87 €

1 26 jours 6--0.12~ 0.7M5×0.8M9P0.52 pcsAucunAimant intégré

129.39 €

1 26 jours 6--0.12~ 0.7M5×0.8M9PConnecteur M8 3 broches / 0,52 pcsAucunAimant intégré

55.31 €

1 26 jours 6--10~ 700.12~ 0.7M5×0.8Sans--Joint en caoutchouc fluoréAimant intégré

49.03 €

31.87 €

1 Jour même

Stock

610-10~700.12~0.7M5 × 0.8Aucun--AucunAimant intégré

91.15 €

1 26 jours 6--0.12~ 0.7M5×0.8A900.52 pcsAucunAimant intégré

95.34 €

1 26 jours 6--0.12~ 0.7M5×0.8A90V32 pcsAucunAimant intégré

90.16 €

1 26 jours 6--0.12~ 0.7M5×0.8A930.52 pcsAucunAimant intégré

95.32 €

1 26 jours 6--0.12~ 0.7M5×0.8A9332 pcsAucunAimant intégré

118.48 €

1 26 jours 6--0.12~ 0.7M5×0.8M9B32 pcsAucunAimant intégré

83.77 €

1 26 jours 6--0.12~ 0.7M5×0.8M9BL0.51 pcAucunAimant intégré

120.39 €

1 26 jours 6--0.12~ 0.7M5×0.8M9BV0.52 pcsAucunAimant intégré

112.87 €

1 26 jours 6--0.12~ 0.7M5×0.8M9P0.52 pcsAucunAimant intégré

120.39 €

1 26 jours 6--0.12~ 0.7M5×0.8M9P32 pcsAucunAimant intégré

129.39 €

1 26 jours 6--0.12~ 0.7M5×0.8M9PConnecteur M8 3 broches / 0,52 pcsAucunAimant intégré

120.39 €

1 26 jours 6--0.12~ 0.7M5×0.8M9PV0.52 pcsAucunAimant intégré

51.10 €

1 26 jours 6--10~ 700.12~ 0.7M5×0.8Sans--Vérin basse vitesse (10 à 50 mm/s)Aimant intégré

51.10 €

1 26 jours 6--10~ 700.12~ 0.7M5×0.8Sans--Vérin basse vitesse (5 à 50 mm/s)Aimant intégré

49.03 €

31.87 €

1 Jour même

Stock

615-10~700.12~0.7M5 × 0.8Aucun--AucunAimant intégré

90.18 €

1 26 jours 6--0.12~ 0.7M5×0.8A93V0.52 pcsAucunAimant intégré

112.87 €

1 26 jours 6--0.12~ 0.7M5×0.8M9P0.52 pcsAucunAimant intégré

51.10 €

1 26 jours 6--10~ 700.12~ 0.7M5×0.8Sans--Vérin basse vitesse (10 à 50 mm/s)Aimant intégré

51.10 €

1 26 jours 6--10~ 700.12~ 0.7M5×0.8Sans--Vérin basse vitesse (5 à 50 mm/s)Aimant intégré

50.13 €

32.58 €

1 Jour même

Stock

620-10~700.12~0.7M5 × 0.8Aucun--AucunAimant intégré

112.21 €

1 26 jours 6--0.12~ 0.7M5×0.8M9B0.52 pcsAucunAimant intégré

119.61 €

1 26 jours 6--0.12~ 0.7M5×0.8M9B32 pcsAucunAimant intégré

121.52 €

1 26 jours 6--0.12~ 0.7M5×0.8M9NV0.52 pcsAucunAimant intégré

114.00 €

1 26 jours 6--0.12~ 0.7M5×0.8M9P0.52 pcsAucunAimant intégré

130.52 €

1 26 jours 6--0.12~ 0.7M5×0.8M9PConnecteur M8 3 broches / 0,52 pcsAucunAimant intégré

50.13 €

1 4 jours 625-10~700.12~0.7M5 × 0.8Aucun--AucunAimant intégré

121.53 €

1 26 jours 6--0.12~ 0.7M5×0.8M9N32 pcsAucunAimant intégré

114.00 €

1 26 jours 6--0.12~ 0.7M5×0.8M9P0.52 pcsAucunAimant intégré

121.52 €

1 26 jours 6--0.12~ 0.7M5×0.8M9P32 pcsAucunAimant intégré

85.85 €

1 26 jours 6--0.12~ 0.7M5×0.8M9PL0.51 pcAucunAimant intégré

52.18 €

1 26 jours 6--10~ 700.12~ 0.7M5×0.8Sans--Vérin basse vitesse (10 à 50 mm/s)Aimant intégré

52.18 €

1 26 jours 6--10~ 700.12~ 0.7M5×0.8Sans--Vérin basse vitesse (5 à 50 mm/s)Aimant intégré

50.13 €

1 4 jours 630-10~700.12~0.7M5 × 0.8Aucun--AucunAimant intégré

112.21 €

1 26 jours 6--0.12~ 0.7M5×0.8M9B0.52 pcsAucunAimant intégré

119.61 €

1 26 jours 6--0.12~ 0.7M5×0.8M9B32 pcsAucunAimant intégré

84.89 €

1 26 jours 6--0.12~ 0.7M5×0.8M9BL0.51 pcAucunAimant intégré

81.19 €

1 26 jours 6--0.12~ 0.7M5×0.8M9B0.51 pcAucunAimant intégré

121.52 €

1 26 jours 6--0.12~ 0.7M5×0.8M9P32 pcsAucunAimant intégré

130.52 €

1 26 jours 6--0.12~ 0.7M5×0.8M9PConnecteur M8 3 broches / 0,52 pcsAucunAimant intégré

55.71 €

1 3 jours 105-10~700.06~0.7M5 × 0.8Aucun--AucunAimant intégré

76.27 €

1 26 jours 10--0.06~ 0.7M5×0.8A930.51 pcAucunAimant intégré

117.74 €

1 26 jours 10--0.06~ 0.7M5×0.8M9B0.52 pcsAucunAimant intégré

127.05 €

1 26 jours 10--0.06~ 0.7M5×0.8M9N32 pcsAucunAimant intégré

89.90 €

1 26 jours 10--0.06~ 0.7M5×0.8M9N0.51 pcVérin basse vitesse (10 à 50 mm/s)Aimant intégré

119.53 €

1 26 jours 10--0.06~ 0.7M5×0.8M9P0.52 pcsAucunAimant intégré

127.06 €

1 26 jours 10--0.06~ 0.7M5×0.8M9P32 pcsAucunAimant intégré

58.00 €

1 26 jours 10--10~ 700.06~ 0.7M5×0.8Sans--Vérin basse vitesse (10 à 50 mm/s)Aimant intégré

64.85 €

1 26 jours 10--10~ 700.06~ 0.7M5×0.8Sans--Joint en caoutchouc fluoréAimant intégré

96.82 €

1 26 jours 10--0.06~ 0.7M5×0.8A900.52 pcsAucunAimant intégré

102.73 €

1 26 jours 10--0.06~ 0.7M5×0.8A9032 pcsAucunAimant intégré

96.82 €

1 26 jours 10--0.06~ 0.7M5×0.8A930.52 pcsAucunAimant intégré

102.00 €

1 26 jours 10--0.06~ 0.7M5×0.8A9332 pcsAucunAimant intégré

97.81 €

1 26 jours 10--0.06~ 0.7M5×0.8A93V0.52 pcsAucunAimant intégré

78.85 €

1 26 jours 10--0.06~ 0.7M5×0.8A93VL0.51 pcAucunAimant intégré

102.00 €

1 26 jours 10--0.06~ 0.7M5×0.8A9632 pcsAucunAimant intégré

Loading...

Informations de base

Méthode de fonctionnement du cylindre Double effet Méthode de fonctionnement de la tige Tiges simples Forme du corps principal Cylindre de plaque
Fonction supplémentaire Standard Environnement, applications Standard Verrouillage d'extrémité NA
Soupapes NA Cushion Amortisseur en caoutchouc

Assistance technique