Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Tube Internal Diameter (mm) | 6 | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 |
---|---|---|---|---|---|---|
Applicable fluids | Air | |||||
Proof pressure | 1.05 MPa | |||||
Maximum operating pressure | 0.7 MPa | |||||
Minimum operating pressure | 0.2 MPa | 0.15 MPa | 0.13 MPa | |||
Ambient and working fluid temperature | Without auto switch: -10°C to 70°C With auto switch: -10°C to 60°C (No freezing) | |||||
Lubrication | Non-lube | |||||
Operating piston speed | 50 to 500 mm/s | |||||
Cushioning | Note) Rubber bumper | |||||
Rod-end thread | Male thread | |||||
Stroke length tolerance | 0 to +1.0 mm |
Note) ø6 with auto switch type: One side rubber bumper.
Symbol
Single acting, Spring return / Single acting, Spring extend
Tube Internal Diameter (mm) | Standard stroke (mm) |
---|---|
6, 10, 16, 20, 25, 32 | 5, 10, 15 |
Operating method | Tube I.D. (mm) | Operating pressure (MPa) | ||
---|---|---|---|---|
0.3 | 0.5 | 0.7 | ||
Spring return (S) | ø6 | 4.99 | 10.7 | 16.3 |
ø10 | 16.7 | 32.4 | 48.1 | |
ø16 | 45.6 | 86.3 | 126 | |
ø20 | 73 | 136 | 199 | |
ø25 | 119 | 218 | 316 | |
ø32 | 207 | 368 | 529 | |
Spring extend (T) | ø6 | 2.86 | 7.10 | 11.3 |
ø10 | 12.9 | 26.1 | 39.3 | |
ø16 | 37.2 | 71.8 | 106 | |
ø20 | 58 | 111 | 164 | |
ø25 | 95 | 178 | 260 | |
ø32 | 173 | 312 | 450 |
(Unit: N)
Model | Stroke (mm) | ||
---|---|---|---|
5 | 10 | 15 | |
C(D)U6-□S, T | 22 (27) | 25 (35) | 28 (38) |
C(D)U10-□S, T | 36 (41) | 40 (50) | 48 (58) |
C(D)U16-□S, T | 50 (75) | 56 (86) | 71 (101) |
C(D)U20-□S,T | 95 (128) | 106 (143) | 133 (170) |
C(D)U25-□S, T | 176 (230) | 193 (252) | 235 (294) |
C(D)U32-□S, T | 262 (335) | 286 (364) | 347 (425) |
(Unit: g)
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Méthode de fonctionnement du cylindre | D.I. du cylindre : D (Ø) | Course : L (mm) | Température de fonctionnement (℃) | Pression de fonctionnement (MPa) | Port thread type | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Custom-made Specifications | Lock unit magnet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47.13 € | 1 | 26 jours | Simple effet (extrusion) | 6 | - | -10~ 70 | 0.2~ 0.7 | M5 × 0.8 | Sans | - | - | Aucun | Aimant intégré | ||
70.61 € | 1 | 26 jours | Simple effet (extrusion) | 6 | - | - | 0.2~ 0.7 | M5 × 0.8 | A93 | 3 | 1 pc | Aucun | Aimant intégré | ||
67.68 € | 1 | 26 jours | Simple effet (extrusion) | 6 | - | - | 0.2~ 0.7 | M5 × 0.8 | A93 | 0.5 | 1 pc | Aucun | Aimant intégré | ||
109.15 € | 1 | 26 jours | Simple effet (extrusion) | 6 | - | - | 0.2~ 0.7 | M5 × 0.8 | M9B | 0.5 | 2 pcs | Aucun | Aimant intégré | ||
126.08 € | 1 | 26 jours | Simple effet (extrusion) | 6 | - | - | 0.2~ 0.7 | M5 × 0.8 | M9B | Connecteur M8 4 broches / 0,5 | 2 pcs | Aucun | Aimant intégré | ||
92.11 € | 1 | 26 jours | Simple effet (extrusion) | 6 | - | - | 0.2~ 0.7 | M5 × 0.8 | M9BV | 3 | 1 pc | Aucun | Aimant intégré | ||
47.13 € | 1 | 7 jours | [Simple effet (rétraction)] Simple effet spécial (rétraction par force externe) | 6 | 5 | -10~70 | 0.2~0.7 | M5 × 0.8 | Aucun | - | - | Aucun | Aimant intégré | ||
70.24 € | 1 | 26 jours | [Simple effet (rétraction)] Simple effet spécial (rétraction par force externe) | 6 | - | - | 0.2~ 0.7 | M5 × 0.8 | A93 | 3 | 1 pc | Aucun | Aimant intégré | ||
47.13 € | 1 | 4 jours | Simple effet (extrusion) | 6 | 10 | -10~70 | 0.2~0.7 | M5 × 0.8 | Aucun | - | - | Aucun | Aimant intégré | ||
78.13 € | 1 | 26 jours | Simple effet (extrusion) | 6 | - | - | 0.2~ 0.7 | M5 × 0.8 | M9B | 0.5 | 1 pc | Aucun | Aimant intégré | ||
47.13 € | 1 | 4 jours | [Simple effet (rétraction)] Simple effet spécial (rétraction par force externe) | 6 | 10 | -10~70 | 0.2~0.7 | M5 × 0.8 | Aucun | - | - | Aucun | Aimant intégré | ||
47.13 € | 1 | 4 jours | Simple effet (extrusion) | 6 | 15 | -10~70 | 0.2~0.7 | M5 × 0.8 | Aucun | - | - | Aucun | Aimant intégré | ||
93.40 € | 1 | 26 jours | Simple effet (extrusion) | 6 | - | - | 0.2~ 0.7 | M5 × 0.8 | A93 | 3 | 2 pcs | Aucun | Aimant intégré | ||
88.24 € | 1 | 26 jours | Simple effet (extrusion) | 6 | - | - | 0.2~ 0.7 | M5 × 0.8 | A93V | 0.5 | 2 pcs | Aucun | Aimant intégré | ||
47.13 € | 1 | 26 jours | [Simple effet (rétraction)] Simple effet spécial (rétraction par force externe) | 6 | - | -10~ 70 | 0.2~ 0.7 | M5 × 0.8 | Sans | - | - | Aucun | Aimant intégré | ||
88.24 € | 1 | 26 jours | [Simple effet (rétraction)] Simple effet spécial (rétraction par force externe) | 6 | - | - | 0.2~ 0.7 | M5 × 0.8 | A93V | 0.5 | 2 pcs | Aucun | Aimant intégré | ||
53.56 € | 1 | 4 jours | Simple effet (extrusion) | 10 | 5 | -10~70 | 0.15~0.7 | M5 × 0.8 | Aucun | - | - | Aucun | Aimant intégré | ||
64.61 € | 1 | 26 jours | Simple effet (extrusion) | 10 | - | -10~ 70 | 0.15~ 0.7 | M5 × 0.8 | Sans | - | - | Joint en caoutchouc fluoré | Aimant intégré | ||
53.56 € | 1 | 26 jours | [Simple effet (rétraction)] Simple effet spécial (rétraction par force externe) | 10 | - | -10~ 70 | 0.15~ 0.7 | M5 × 0.8 | Sans | - | - | Aucun | Aimant intégré | ||
53.56 € | 1 | 4 jours | Simple effet (extrusion) | 10 | 10 | -10~70 | 0.15~0.7 | M5 × 0.8 | Aucun | - | - | Aucun | Aimant intégré | ||
117.42 € | 1 | 26 jours | Simple effet (extrusion) | 10 | - | - | 0.15~ 0.7 | M5 × 0.8 | M9P | 0.5 | 2 pcs | Aucun | Aimant intégré | ||
53.56 € | 1 | 4 jours | [Simple effet (rétraction)] Simple effet spécial (rétraction par force externe) | 10 | 10 | -10~70 | 0.15~0.7 | M5 × 0.8 | Aucun | - | - | Aucun | Aimant intégré | ||
94.73 € | 1 | 26 jours | [Simple effet (rétraction)] Simple effet spécial (rétraction par force externe) | 10 | - | - | 0.15~ 0.7 | M5 × 0.8 | A93 | 0.5 | 2 pcs | Aucun | Aimant intégré | ||
99.90 € | 1 | 26 jours | [Simple effet (rétraction)] Simple effet spécial (rétraction par force externe) | 10 | - | - | 0.15~ 0.7 | M5 × 0.8 | A93 | 3 | 2 pcs | Aucun | Aimant intégré | ||
76.76 € | 1 | 26 jours | [Simple effet (rétraction)] Simple effet spécial (rétraction par force externe) | 10 | - | - | 0.15~ 0.7 | M5 × 0.8 | A93 | 3 | 1 pc | Aucun | Aimant intégré | ||
74.18 € | 1 | 26 jours | [Simple effet (rétraction)] Simple effet spécial (rétraction par force externe) | 10 | - | - | 0.15~ 0.7 | M5 × 0.8 | A93 | 0.5 | 1 pc | Aucun | Aimant intégré | ||
84.61 € | 1 | 26 jours | [Simple effet (rétraction)] Simple effet spécial (rétraction par force externe) | 10 | - | - | 0.15~ 0.7 | M5 × 0.8 | M9B | 0.5 | 1 pc | Aucun | Aimant intégré | ||
53.56 € | 1 | 4 jours | Simple effet (extrusion) | 10 | 15 | -10~70 | 0.15~0.7 | M5 × 0.8 | Aucun | - | - | Aucun | Aimant intégré | ||
74.16 € | 1 | 26 jours | Simple effet (extrusion) | 10 | - | - | 0.15~ 0.7 | M5 × 0.8 | A90 | 0.5 | 1 pc | Aucun | Aimant intégré | ||
94.73 € | 1 | 26 jours | Simple effet (extrusion) | 10 | - | - | 0.15~ 0.7 | M5 × 0.8 | A93V | 0.5 | 2 pcs | Aucun | Aimant intégré | ||
99.90 € | 1 | 26 jours | Simple effet (extrusion) | 10 | - | - | 0.15~ 0.7 | M5 × 0.8 | A96 | 3 | 2 pcs | Aucun | Aimant intégré | ||
115.63 € | 1 | 26 jours | Simple effet (extrusion) | 10 | - | - | 0.15~ 0.7 | M5 × 0.8 | M9B | 0.5 | 2 pcs | Aucun | Aimant intégré | ||
124.94 € | 1 | 26 jours | Simple effet (extrusion) | 10 | - | - | 0.15~ 0.7 | M5 × 0.8 | M9BV | 0.5 | 2 pcs | Aucun | Aimant intégré | ||
124.94 € | 1 | 26 jours | Simple effet (extrusion) | 10 | - | - | 0.15~ 0.7 | M5 × 0.8 | M9P | 3 | 2 pcs | Aucun | Aimant intégré | ||
53.56 € | 1 | 26 jours | [Simple effet (rétraction)] Simple effet spécial (rétraction par force externe) | 10 | - | -10~ 70 | 0.15~ 0.7 | M5 × 0.8 | Sans | - | - | Aucun | Aimant intégré | ||
143.60 € | 1 | 26 jours | [Simple effet (rétraction)] Simple effet spécial (rétraction par force externe) | 10 | - | - | 0.15~ 0.7 | M5 × 0.8 | M9BV | 3 | 2 pcs | Aucun | Aimant intégré | ||
117.42 € | 1 | 26 jours | [Simple effet (rétraction)] Simple effet spécial (rétraction par force externe) | 10 | - | - | 0.15~ 0.7 | M5 × 0.8 | M9P | 0.5 | 2 pcs | Aucun | Aimant intégré | ||
89.27 € | 1 | 26 jours | [Simple effet (rétraction)] Simple effet spécial (rétraction par force externe) | 10 | - | - | 0.15~ 0.7 | M5 × 0.8 | M9PV | 0.5 | 1 pc | Aucun | Aimant intégré | ||
57.69 € | 1 | 26 jours | Simple effet (extrusion) | 16 | - | -10~ 70 | 0.15~ 0.7 | M5 × 0.8 | Sans | - | - | Aucun | Aimant intégré | ||
57.69 € | 1 | 4 jours | [Simple effet (rétraction)] Simple effet spécial (rétraction par force externe) | 16 | 5 | -10~70 | 0.15~0.7 | M5 × 0.8 | Aucun | - | - | Aucun | Aimant intégré | ||
57.69 € | 1 | 4 jours | Simple effet (extrusion) | 16 | 10 | -10~70 | 0.15~0.7 | M5 × 0.8 | Aucun | - | - | Aucun | Aimant intégré | ||
98.82 € | 1 | 26 jours | Simple effet (extrusion) | 16 | - | - | 0.15~ 0.7 | M5 × 0.8 | A90 | 0.5 | 2 pcs | Aucun | Aimant intégré | ||
57.69 € | 1 | 4 jours | [Simple effet (rétraction)] Simple effet spécial (rétraction par force externe) | 16 | 10 | -10~70 | 0.15~0.7 | M5 × 0.8 | Aucun | - | - | Aucun | Aimant intégré | ||
80.82 € | 1 | 26 jours | [Simple effet (rétraction)] Simple effet spécial (rétraction par force externe) | 16 | - | - | 0.15~ 0.7 | M5 × 0.8 | A93 | 3 | 1 pc | Aucun | Aimant intégré | ||
92.42 € | 1 | 26 jours | [Simple effet (rétraction)] Simple effet spécial (rétraction par force externe) | 16 | - | - | 0.15~ 0.7 | M5 × 0.8 | M9B | 3 | 1 pc | Aucun | Aimant intégré | ||
57.69 € | 1 | 4 jours | Simple effet (extrusion) | 16 | 15 | -10~70 | 0.15~0.7 | M5 × 0.8 | Aucun | - | - | Aucun | Aimant intégré | ||
57.69 € | 1 | 31 jours | [Simple effet (rétraction)] Simple effet spécial (rétraction par force externe) | 16 | 15 | -10~70 | 0.15~0.7 | M5 × 0.8 | Aucun | - | - | Aucun | Aimant intégré | ||
147.69 € | 1 | 26 jours | [Simple effet (rétraction)] Simple effet spécial (rétraction par force externe) | 16 | - | - | 0.15~ 0.7 | M5 × 0.8 | M9BV | 3 | 2 pcs | Aucun | Aimant intégré | ||
89.60 € | 1 | 26 jours | [Simple effet (rétraction)] Simple effet spécial (rétraction par force externe) | 16 | - | - | 0.15~ 0.7 | M5 × 0.8 | M9N | 0.5 | 1 pc | Aucun | Aimant intégré | ||
63.18 € | 1 | 16 jours | Simple effet (extrusion) | 20 | 5 | -10~70 | 0.13~0.7 | M5 × 0.8 | Aucun | - | - | Aucun | Aimant intégré | ||
63.18 € | 1 | 26 jours | [Simple effet (rétraction)] Simple effet spécial (rétraction par force externe) | 20 | - | -10~ 70 | 0.13~0.7 | M5 × 0.8 | Sans | - | - | Aucun | Aimant intégré | ||
63.18 € | 1 | 26 jours | Simple effet (extrusion) | 20 | - | -10~ 70 | 0.13~0.7 | M5 × 0.8 | Sans | - | - | Aucun | Aimant intégré | ||
95.15 € | 1 | 26 jours | Simple effet (extrusion) | 20 | - | - | 0.13~0.7 | M5 × 0.8 | M9P | 0.5 | 1 pc | Aucun | Aimant intégré | ||
63.18 € | 1 | 26 jours | [Simple effet (rétraction)] Simple effet spécial (rétraction par force externe) | 20 | - | -10~ 70 | 0.13~0.7 | M5 × 0.8 | Sans | - | - | Aucun | Aimant intégré | ||
64.13 € | 1 | 26 jours | Simple effet (extrusion) | 20 | - | -10~ 70 | 0.13~0.7 | M5 × 0.8 | Sans | - | - | Aucun | Aimant intégré | ||
128.02 € | 1 | 26 jours | Simple effet (extrusion) | 20 | - | - | 0.13~0.7 | M5 × 0.8 | M9P | 0.5 | 2 pcs | Aucun | Aimant intégré | ||
64.13 € | 1 | 26 jours | [Simple effet (rétraction)] Simple effet spécial (rétraction par force externe) | 20 | - | -10~ 70 | 0.13~0.7 | M5 × 0.8 | Sans | - | - | Aucun | Aimant intégré | ||
73.39 € | 1 | 26 jours | Simple effet (extrusion) | 25 | - | -10~ 70 | 0.13~0.7 | M5 × 0.8 | Sans | - | - | Aucun | Aimant intégré | ||
73.39 € | 1 | 26 jours | [Simple effet (rétraction)] Simple effet spécial (rétraction par force externe) | 25 | - | -10~ 70 | 0.13~0.7 | M5 × 0.8 | Sans | - | - | Aucun | Aimant intégré | ||
73.39 € | 1 | 26 jours | Simple effet (extrusion) | 25 | - | -10~ 70 | 0.13~0.7 | M5 × 0.8 | Sans | - | - | Aucun | Aimant intégré |
Loading...
Méthode de fonctionnement de la tige | Tiges simples | Forme du corps principal | Cylindre de plaque | Fonction supplémentaire | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Environnement, applications | Standard | Verrouillage d'extrémité | NA | Soupapes | NA |
Cushion | Amortisseur en caoutchouc |
Configurer
Propriétés de base
Méthode de fonctionnement du cylindre
D.I. du cylindre : D(Ø)
Course : L(mm)
Port thread type
Auto Switch
Lead Wire Length(m)
Number of Switches
Custom-made Specifications
Lock unit magnet
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles