C(D)UK, Vérin à montage libre, anti-rotation, double effet

C(D)UK, Vérin à montage libre, anti-rotation, double effet
An air cylinder manufactured by SMC.
[Features]
· A space-saving air cylinder with multiple surfaces capable of direct mounting.

(i)Remarque

  • See catalog for specification details.
  •  
  • CAD data is not supported for some model numbers.
  • Product images may be representative images.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CDUK6-5D
CDUK6-5D-M9N
CDUK6-5D-XC22
CDUK6-5D-XC34
CDUK6-10D
CDUK6-10D-A90
CDUK6-10D-A93
CDUK6-10D-M9PV
CDUK6-10D-XB13
CDUK6-10D-XC34
CDUK6-15D
CDUK6-15D-A90
CDUK6-15D-A93V
CDUK6-15D-M9B
CDUK6-15D-M9P
CDUK6-15D-XC34
CDUK6-20D
CDUK6-20D-A90
CDUK6-20D-A93
CDUK6-20D-A93S
CDUK6-20D-XC34
CDUK6-25D
CDUK6-25D-A93
CDUK6-25D-A93L
CDUK6-25D-A93LS
CDUK6-25D-M9PLS
CDUK6-25D-XC34
CDUK6-30D
CDUK6-30D-A93
CDUK6-30D-A93V
CDUK6-30D-M9B
CDUK6-30D-M9BV
CDUK6-30D-M9NS
CDUK6-30D-M9NVS
CDUK10-5D
CDUK10-10D
CDUK10-10D-A93
CDUK10-10D-M9B
CDUK10-10D-XB13
CDUK10-10D-XC34
CDUK10-15D-M9B
CDUK10-15D-M9BL
CDUK10-15D-M9BLS
CDUK10-15D-M9NWL
CDUK10-15D-XC34
CDUK10-20D
CDUK10-20D-M9BS
CDUK10-20D-XC34
CDUK10-25D
CDUK10-25D-M9BL
CDUK10-25D-M9BLS
CDUK10-25D-M9P
CDUK10-30D
CDUK10-30D-M9B
CDUK10-30D-M9BLS
CDUK10-30D-M9PSAPC
CDUK16-5D
CDUK16-5D-XC34
CDUK16-10D
CDUK16-10D-A90
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.I. du cylindre : D
(Ø)
Course : L
(mm)
Température de fonctionnement
(℃)
Pression de fonctionnement
(MPa)
Port thread type Auto Switch Lead Wire Length
(m)
Number of Switches Custom-made Specifications Lock unit magnet

63.71 €

1 4 jours 65--M5 × 0.8Aucun--AucunAimant intégré

127.53 €

1 26 jours 6--0.15~ 0.7M5×0.8M9N0.52 pcsAucunAimant intégré

70.55 €

1 26 jours 6--10~ 700.15~ 0.7M5×0.8Sans--Joint en caoutchouc fluoréAimant intégré

63.71 €

1 26 jours 6--10~ 700.15~ 0.7M5×0.8Sans--Plaque antirotation avec vis de fixation de la pièce à travailler (pas de partie en saillie à l'extrémité de la tige)Aimant intégré

63.71 €

1 4 jours 610--M5 × 0.8Aucun--AucunAimant intégré

104.84 €

1 26 jours 6--0.15~ 0.7M5×0.8A900.52 pcsAucunAimant intégré

104.84 €

1 26 jours 6--0.15~ 0.7M5×0.8A930.52 pcsAucunAimant intégré

135.05 €

1 26 jours 6--0.15~ 0.7M5×0.8M9PV0.52 pcsAucunAimant intégré

66.00 €

1 26 jours 6--10~ 700.15~ 0.7M5×0.8Sans--Vérin basse vitesse (5 à 50 mm/s)Aimant intégré

63.71 €

1 26 jours 6--10~ 700.15~ 0.7M5×0.8Sans--Plaque antirotation avec vis de fixation de la pièce à travailler (pas de partie en saillie à l'extrémité de la tige)Aimant intégré

63.71 €

1 4 jours 615--M5 × 0.8Aucun--AucunAimant intégré

104.84 €

1 26 jours 6--0.15~ 0.7M5×0.8A900.52 pcsAucunAimant intégré

104.84 €

1 26 jours 6--0.15~ 0.7M5×0.8A93V0.52 pcsAucunAimant intégré

125.74 €

1 26 jours 6--0.15~ 0.7M5×0.8M9B0.52 pcsAucunAimant intégré

127.53 €

1 26 jours 6--0.15~ 0.7M5×0.8M9P0.52 pcsAucunAimant intégré

63.71 €

1 26 jours 6--10~ 700.15~ 0.7M5×0.8Sans--Plaque antirotation avec vis de fixation de la pièce à travailler (pas de partie en saillie à l'extrémité de la tige)Aimant intégré

65.94 €

1 4 jours 620--M5 × 0.8Aucun--AucunAimant intégré

107.11 €

1 26 jours 6--0.15~ 0.7M5×0.8A900.52 pcsAucunAimant intégré

107.11 €

1 26 jours 6--0.15~ 0.7M5×0.8A930.52 pcsAucunAimant intégré

86.55 €

1 26 jours 6--0.15~ 0.7M5×0.8A930.51 pcAucunAimant intégré

66.00 €

1 26 jours 6--10~ 700.15~ 0.7M5×0.8Sans--Plaque antirotation avec vis de fixation de la pièce à travailler (pas de partie en saillie à l'extrémité de la tige)Aimant intégré

65.94 €

1 4 jours 625-0.15~0.7M5 × 0.8Aucun--AucunAimant intégré

107.11 €

1 26 jours 6--0.15~ 0.7M5×0.8A930.52 pcsAucunAimant intégré

112.29 €

1 26 jours 6--0.15~ 0.7M5×0.8A9332 pcsAucunAimant intégré

89.15 €

1 26 jours 6--0.15~ 0.7M5×0.8A9331 pcAucunAimant intégré

101.68 €

1 26 jours 6--0.15~ 0.7M5×0.8M9P31 pcAucunAimant intégré

66.00 €

1 26 jours 6--10~ 700.15~ 0.7M5×0.8Sans--Plaque antirotation avec vis de fixation de la pièce à travailler (pas de partie en saillie à l'extrémité de la tige)Aimant intégré

65.94 €

1 4 jours 630-0.15~0.7M5 × 0.8Aucun--AucunAimant intégré

107.11 €

1 26 jours 6--0.15~ 0.7M5×0.8A930.52 pcsAucunAimant intégré

107.11 €

1 26 jours 6--0.15~ 0.7M5×0.8A93V0.52 pcsAucunAimant intégré

128.02 €

1 26 jours 6--0.15~ 0.7M5×0.8M9B0.52 pcsAucunAimant intégré

137.32 €

1 26 jours 6--0.15~ 0.7M5×0.8M9BV0.52 pcsAucunAimant intégré

97.90 €

1 26 jours 6--0.15~ 0.7M5×0.8M9N0.51 pcAucunAimant intégré

101.66 €

1 26 jours 6--0.15~ 0.7M5×0.8M9NV0.51 pcAucunAimant intégré

68.27 €

1 33 jours 105--M5 × 0.8Aucun--AucunAimant intégré

68.27 €

1 Jour même

Stock

1010--M5 × 0.8Aucun--AucunAimant intégré

109.40 €

1 26 jours 10--0.1~ 0.7M5×0.8A930.52 pcsAucunAimant intégré

130.31 €

1 26 jours 10--0.1~ 0.7M5×0.8M9B0.52 pcsAucunAimant intégré

70.52 €

1 26 jours 10--10~ 700.1~ 0.7M5×0.8Sans--Vérin basse vitesse (5 à 50 mm/s)Aimant intégré

68.27 €

1 26 jours 10--10~ 700.1~ 0.7M5×0.8Sans--Plaque antirotation avec vis de fixation de la pièce à travailler (pas de partie en saillie à l'extrémité de la tige)Aimant intégré

130.31 €

1 26 jours 10--0.1~ 0.7M5×0.8M9B0.52 pcsAucunAimant intégré

137.69 €

1 26 jours 10--0.1~ 0.7M5×0.8M9B32 pcsAucunAimant intégré

103.02 €

1 26 jours 10--0.1~ 0.7M5×0.8M9B31 pcAucunAimant intégré

143.44 €

1 26 jours 10--0.1~ 0.7M5×0.8M9NW32 pcsAucunAimant intégré

68.27 €

1 26 jours 10--10~ 700.1~ 0.7M5×0.8Sans--Plaque antirotation avec vis de fixation de la pièce à travailler (pas de partie en saillie à l'extrémité de la tige)Aimant intégré

69.31 €

1 4 jours 1020--M5 × 0.8Aucun--AucunAimant intégré

100.39 €

1 26 jours 10--0.1~ 0.7M5×0.8M9B0.51 pcAucunAimant intégré

69.35 €

1 39 jours 10--10~ 700.1~ 0.7M5×0.8Sans--Plaque antirotation avec vis de fixation de la pièce à travailler (pas de partie en saillie à l'extrémité de la tige)Aimant intégré

69.31 €

1 4 jours 1025--M5 × 0.8Aucun--AucunAimant intégré

138.79 €

1 26 jours 10--0.1~ 0.7M5×0.8M9B32 pcsAucunAimant intégré

104.10 €

1 26 jours 10--0.1~ 0.7M5×0.8M9B31 pcAucunAimant intégré

133.18 €

1 26 jours 10--0.1~ 0.7M5×0.8M9P0.52 pcsAucunAimant intégré

69.31 €

1 3 jours 1030--M5 × 0.8Aucun--AucunAimant intégré

131.39 €

1 26 jours 10--0.1~ 0.7M5×0.8M9B0.52 pcsAucunAimant intégré

104.10 €

1 26 jours 10--0.1~ 0.7M5×0.8M9B31 pcAucunAimant intégré

149.68 €

1 26 jours 10--0.1~ 0.7M5×0.8M9PConnecteur M8 3 broches / 0,52 pcsAucunAimant intégré

80.84 €

1 Jour même

Stock

165--M5 × 0.8Aucun--AucunAimant intégré

80.84 €

1 26 jours 16--10~ 700.1~ 0.7M5×0.8Sans--Plaque antirotation avec vis de fixation de la pièce à travailler (pas de partie en saillie à l'extrémité de la tige)Aimant intégré

80.84 €

1 4 jours 1610--M5 × 0.8Aucun--AucunAimant intégré

121.97 €

1 26 jours 16--0.1~ 0.7M5×0.8A900.52 pcsAucunAimant intégré

Loading...

Informations de base

Méthode de fonctionnement du cylindre Double effet Méthode de fonctionnement de la tige Tiges simples Forme du corps principal Cylindre de plaque
Fonction supplémentaire Avec fonction de crabotage de la tige Environnement, applications Standard Verrouillage d'extrémité NA
Soupapes NA Cushion Amortisseur en caoutchouc

Assistance technique