C(D)UKW, Vérin à fixations universelles (CUKW16-5D)

C(D)UKW, Vérin à fixations universelles CUKW16-5D

Détails du produit:

Référence fabricant: CUKW16-5D

Marque: SMC

Prix: 88.60

Délai de livraison: 26 jours


Données techniques:

D.I. du cylindre : D: 16 Ø

Température de fonctionnement: -10~ 70 ℃

Pression de fonctionnement: 0.13~0.7 MPa

Port thread type: M5 × 0.8

Auto Switch: Sans


(i)Remarque

  • See catalog for specification details.
  •  
  • CAD data is not supported for some model numbers.
  • Product images may be representative images.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

CUKW16-5D

Référence pièce
CUKW16-5D
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.I. du cylindre : D
(Ø)
Température de fonctionnement
(℃)
Pression de fonctionnement
(MPa)
Port thread type Auto Switch Lead Wire Length
(m)
Number of Switches Lock unit magnet

88.60 €

1 26 jours 16-10~ 700.13~0.7M5 × 0.8Sans--Sans aimant

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de fonctionnement du cylindre Double effet Méthode de fonctionnement de la tige Tige double Forme du corps principal Cylindre de plaque
Fonction supplémentaire Avec fonction de crabotage de la tige Environnement, applications Standard Verrouillage d'extrémité NA
Soupapes NA Cushion Amortisseur en caoutchouc

Vous vous trouvez sur la page de C(D)UKW, Vérin à fixations universelles, le numéro d'article est le suivant: CUKW16-5D.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article CUKW16-5D.

Variantes de ce produit

Référence pièce
CDUKW10-30D
CDUKW10-5D
CDUKW10-60D
CUKW20-10D
CUKW20-15D
CUKW20-20D
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
D.I. du cylindre : D
(Ø)
Température de fonctionnement
(℃)
Pression de fonctionnement
(MPa)
Port thread type Auto Switch Lead Wire Length
(m)
Number of Switches Lock unit magnet

102.18 €

1 26 jours 10-10~ 700.13~0.7M5 × 0.8Sans--Aimant intégré

91.00 €

1 26 jours 10-10~ 700.13~0.7M5 × 0.8Sans--Aimant intégré

137.48 €

1 26 jours 10-10~ 700.13~0.7M5 × 0.8Sans--Aimant intégré

102.24 €

1 26 jours 20-10~ 700.11~ 0.7M5 × 0.8Sans--Sans aimant

102.24 €

1 26 jours 20-10~ 700.11~ 0.7M5 × 0.8Sans--Sans aimant

100.02 €

1 26 jours 20-10~ 700.11~ 0.7M5 × 0.8Sans--Sans aimant

Assistance technique