Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.I. du cylindre : D (Ø) | Course : L (mm) | Température de fonctionnement (℃) | Pression de fonctionnement (MPa) | Port thread type | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Custom-made Specifications | Lock unit magnet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81.85 € | 1 | 26 jours | 6 | - | -10~ 70 | 0.12~ 0.7 | M5×0.8 | Sans | - | - | Course intermédiaire (compatible avec entretoise de 5 mm) | Aimant intégré | ||
81.81 € | 1 | 39 jours | 6 | - | -10~ 70 | 0.12~ 0.7 | M5 × 0.8 | Sans | - | - | Aucun | Aimant intégré | ||
122.98 € | 1 | 26 jours | 6 | - | - | 0.12~ 0.7 | M5×0.8 | A93 | 0.5 | 2 pcs | Aucun | Aimant intégré | ||
122.98 € | 1 | 26 jours | 6 | - | - | 0.12~ 0.7 | M5×0.8 | A93V | 0.5 | 2 pcs | Aucun | Aimant intégré | ||
143.90 € | 1 | 26 jours | 6 | - | - | 0.12~ 0.7 | M5×0.8 | M9B | 0.5 | 2 pcs | Aucun | Aimant intégré | ||
83.00 € | 1 | 4 jours | 6 | 50 | - | - | M5 × 0.8 | Aucun | - | - | Aucun | Aimant intégré | ||
84.10 € | 1 | 26 jours | 6 | - | -10~ 70 | 0.12~ 0.7 | M5×0.8 | Sans | - | - | Aucun | Aimant intégré | ||
159.24 € | 1 | 26 jours | 6 | - | - | 0.12~ 0.7 | M5×0.8 | M9NW | 3 | 2 pcs | Aucun | Aimant intégré | ||
85.24 € | 1 | 26 jours | 10 | - | -10~ 70 | 0.06~ 0.7 | M5×0.8 | Sans | - | - | Course intermédiaire (compatible avec entretoise de 5 mm) | Aimant intégré | ||
85.24 € | 1 | 4 jours | 10 | 40 | - | - | M5 × 0.8 | Aucun | - | - | Aucun | Aimant intégré | ||
126.40 € | 1 | 26 jours | 10 | - | - | 0.06~ 0.7 | M5×0.8 | A90 | 0.5 | 2 pcs | Aucun | Aimant intégré | ||
154.73 € | 1 | 26 jours | 10 | - | - | 0.06~ 0.7 | M5×0.8 | M9B | 3 | 2 pcs | Aucun | Aimant intégré | ||
149.11 € | 1 | 26 jours | 10 | - | - | 0.06~ 0.7 | M5×0.8 | M9P | 0.5 | 2 pcs | Aucun | Aimant intégré | ||
156.63 € | 1 | 26 jours | 10 | - | - | 0.06~ 0.7 | M5×0.8 | M9P | 3 | 2 pcs | Aucun | Aimant intégré | ||
86.39 € | 1 | 4 jours | 10 | 50 | - | - | M5 × 0.8 | Aucun | - | - | Aucun | Aimant intégré | ||
127.48 € | 1 | 26 jours | 10 | - | - | 0.06~ 0.7 | M5×0.8 | A93 | 0.5 | 2 pcs | Aucun | Aimant intégré | ||
132.66 € | 1 | 26 jours | 10 | - | - | 0.06~ 0.7 | M5×0.8 | A93 | 3 | 2 pcs | Aucun | Aimant intégré | ||
106.94 € | 1 | 26 jours | 10 | - | - | 0.06~ 0.7 | M5×0.8 | A93 | 0.5 | 1 pc | Aucun | Aimant intégré | ||
150.19 € | 1 | 26 jours | 10 | - | - | 0.06~ 0.7 | M5×0.8 | M9P | 0.5 | 2 pcs | Aucun | Aimant intégré | ||
157.71 € | 1 | 26 jours | 10 | - | - | 0.06~ 0.7 | M5×0.8 | M9P | 3 | 2 pcs | Aucun | Aimant intégré | ||
128.69 € | 1 | 26 jours | 10 | - | - | 0.06~ 0.7 | M5×0.8 | A90 | 0.5 | 2 pcs | Aucun | Aimant intégré | ||
108.13 € | 1 | 26 jours | 10 | - | - | 0.06~ 0.7 | M5×0.8 | A90 | 0.5 | 1 pc | Aucun | Aimant intégré | ||
133.87 € | 1 | 26 jours | 10 | - | - | 0.06~ 0.7 | M5×0.8 | A93 | 3 | 2 pcs | Aucun | Aimant intégré | ||
128.69 € | 1 | 26 jours | 10 | - | - | 0.06~ 0.7 | M5×0.8 | A93V | 0.5 | 2 pcs | Aucun | Aimant intégré | ||
133.87 € | 1 | 26 jours | 10 | - | - | 0.06~ 0.7 | M5×0.8 | A93V | 3 | 2 pcs | Aucun | Aimant intégré | ||
128.69 € | 1 | 26 jours | 10 | - | - | 0.06~ 0.7 | M5×0.8 | A96 | 0.5 | 2 pcs | Aucun | Aimant intégré | ||
157.02 € | 1 | 26 jours | 10 | - | - | 0.06~ 0.7 | M5×0.8 | M9B | 3 | 2 pcs | Aucun | Aimant intégré | ||
158.90 € | 1 | 26 jours | 10 | - | - | 0.06~ 0.7 | M5×0.8 | M9N | 3 | 2 pcs | Aucun | Aimant intégré | ||
166.34 € | 1 | 26 jours | 10 | - | - | 0.06~ 0.7 | M5×0.8 | M9N | 5 | 2 pcs | Aucun | Aimant intégré | ||
158.90 € | 1 | 26 jours | 10 | - | - | 0.06~ 0.7 | M5×0.8 | M9P | 3 | 2 pcs | Aucun | Aimant intégré | ||
95.45 € | 1 | 26 jours | 16 | - | -10~ 70 | 0.06~ 0.7 | M5×0.8 | Sans | - | - | Course intermédiaire (compatible avec entretoise de 5 mm) | Aimant intégré | ||
95.45 € | 1 | 3 jours | 16 | 40 | - | - | M5 × 0.8 | Aucun | - | - | Aucun | Aimant intégré | ||
136.56 € | 1 | 26 jours | 16 | - | - | 0.06~ 0.7 | M5×0.8 | A90 | 0.5 | 2 pcs | Aucun | Aimant intégré | ||
142.47 € | 1 | 26 jours | 16 | - | - | 0.06~ 0.7 | M5×0.8 | A90 | 3 | 2 pcs | Aucun | Aimant intégré | ||
141.74 € | 1 | 26 jours | 16 | - | - | 0.06~ 0.7 | M5×0.8 | A93 | 3 | 2 pcs | Aucun | Aimant intégré | ||
157.47 € | 1 | 26 jours | 16 | - | - | 0.06~ 0.7 | M5×0.8 | M9B | 0.5 | 2 pcs | Aucun | Aimant intégré | ||
164.89 € | 1 | 26 jours | 16 | - | - | 0.06~ 0.7 | M5×0.8 | M9B | 3 | 2 pcs | Aucun | Aimant intégré | ||
172.42 € | 1 | 26 jours | 16 | - | - | 0.06~ 0.7 | M5×0.8 | M9B | 5 | 2 pcs | Aucun | Aimant intégré | ||
96.65 € | 1 |
Jour même
Stock | 16 | 50 | - | - | M5 × 0.8 | Aucun | - | - | Aucun | Aimant intégré | ||
117.21 € | 1 | 26 jours | 16 | - | - | 0.06~ 0.7 | M5×0.8 | A90 | 0.5 | 1 pc | Aucun | Aimant intégré | ||
158.68 € | 1 | 26 jours | 16 | - | - | 0.06~ 0.7 | M5×0.8 | M9B | 0.5 | 2 pcs | Aucun | Aimant intégré | ||
127.68 € | 1 | 26 jours | 16 | - | - | 0.06~ 0.7 | M5×0.8 | M9B | 0.5 | 1 pc | Aucun | Aimant intégré | ||
167.98 € | 1 | 26 jours | 16 | - | - | 0.06~ 0.7 | M5×0.8 | M9BV | 0.5 | 2 pcs | Aucun | Aimant intégré | ||
160.47 € | 1 | 26 jours | 16 | - | - | 0.06~ 0.7 | M5×0.8 | M9P | 0.5 | 2 pcs | Aucun | Aimant intégré | ||
167.98 € | 1 | 26 jours | 16 | - | - | 0.06~ 0.7 | M5×0.8 | M9P | 3 | 2 pcs | Aucun | Aimant intégré | ||
97.79 € | 1 | 26 jours | 16 | - | -10~ 70 | 0.06~ 0.7 | M5×0.8 | Sans | - | - | Course intermédiaire (compatible avec entretoise de 5 mm) | Aimant intégré | ||
97.74 € | 1 | 4 jours | 16 | 60 | - | - | M5 × 0.8 | Aucun | - | - | Aucun | Aimant intégré | ||
144.08 € | 1 | 26 jours | 16 | - | - | 0.06~ 0.7 | M5×0.8 | A93 | 3 | 2 pcs | Aucun | Aimant intégré | ||
144.08 € | 1 | 26 jours | 16 | - | - | 0.06~ 0.7 | M5×0.8 | A93V | 3 | 2 pcs | Aucun | Aimant intégré | ||
159.81 € | 1 | 26 jours | 16 | - | - | 0.06~ 0.7 | M5×0.8 | M9B | 0.5 | 2 pcs | Aucun | Aimant intégré | ||
167.23 € | 1 | 26 jours | 16 | - | - | 0.06~ 0.7 | M5×0.8 | M9B | 3 | 2 pcs | Aucun | Aimant intégré | ||
169.11 € | 1 | 26 jours | 16 | - | - | 0.06~ 0.7 | M5×0.8 | M9N | 3 | 2 pcs | Aucun | Aimant intégré | ||
161.60 € | 1 | 26 jours | 16 | - | - | 0.06~ 0.7 | M5×0.8 | M9P | 0.5 | 2 pcs | Aucun | Aimant intégré | ||
169.11 € | 1 | 26 jours | 16 | - | - | 0.06~ 0.7 | M5×0.8 | M9P | 3 | 2 pcs | Aucun | Aimant intégré | ||
111.48 € | 1 | 26 jours | 20 | - | -10~ 70 | 0.05~ 0.7 | M5×0.8 | Sans | - | - | Course intermédiaire (compatible avec entretoise de 5 mm) | Aimant intégré | ||
111.39 € | 1 | 4 jours | 20 | 60 | - | - | M5 × 0.8 | Aucun | - | - | Aucun | Aimant intégré | ||
175.19 € | 1 | 26 jours | 20 | - | - | 0.05~ 0.7 | M5×0.8 | M9P | 0.5 | 2 pcs | Aucun | Aimant intégré | ||
113.66 € | 1 | 4 jours | 20 | 70 | - | - | M5 × 0.8 | Aucun | - | - | Aucun | Aimant intégré | ||
154.85 € | 1 | 26 jours | 20 | - | - | 0.05~ 0.7 | M5×0.8 | A90 | 0.5 | 2 pcs | Aucun | Aimant intégré | ||
181.35 € | 1 | 26 jours | 20 | - | - | 0.05~ 0.7 | M5×0.8 | M9BW | 0.5 | 2 pcs | Aucun | Aimant intégré |
Loading...
Méthode de fonctionnement du cylindre | Double effet | Méthode de fonctionnement de la tige | Tiges simples | Forme du corps principal | Cylindre de plaque |
---|---|---|---|---|---|
Fonction supplémentaire | Standard | Environnement, applications | Standard | Verrouillage d'extrémité | NA |
Soupapes | NA | Cushion | Amortisseur en caoutchouc |
Configurer
Stock
Propriétés de base
D.I. du cylindre : D(Ø)
Course : L(mm)
Port thread type
Auto Switch
Lead Wire Length(m)
Number of Switches
Custom-made Specifications
Lock unit magnet
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles