Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.I. du cylindre : D (Ø) | Course : L (mm) | Température de fonctionnement (℃) | Pression de fonctionnement (MPa) | Port thread type | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Custom-made Specifications | Lock unit magnet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
106.81 € | 1 | 26 jours | 6 | - | -10~ 70 | 0.15~ 0.7 | M5×0.8 | Sans | - | - | Aucun | Aimant intégré | ||
153.10 € | 1 | 26 jours | 6 | - | - | 0.15~ 0.7 | M5×0.8 | A93 | 3 | 2 pcs | Aucun | Aimant intégré | ||
107.94 € | 1 | 4 jours | 6 | 50 | - | - | M5 × 0.8 | Aucun | - | - | Aucun | Aimant intégré | ||
179.29 € | 1 | 26 jours | 6 | - | - | 0.15~ 0.7 | M5×0.8 | M9BV | 0.5 | 2 pcs | Aucun | Aimant intégré | ||
109.10 € | 1 | 26 jours | 6 | - | -10~ 70 | 0.15~ 0.7 | M5×0.8 | Sans | - | - | Aucun | Aimant intégré | ||
110.23 € | 1 | 4 jours | 10 | 40 | - | - | M5 × 0.8 | Aucun | - | - | Aucun | Aimant intégré | ||
130.85 € | 1 | 26 jours | 10 | - | - | 0.15~ 0.7 | M5×0.8 | A90 | 0.5 | 1 pc | Aucun | Aimant intégré | ||
141.31 € | 1 | 26 jours | 10 | - | - | 0.15~ 0.7 | M5×0.8 | M9B | 0.5 | 1 pc | Aucun | Aimant intégré | ||
157.66 € | 1 | 26 jours | 10 | - | - | 0.15~ 0.7 | M5×0.8 | A93 | 3 | 2 pcs | Aucun | Aimant intégré | ||
112.52 € | 1 | 26 jours | 10 | - | -10~ 70 | 0.15~ 0.7 | M5×0.8 | Sans | - | - | Aucun | Aimant intégré | ||
153.65 € | 1 | 26 jours | 10 | - | - | 0.15~ 0.7 | M5×0.8 | A90 | 0.5 | 2 pcs | Aucun | Aimant intégré | ||
133.06 € | 1 | 26 jours | 10 | - | - | 0.15~ 0.7 | M5×0.8 | A90 | 0.5 | 1 pc | Aucun | Aimant intégré | ||
174.53 € | 1 | 26 jours | 10 | - | - | 0.15~ 0.7 | M5×0.8 | M9B | 0.5 | 2 pcs | Aucun | Aimant intégré | ||
183.85 € | 1 | 26 jours | 10 | - | - | 0.15~ 0.7 | M5×0.8 | M9NV | 0.5 | 2 pcs | Aucun | Aimant intégré | ||
176.32 € | 1 | 26 jours | 10 | - | - | 0.15~ 0.7 | M5×0.8 | M9P | 0.5 | 2 pcs | Aucun | Aimant intégré | ||
171.39 € | 1 | 26 jours | 16 | - | - | 0.1~ 0.7 | M5×0.8 | A93 | 3 | 2 pcs | Aucun | Aimant intégré | ||
126.11 € | 1 | 4 jours | 16 | 50 | - | - | M5 × 0.8 | Aucun | - | - | Aucun | Aimant intégré | ||
199.56 € | 1 | 26 jours | 20 | - | - | 0.1~ 0.7 | M5×0.8 | M9B | 0.5 | 2 pcs | Aucun | Aimant intégré | ||
139.81 € | 1 | 26 jours | 20 | - | -10~ 70 | 0.1~ 0.7 | M5 × 0.8 | Sans | - | - | Aucun | Aimant intégré | ||
201.82 € | 1 | 26 jours | 20 | - | - | 0.1~ 0.7 | M5×0.8 | M9B | 0.5 | 2 pcs | Aucun | Aimant intégré | ||
204.11 € | 1 | 26 jours | 20 | - | - | 0.1~ 0.7 | M5×0.8 | M9B | 0.5 | 2 pcs | Aucun | Aimant intégré | ||
213.44 € | 1 | 26 jours | 20 | - | - | 0.1~ 0.7 | M5×0.8 | M9N | 3 | 2 pcs | Aucun | Aimant intégré | ||
144.37 € | 1 | 26 jours | 20 | - | -10~ 70 | 0.1~ 0.7 | M5×0.8 | Sans | - | - | Aucun | Aimant intégré | ||
146.60 € | 1 | 4 jours | 20 | 100 | - | - | M5 × 0.8 | Aucun | - | - | Aucun | Aimant intégré | ||
208.69 € | 1 | 26 jours | 20 | - | - | 0.1~ 0.7 | M5×0.8 | M9B | 0.5 | 2 pcs | Aucun | Aimant intégré | ||
218.00 € | 1 | 26 jours | 20 | - | - | 0.1~ 0.7 | M5×0.8 | M9BV | 0.5 | 2 pcs | Aucun | Aimant intégré | ||
218.00 € | 1 | 26 jours | 20 | - | - | 0.1~ 0.7 | M5×0.8 | M9N | 3 | 2 pcs | Aucun | Aimant intégré | ||
170.47 € | 1 | 26 jours | 25 | - | -10~ 70 | 0.08~ 0.7 | M5×0.8 | Sans | - | - | Aucun | Aimant intégré | ||
172.81 € | 1 | 26 jours | 25 | - | -10~ 70 | 0.08~ 0.7 | M5×0.8 | Sans | - | - | Aucun | Aimant intégré | ||
177.32 € | 1 | 26 jours | 25 | - | -10~ 70 | 0.08~ 0.7 | M5×0.8 | Sans | - | - | Aucun | Aimant intégré | ||
179.60 € | 1 | 26 jours | 25 | - | -10~ 70 | 0.08~ 0.7 | M5×0.8 | Sans | - | - | Aucun | Aimant intégré | ||
181.82 € | 1 | 26 jours | 25 | - | -10~ 70 | 0.08~ 0.7 | M5×0.8 | Sans | - | - | Aucun | Aimant intégré | ||
196.68 € | 1 | 26 jours | 32 | - | -10~ 70 | 0.08~ 0.7 | Rc 1/8 | Sans | - | - | Aucun | Aimant intégré | ||
201.23 € | 1 | 26 jours | 32 | - | -10~ 70 | 0.08~ 0.7 | Rc 1/8 | Sans | - | - | Aucun | Aimant intégré | ||
205.74 € | 1 | 26 jours | 32 | - | -10~ 70 | 0.08~ 0.7 | Rc 1/8 | Sans | - | - | Course intermédiaire (compatible avec entretoise de 5 mm) | Aimant intégré | ||
205.74 € | 1 | 26 jours | 32 | - | -10~ 70 | 0.08~ 0.7 | Rc 1/8 | Sans | - | - | Aucun | Aimant intégré | ||
210.24 € | 1 | 26 jours | 32 | - | -10~ 70 | 0.08~ 0.7 | Rc 1/8 | Sans | - | - | Aucun | Aimant intégré | ||
196.68 € | 1 | 26 jours | 32 | - | -10~ 70 | 0.08~ 0.7 | G1/8 | Sans | - | - | Aucun | Aimant intégré | ||
93.16 € | 1 | 26 jours | 6 | - | -10~ 70 | 0.15~ 0.7 | M5×0.8 | Sans | - | - | Aucun | Sans aimant | ||
94.31 € | 1 | 26 jours | 6 | - | -10~ 70 | 0.15~ 0.7 | M5×0.8 | Sans | - | - | Aucun | Sans aimant | ||
95.50 € | 1 | 26 jours | 6 | - | -10~ 70 | 0.15~ 0.7 | M5×0.8 | Sans | - | - | Aucun | Sans aimant | ||
96.65 € | 1 | 26 jours | 10 | - | -10~ 70 | 0.15~ 0.7 | M5×0.8 | Sans | - | - | Aucun | Sans aimant | ||
97.74 € | 1 | 26 jours | 10 | - | -10~ 70 | 0.15~ 0.7 | M5×0.8 | Sans | - | - | Aucun | Sans aimant | ||
98.89 € | 1 | 26 jours | 10 | - | -10~ 70 | 0.15~ 0.7 | M5×0.8 | Sans | - | - | Aucun | Sans aimant | ||
111.44 € | 1 | 26 jours | 16 | - | -10~ 70 | 0.1~ 0.7 | M5×0.8 | Sans | - | - | Aucun | Sans aimant | ||
112.52 € | 1 | 26 jours | 16 | - | -10~ 70 | 0.1~ 0.7 | M5×0.8 | Sans | - | - | Aucun | Sans aimant | ||
113.66 € | 1 | 26 jours | 16 | - | -10~ 70 | 0.1~ 0.7 | M5×0.8 | Sans | - | - | Aucun | Sans aimant | ||
123.89 € | 1 | 26 jours | 20 | - | -10~ 70 | 0.1~ 0.7 | M5×0.8 | Sans | - | - | Aucun | Sans aimant | ||
126.18 € | 1 | 26 jours | 20 | - | -10~ 70 | 0.1~ 0.7 | M5×0.8 | Sans | - | - | Aucun | Sans aimant | ||
128.47 € | 1 | 26 jours | 20 | - | -10~ 70 | 0.1~ 0.7 | M5×0.8 | Sans | - | - | Aucun | Sans aimant | ||
130.73 € | 1 | 26 jours | 20 | - | -10~ 70 | 0.1~ 0.7 | M5×0.8 | Sans | - | - | Aucun | Sans aimant | ||
133.02 € | 1 | 26 jours | 20 | - | -10~ 70 | 0.1~ 0.7 | M5×0.8 | Sans | - | - | Aucun | Sans aimant | ||
154.53 € | 1 | 26 jours | 25 | - | -10~ 70 | 0.08~ 0.7 | M5×0.8 | Sans | - | - | Aucun | Sans aimant | ||
156.89 € | 1 | 26 jours | 25 | - | -10~ 70 | 0.08~ 0.7 | M5×0.8 | Sans | - | - | Aucun | Sans aimant | ||
165.89 € | 1 | 26 jours | 25 | - | -10~ 70 | 0.08~ 0.7 | M5×0.8 | Sans | - | - | Aucun | Sans aimant | ||
179.53 € | 1 | 26 jours | 32 | - | -10~ 70 | 0.08~ 0.7 | Rc 1/8 | Sans | - | - | Aucun | Sans aimant | ||
184.11 € | 1 | 26 jours | 32 | - | -10~ 70 | 0.08~ 0.7 | Rc 1/8 | Sans | - | - | Aucun | Sans aimant | ||
188.61 € | 1 | 26 jours | 32 | - | -10~ 70 | 0.08~ 0.7 | Rc 1/8 | Sans | - | - | Aucun | Sans aimant | ||
193.18 € | 1 | 26 jours | 32 | - | -10~ 70 | 0.08~ 0.7 | Rc 1/8 | Sans | - | - | Aucun | Sans aimant | ||
197.68 € | 1 | 26 jours | 32 | - | -10~ 70 | 0.08~ 0.7 | Rc 1/8 | Sans | - | - | Aucun | Sans aimant |
Loading...
Méthode de fonctionnement du cylindre | Double effet | Méthode de fonctionnement de la tige | Tiges simples | Forme du corps principal | Cylindre de plaque |
---|---|---|---|---|---|
Fonction supplémentaire | Avec fonction de crabotage de la tige | Environnement, applications | Standard | Verrouillage d'extrémité | NA |
Soupapes | NA | Cushion | Amortisseur en caoutchouc |
Configurer
Propriétés de base
D.I. du cylindre : D(Ø)
Course : L(mm)
Port thread type
Auto Switch
Lead Wire Length(m)
Number of Switches
Custom-made Specifications
Lock unit magnet
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles