Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Compact Regulator ARX20 Series: product images
Model | ARX20 | |
---|---|---|
Regulator construction | Piston type regulator valve | |
Relief mechanism | Relieving type | |
Piping connection port diameter | Rc1/8, 1/4 | |
Pressure gauge connection port size | Rc1/8, 1/4 | |
Proof pressure | 3.0 MPa | |
Maximum operating pressure | 2.0 MPa | |
Set pressure range | Standard type | 0.05 to 0.85 MPa |
Low-pressure type | 0.05 to 0.3 MPa | |
Applicable fluids | Air | |
Ambient temperature and working fluid temperature | -5 to +60°C (no freezing) | |
Weight | 110 g |
Model number example
Compact Regulator ARX20 Series: structural drawings
Number | Part name | Materials | Additional notes |
---|---|---|---|
1 | Body | ADC | Chromate treatment |
2 | Bonnet | POM | - |
Number | Part name | Materials | Part number |
---|---|---|---|
3 | Handle | POM | 1348102#1 |
4 | Piston assembly | POM, NBR | 1348104A |
5 | Valve | Brass, NBR | 1348114#1 |
6 | Valve spring | Stainless steel | 1348109 |
7 | Pressure regulator spring | Steel wire | 1348108 (for 0.85 MPa) |
1348108-1 (for 0.3 MPa) |
(Unit: mm)
Compact Regulator ARX20 Series: dimensional drawing
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Côté alimentation, type de connexion | Côté alimentation, diam. de connexion | Côté commande, types de connexions | Côté commande, diamètre de connexion | Jauge de pression | Accessory | Set Pressure | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.77 € | 1 | 4 jours | Rc | 1/8 | Rc | 1/8 | [Non fourni] Sans manomètre | Aucun | 0.05 à 0.85MPa | ||
20.06 € | 1 | 26 jours | Rc | 1/8 | Rc | 1/8 | [Non fourni] Sans manomètre | Support (écrous de panneau inclus) | 0.05 to 0.85 MPa | ||
32.90 € | 1 | 26 jours | Rc | 1/8 | Rc | 1/8 | [Avec jauge de pression] Avec manomètre | Support (écrous de panneau inclus) + jauge de pression | 0.05 to 0.85 MPa | ||
30.68 € | 1 | 26 jours | Rc | 1/8 | Rc | 1/8 | [Avec jauge de pression] Avec manomètre | Jauge de pression | 0.05 to 0.85 MPa | ||
32.90 € | 1 | 26 jours | Rc | 1/8 | Rc | 1/8 | [Avec jauge de pression] Avec manomètre | Jauge de pression, écrou d'élément de montage pour panneau | 0.05 to 0.85 MPa | ||
20.06 € | 1 | 26 jours | Rc | 1/8 | Rc | 1/8 | [Non fourni] Sans manomètre | Écrou de panneau | 0.05 to 0.85 MPa | ||
17.77 € | 1 | 26 jours | Rc | 1/4 | Rc | 1/4 | [Non fourni] Sans manomètre | Aucun | 0.05 à 0.85MPa | ||
20.06 € | 1 | 26 jours | Rc | 1/4 | Rc | 1/4 | [Non fourni] Sans manomètre | Support (écrous de panneau inclus) | 0.05 to 0.85 MPa | ||
32.90 € | 1 | 26 jours | Rc | 1/4 | Rc | 1/4 | [Avec jauge de pression] Avec manomètre | Support (écrous de panneau inclus) + jauge de pression | 0.05 to 0.85 MPa | ||
30.68 € | 1 | 26 jours | Rc | 1/4 | Rc | 1/4 | [Avec jauge de pression] Avec manomètre | Jauge de pression | 0.05 to 0.85 MPa | ||
32.90 € | 1 | 26 jours | Rc | 1/4 | Rc | 1/4 | [Avec jauge de pression] Avec manomètre | Jauge de pression, écrou d'élément de montage pour panneau | 0.05 to 0.85 MPa | ||
20.06 € | 1 | 26 jours | Rc | 1/4 | Rc | 1/4 | [Non fourni] Sans manomètre | Écrou de panneau | 0.05 to 0.85 MPa | ||
17.77 € | 1 |
Jour même
Stock | G | 1/8 | G | 1/8 | [Non fourni] Sans manomètre | Aucun | 0.05 à 0.85MPa | ||
20.06 € | 1 | 4 jours | G | 1/8 | G | 1/8 | [Non fourni] Sans manomètre | Fixation (écrous de panneau inclus) | 0.05 à 0.85MPa | ||
32.90 € | 1 | 4 jours | G | 1/8 | G | 1/8 | [Avec jauge de pression] Avec manomètre | Fixation (écrous de panneau inclus) + Manomètre | 0.05 à 0.85MPa | ||
30.68 € | 1 | 26 jours | G | 1/8 | G | 1/8 | [Avec jauge de pression] Avec manomètre | Jauge de pression | 0.05 to 0.85 MPa | ||
32.90 € | 1 | 26 jours | G | 1/8 | G | 1/8 | [Avec jauge de pression] Avec manomètre | Jauge de pression, écrou d'élément de montage pour panneau | 0.05 to 0.85 MPa | ||
20.06 € | 1 | 4 jours | G | 1/8 | G | 1/8 | [Non fourni] Sans manomètre | Écrou de panneau | 0.05 à 0.85MPa | ||
17.77 € | 1 | 66 jours | G | 1/4 | G | 1/4 | [Non fourni] Sans manomètre | Aucun | 0.05 à 0.85MPa | ||
20.06 € | 1 | 26 jours | G | 1/4 | G | 1/4 | [Non fourni] Sans manomètre | Support (écrous de panneau inclus) | 0.05 to 0.85 MPa | ||
32.90 € | 1 | Devis | G | 1/4 | G | 1/4 | [Avec jauge de pression] Avec manomètre | Support (écrous de panneau inclus) + jauge de pression | 0.05 to 0.85 MPa | ||
30.68 € | 1 | 26 jours | G | 1/4 | G | 1/4 | [Avec jauge de pression] Avec manomètre | Jauge de pression | 0.05 to 0.85 MPa | ||
32.90 € | 1 | 26 jours | G | 1/4 | G | 1/4 | [Avec jauge de pression] Avec manomètre | Jauge de pression, écrou d'élément de montage pour panneau | 0.05 to 0.85 MPa | ||
20.06 € | 1 | 4 jours | G | 1/4 | G | 1/4 | [Non fourni] Sans manomètre | Écrou de panneau | 0.05 à 0.85MPa | ||
17.77 € | 1 | 26 jours | [NPT] NPT | 1/8 | [NPT] NPT | 1/8 | [Non fourni] Sans manomètre | Aucun | 0.05 to 0.85 MPa | ||
20.08 € | 1 | 26 jours | [NPT] NPT | 1/8 | [NPT] NPT | 1/8 | [Non fourni] Sans manomètre | Support (écrous de panneau inclus) | 0.05 to 0.85 MPa | ||
32.90 € | 1 | 26 jours | [NPT] NPT | 1/8 | [NPT] NPT | 1/8 | [Avec jauge de pression] Avec manomètre | Support (écrous de panneau inclus) + jauge de pression | 0.05 to 0.85 MPa | ||
30.68 € | 1 | 26 jours | [NPT] NPT | 1/8 | [NPT] NPT | 1/8 | [Avec jauge de pression] Avec manomètre | Jauge de pression | 0.05 to 0.85 MPa | ||
20.08 € | 1 | 26 jours | [NPT] NPT | 1/8 | [NPT] NPT | 1/8 | [Non fourni] Sans manomètre | Écrou de panneau | 0.05 to 0.85 MPa | ||
17.77 € | 1 | 26 jours | [NPT] NPT | 1/4 | [NPT] NPT | 1/4 | [Non fourni] Sans manomètre | Aucun | 0.05 to 0.85 MPa | ||
20.08 € | 1 | 26 jours | [NPT] NPT | 1/4 | [NPT] NPT | 1/4 | [Non fourni] Sans manomètre | Support (écrous de panneau inclus) | 0.05 to 0.85 MPa | ||
32.90 € | 1 | 26 jours | [NPT] NPT | 1/4 | [NPT] NPT | 1/4 | [Avec jauge de pression] Avec manomètre | Support (écrous de panneau inclus) + jauge de pression | 0.05 to 0.85 MPa | ||
30.68 € | 1 | 26 jours | [NPT] NPT | 1/4 | [NPT] NPT | 1/4 | [Avec jauge de pression] Avec manomètre | Jauge de pression | 0.05 to 0.85 MPa | ||
20.08 € | 1 | 26 jours | [NPT] NPT | 1/4 | [NPT] NPT | 1/4 | [Non fourni] Sans manomètre | Écrou de panneau | 0.05 to 0.85 MPa | ||
17.77 € | 1 | 26 jours | Rc | 1/8 | Rc | 1/8 | [Non fourni] Sans manomètre | Aucun | 0.05 à 0.30MPa | ||
20.08 € | 1 | 26 jours | Rc | 1/8 | Rc | 1/8 | [Non fourni] Sans manomètre | Support (écrous de panneau inclus) | 0.05 à 0.30MPa | ||
32.90 € | 1 | 26 jours | Rc | 1/8 | Rc | 1/8 | [Avec jauge de pression] Avec manomètre | Support (écrous de panneau inclus) + jauge de pression | 0.05 à 0.30MPa | ||
30.68 € | 1 | 26 jours | Rc | 1/8 | Rc | 1/8 | [Avec jauge de pression] Avec manomètre | Jauge de pression | 0.05 à 0.30MPa | ||
20.06 € | 1 | 26 jours | Rc | 1/8 | Rc | 1/8 | [Non fourni] Sans manomètre | Écrou de panneau | 0.05 à 0.30MPa | ||
17.77 € | 1 | 26 jours | Rc | 1/4 | Rc | 1/4 | [Non fourni] Sans manomètre | Aucun | 0.05 à 0.30MPa | ||
20.06 € | 1 | 26 jours | Rc | 1/4 | Rc | 1/4 | [Non fourni] Sans manomètre | Support (écrous de panneau inclus) | 0.05 à 0.30MPa | ||
32.90 € | 1 | 26 jours | Rc | 1/4 | Rc | 1/4 | [Avec jauge de pression] Avec manomètre | Support (écrous de panneau inclus) + jauge de pression | 0.05 à 0.30MPa | ||
20.06 € | 1 | 26 jours | Rc | 1/4 | Rc | 1/4 | [Non fourni] Sans manomètre | Écrou de panneau | 0.05 à 0.30MPa | ||
17.77 € | 1 |
Jour même
Stock | G | 1/8 | G | 1/8 | [Non fourni] Sans manomètre | Aucun | 0.05 à 0.30MPa | ||
20.06 € | 1 | 26 jours | G | 1/8 | G | 1/8 | [Non fourni] Sans manomètre | Support (écrous de panneau inclus) | 0.05 à 0.30MPa | ||
32.90 € | 1 | 26 jours | G | 1/8 | G | 1/8 | [Avec jauge de pression] Avec manomètre | Support (écrous de panneau inclus) + jauge de pression | 0.05 à 0.30MPa | ||
30.68 € | 1 | 26 jours | G | 1/8 | G | 1/8 | [Avec jauge de pression] Avec manomètre | Jauge de pression | 0.05 à 0.30MPa | ||
32.90 € | 1 | 26 jours | G | 1/8 | G | 1/8 | [Avec jauge de pression] Avec manomètre | Jauge de pression, écrou d'élément de montage pour panneau | 0.05 à 0.30MPa | ||
20.06 € | 1 | 26 jours | G | 1/8 | G | 1/8 | [Non fourni] Sans manomètre | Écrou de panneau | 0.05 à 0.30MPa | ||
17.77 € | 1 | 33 jours | G | 1/4 | G | 1/4 | [Non fourni] Sans manomètre | Aucun | 0.05 à 0.30MPa | ||
20.06 € | 1 | 26 jours | G | 1/4 | G | 1/4 | [Non fourni] Sans manomètre | Support (écrous de panneau inclus) | 0.05 à 0.30MPa | ||
32.90 € | 1 | 26 jours | G | 1/4 | G | 1/4 | [Avec jauge de pression] Avec manomètre | Support (écrous de panneau inclus) + jauge de pression | 0.05 à 0.30MPa | ||
30.68 € | 1 | 26 jours | G | 1/4 | G | 1/4 | [Avec jauge de pression] Avec manomètre | Jauge de pression | 0.05 à 0.30MPa | ||
32.90 € | 1 | 26 jours | G | 1/4 | G | 1/4 | [Avec jauge de pression] Avec manomètre | Jauge de pression, écrou d'élément de montage pour panneau | 0.05 à 0.30MPa | ||
20.06 € | 1 | 33 jours | G | 1/4 | G | 1/4 | [Non fourni] Sans manomètre | Écrou de panneau | 0.05 à 0.30MPa | ||
17.77 € | 1 | 26 jours | [NPT] NPT | 1/8 | [NPT] NPT | 1/8 | [Non fourni] Sans manomètre | Aucun | 0.05 à 0.30MPa | ||
20.08 € | 1 | 26 jours | [NPT] NPT | 1/8 | [NPT] NPT | 1/8 | [Non fourni] Sans manomètre | Support (écrous de panneau inclus) | 0.05 à 0.30MPa | ||
32.90 € | 1 | 26 jours | [NPT] NPT | 1/8 | [NPT] NPT | 1/8 | [Avec jauge de pression] Avec manomètre | Support (écrous de panneau inclus) + jauge de pression | 0.05 à 0.30MPa | ||
30.68 € | 1 | 26 jours | [NPT] NPT | 1/8 | [NPT] NPT | 1/8 | [Avec jauge de pression] Avec manomètre | Jauge de pression | 0.05 à 0.30MPa | ||
20.06 € | 1 | 26 jours | [NPT] NPT | 1/8 | [NPT] NPT | 1/8 | [Non fourni] Sans manomètre | Écrou de panneau | 0.05 à 0.30MPa |
Loading...
Régulateur, soupape de suralimentation | Régulateur | Type de régulateur | Standard | Fluide applicable | Air |
---|---|---|---|---|---|
Forme | Standard | Environnement de fonctionnement | Standard | Mécanisme d'échappement | Décharge |
Fonction contre-courant | NA | Sens du débit | Sens de gauche à droite |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Côté alimentation, type de connexion
Côté alimentation, diam. de connexion
Côté commande, types de connexions
Côté commande, diamètre de connexion
Jauge de pression
Accessory
Set Pressure
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles