6344SP Jeu de cales parallèles, ondulées

6344SP Jeu de cales parallèles, ondulées
Jeu de cales parallèles, ondulées Caractéristiques: en coffret de bois à couvercle amovible.
Epaisseur des cales 0,3 mm.
Rectifiées avec précision.
Acier inoxydable trempé et revenu.
Niveau de hauteur 2 mm.

Tolérance de paire tp à hauteur IT 5.
Tolérance de la dimension nominale en hauteur ±0,004 mm.
Autres dimensions selon DIN ISO 2768m. Ce produit est disponible par 1 pièce.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
372821
372839
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

97.50 €

1 5 jours 10

109.04 €

1 5 jours 10

Loading...

  1. 1

Assistance technique