6435S Vérin lourd

6435S Vérin lourd
Vérin lourd
avec vis de blocage en laiton. Trou de centrage D12 / M10. Broche : acier traité, bruni, filetage trapézoïdal autofreiné avec sécurité d'extrémité. Tête de broche brunie. Corps de base : acier traité, laqué.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
72637
72645
72652
72660
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSF max.
(kN)
H Modèle Poids
(g)

406.16 €

1 6 jours 1080200 - 3003008000

490.39 €

1 6 jours 1060290 - 47046010000

621.92 €

1 6 jours 1050430 - 75075013000

818.08 €

1 6 jours 1040710 - 1250125018000

Loading...

  1. 1

Informations de base

B1 26 B2 190 L 220
SW(mm) 65 TR 40x7

Assistance technique