Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
72777 |
72785 |
72793 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | B1 (mm) | H min. (mm) | F max. (kN) | B2 | H max. | H/U* (mm) | L | Modèle | SW | H1 | H4 | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
421.15 € | 1 | 6 jours | 10 | 63 | 50 | 40 | 40 | 68 | 0,86 | 63 | 63 | 13 | 80 | 7 | 1700 | ||
902.31 € | 1 | 5 jours | 10 | 115 | 100 | 100 | 60 | 125 | 1,16 | 125 | 125 | 24 | - | - | - | ||
2,359.62 € | 1 | 5 jours | 10 | 145 | 170 | 250 | 80 | 190 | 2,02 | 175 | 190 | 36 | - | - | - |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
B1(mm)
H min.(mm)
F max.(kN)
B2
H max.
H/U*(mm)
L
Modèle
SW
H1
H4
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles