Inscription
Configurer
  • Type
  • Jours d'expédition estimés
    • Tout
    • Dans les 4 jours ouvrables
    • Dans les 6 jours ouvrables
    • Dans les 7 jours ouvrables

6811P Sauterelle poussée lourde

Référence pièce:

encore indéterminée. 4 références possibles.
Quantité :

Informations sur le produit

No. 6811P Heavy Vertical Toggle Clamp

Product Information


With horizontal base.
Reamed and case-hardened bearing bushes.
Hardened, ground and permanently-lubricated pins. Clamp nuts on lever arm to vary friction in movement. Material: steel, blued. 
Lever arm made of cast steel, blued.
Handle of red, oil-resistant plastic.
Complete with tempered, galvanized clamping screw no. 6885.

Drawing

Dimensions

Order
no.
SizeABCDEFHH1HW min.HW max.IKL1L2MNPα
9131426.157207.1302125127-13.56158.58594324737120°
90878412.2100308.5-7544216-19.0142415146160456560120°
90886612.21214510.5-9565263-22.0353015181185527875120°
90894812.21515512.5-12071303-10.04136202262037510895120°

Technical Information

 
Order
no.
SizeF1
[kN]
Clamping screwWeight
[g]
9131422.5M6 x 50320
9087845.0M12 x 801250
9088666.0M12 x 1102130
90894812.0M12 x 1104050

Note

These heavy vertical toggle clamps are especially suitable for production equipment and fixtures.

Examples

Recommendations

               
     No. 6805                       No. 6812P

Liste des numéros de pièces

Nombre d’articles
Référence pièce
RoHS?Quantité minimale de commande
10
1 pièces
10
1 pièces
10
1 pièces
10
1 pièces
Prix unitaire (hors TVA)(Prix unitaire TTC)
Jour d'expédition standard
220.00 €
( 261.80 € )
7 jours ouvrables
266.55 €
( 317.19 € )
6 jours ouvrables
306.73 €
( 365.01 € )
6 jours ouvrables
141.73 €
( 168.66 € )
4 jours ouvrables

Plus d'informations

Informations de base

Sauterelle poussée lourde à embase horizontale.
Douilles usinées et traitées. Axes trempés, rectifiés et graissés au montage. Ecrou de réglage de vitesse de mouvement. Matière: acier matricé, bruni. Levier en fonte d'acier bruni. Poignée en matière plastique rouge résistant aux huiles.
Complète avec vis de placage trempée, revenue et zinguée n° 6885. Ce produit est disponible par 1 pièce.