6820A Sauterelle pneumatique

6820A Sauterelle pneumatique
  • En promotion
  • Remise sur volume
Sauterelle pneumatique avec vérin monté à l'horizontale.
Équipée d’un vérin double effet. Avec piston magnétique pour détecteur de fin de course. Avec orifices d’étranglement pour diminution de la vitesse. Sauterelle zinguée et passivée. Rivets en acier inoxydable montés, sur les modèles 2 à 4, dans des douilles cémentées. Paliers graissés.
Complète avec vis de placage trempée et revenue, zinguée N° 6890. Ce produit est disponible par 1 pièce.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

No. 6820A Pneumatic Clamp

Product Information

       
With horizontal cylinder attachment.
Fitted with pneumatic cylinder, double-acting. With magnetic piston for end-position monitoring. With throttle bores for reduced speed. Clamps are galvanised and passivated. 
Stainless steel rivets which, for sizes 2 to 4, run in hardened bearing bushes. Bearings positioned are lubricated.
Complete with tempered, galvanised clamping screw no. 6890.

Drawing

Dimensions

 
Order
no.
SizeABCDEFGHH1HW min.HW max.IKLL1NRVdia. WPiston dia.Opening angle α
5550611539.0164.51862421.084-2.04.5106.0-126.045.5M550.081692.0°
5550622651.5205.525112726.0104-1.07.0126.012.5145.055.0M554.5122591.5°
5550633878.0207.536193236.51515.414.0187.5-165.574.5G1/862.5163290.0°
555064410101.0328.645254545.0191-3.025.52013.0-196.090.0G1/877.5164090.5°

Technical Information

 
Order
no.
SizeF1
[kN]
F2
[kN]
F3
[kN]
F4
[kN]
Vn
[dm³]
Clamping screwWeight
[g]
55506110.81.10.200.30.08M5 x 30320
55506221.01.20.701.00.26M6 x 30600
55506331.02.50.651.10.35M8 x 451005
55506442.03.01.502.20.80M8 x 651520

Note

Suitable proximity switches for end-position monitoring are available using order no. 392241. 0.3 m
PUR cable with M8 connector and rotatable knurled nuts.
Switching function: NOC. Output: PNP.

Recommendations

Référence pièce
555061
555062
555063
555064
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

278.18 €

1 Disponible 6 jours 10

295.10 €

1 Disponible 6 jours 10

317.31 €

1 Disponible 7 jours 10

431.53 €

237.34 €

1 Disponible Jour même

Stock

10

Loading...

  1. 1

Assistance technique