6829B Vérin de serrage pivotant, pneumatique, vérin-bloc

6829B Vérin de serrage pivotant, pneumatique, vérin-bloc
  • Remise sur volume
Vérin de serrage pivotant, pneumatique, vérin-bloc à double effet
Tige du piston inoxydable, polie. Corps de base en aluminium anodisé. Surface résistant à l'usure grâce au revêtement HART-COAT. Piston magnétique pour information capteur. Livré avec vis et rondelle Grower pour la fixation du bras de serrage.

Possibilités de fixations:
- à plat, par deux vis transversales
- debout, avec des vis longues ISO 4762 (DIN 912)
- Par le fond, quatre trous taraudés

Accessoires (non compris dans la livraison):
- Bras de serrage n° 6829SP
- Vis de placage n° 6880 Ce produit est disponible par 1 pièce.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

No. 6829BR/BL Swing Clamp, Pneumatic, Block Version

Product Information

       
Double-acting

Piston rod non-rusting, polished. Body is made of aluminium, anodised. HART-COAT® surface for wear-resistance. Magnetic piston to signal end positions. Including screw and spring washer for simple setting of the clamp arm position.

Mounting:
•  on front or rear faces, using through holes
•  from above with long socket bolts ISO 4762 (DIN 912)
•  from below using tapped holes in base

Accessories (not included in pack):
•  Clamping arm 6829SP
•  Clamping screw 6880

Drawing

Dimensions

Order
no.
SizeCdia. D2D3dia. D4EFHH1H2H3H4H5H7H8
9149612-4.3M 54.325.03576105701526211151.0
9139712-4.3M 54.325.03576105701526211151.0
9150416-4.3M 54.330.04176105701526211151.0
9140516-4.3M 54.330.04176105701526211151.0
9151220205.5M 65.535.04880125742024221744.5
9141320205.5M 65.535.04880125742024221744.5
9152025206.5M 88.535.05083125782032-1744.5
9142125206.5M 88.535.05083125782032-1744.5
9153832306.5M 88.540.06096145902043-2250.0
9143932306.5M 88.540.06096145902043-2250.0
9154640378.5M108.545.57096145902540-2052.0
9144740378.5M108.545.57096145902540-2052.0
9155350468.5M1010.549.0801061621003045-2553.5
9145450468.5M1010.549.0801061621003045-2553.5
91561636010.5M1210.552.5901061621003036-2853.0
91462636010.5M1210.552.5901061621003036-2853.0
 
Order no.SizeIKMM1Ndia. OPRT8dia. WPiston dia.Y Clamping stroke*Stroke
91496121210.03120.040M 524M 55.08128.517.5
91397121210.03120.040M 524M 55.08128.517.5
91504161213.03121.042M 528M 54.58168.517.5
91405161213.03121.042M 528M 54.58168.517.5
9151220165.03611.546M 830M 54.5122014.027.0
9141320165.03611.546M 830M 54.5122014.027.0
9152025167.54017.055M 835M 55.0142514.027.0
9142125167.54017.055M 835M 55.0142514.027.0
9153832197.54518.060M 845G1/86.5163215.530.0
9143932197.54518.060M 845G1/86.5163215.530.0
9154640199.05222.070M 855G1/88.0164015.530.0
9144740199.05222.070M 855G1/88.0164015.530.0
9155350259.56625.085M1065G1/86.5205015.031.0
9145450259.56625.085M1065G1/86.5205015.031.0
91561632510.08030.0100M1080G1/88.5206315.031.0
91462632510.08030.0100M1080G1/88.5206315.031.0
* Swing clamps may only be loaded during the clamping stroke Y.
 

Technical Information

Order no.Sizeright swingingleft swingingF3
[kN]
Connecting thread
for clamping screws
Weight
[g]
9149612-0.03M 4200
9139712-0.03M 4200
9150416-0.06M 4300
9140516-0.06M 4300
9151220-0.08M 6400
9141320-0.08M 6400
9152025-0.17M 6600
9142125-0.17M 6600
9153832-0.27M 8800
9143932-0.27M 8800
9154640-0.45M 8920
9144740-0.45M 8920
9155350-0.70M121000
9145450-0.70M121000
9156163-1.10M121150
9146263-1.10M121150
F3 = at 6 bar max. air pressure

Note

Suitable proximity switches for end-position monitoring are available using order no. 392241.
Design: PUR cable 0.3 m with M8 plug connection and rotating knurled nuts.
Switching function: NOC. Output: PNP.
Operate only with lubricated air.

Example of Mountings


 

Recommendations

Référence pièce
91397
91405
91413
91421
91439
91447
91454
91462
91496
91504
91512
91520
91538
91546
91553
91561
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

498.18 €

1 Disponible 5 jours 10

515.10 €

1 Disponible 7 jours 10

540.48 €

1 Disponible 7 jours 10

668.46 €

1 Disponible 7 jours 10

739.33 €

1 Disponible Jour même

Stock

10

819.71 €

1 Disponible 7 jours 10

863.08 €

1 Disponible 7 jours 10

907.50 €

1 Disponible 7 jours 10

498.18 €

1 Disponible 7 jours 10

515.10 €

1 Disponible 7 jours 10

540.48 €

1 Disponible 7 jours 10

668.46 €

1 Disponible 7 jours 10

739.33 €

1 Disponible Jour même

Stock

10

819.71 €

1 Disponible 6 jours 10

863.08 €

1 Disponible 7 jours 10

907.50 €

1 Disponible 7 jours 10

Loading...

  1. 1

Assistance technique