6830 Sauterelle tirée

6830 Sauterelle tirée
  • Remise sur volume
Sauterelle tirée à bras d'appui ouvert et embase horizontale.
Zinguée et passivée. Rivets en acier inoxydable montés, sur les modèles 2 à 5, dans des douilles cémentées. Points d'articulation graissés.
Poignée ergonomique bi matière résistante aux huiles. Sécurité en bout de bras d'appui pour éviter la sortie de la vis de placage.
Complète avec vis de placage trempée et revenue, zinguée n° 6890. Ce produit est disponible par 1 pièce.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

No. 6830 Horizontal Acting Toggle Clamp

Product Information

       
With open clamping arm and horizontal base.

Galvanized and passivated. Rivets made of stainless steel, which, for sizes 2 to 5, run in hardened bushings. 
Bearings are pre-lubricated.
Ergonomic, oil-resistant handle with large grip surface and soft components. Lock washer for the thrust bolt at the end of the clamping arm.
Complete with tempered, galvanized clamping screw no. 6890.

Drawing

Dimensions

 
Order no.SizeABCDD1EFHH1H2HW min.HW max.IKLL1MM1NPα
93005042811.5-15.54.6-9.05.514.523.034-5.50.07.56.3-7916.0-25.025.590°
93013154213.0-14.55.2-18.78.019.030.049-3.02.510.05.5-12018.0-21.5-34.034.090°
93021266426.05.65.632.016.024.045.068-1.55.013.26.012.716219.5-29.528.542.038.090°
93039387325.76.55.138.014.032.048.586-2.09.015.07.013.020622.0-31.831.645.550.090°
9304741011341.08.58.563.027.045.075.0126-4.024.020.08.020.528729.0-43.043.058.057.090°
9305451012341.58.5-78.016.046.073.0128+1.725.025.012.5-32141.5-58.077.090°

Technical Information

Order no.SizeF1
[kN]
F2
[kN]
Clamping screwWeight
[g]
9300500.250.4M4 x 2535
9301310.81.1M5 x 30105
9302121.01.2M6 x 35185
9303931.82.5M8 x 45320
9304742.03.0M8 x 65700
9305453.05.0M8 x 651080

Also available in „STAINLESS STEEL“ version (no. 6830NI) and in matte-black version (no. 6830B)!

Note

For suitable sensor monitor for size 3 see no. 6897S.

Examples

Recommendations

Référence pièce
93005
93013
93021
93039
93047
93054
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

21.48 €

1 Disponible Jour même

Stock

10

31.21 €

1 Disponible Jour même

Stock

10

33.85 €

1 Disponible Jour même

Stock

10

43.06 €

1 Disponible Jour même

Stock

10

53.43 €

1 Disponible 6 jours 10

84.61 €

1 Disponible 7 jours 10

Loading...

  1. 1

Assistance technique