6833 Sauterelle tirée

6833 Sauterelle tirée
  • Remise sur volume
Sauterelle tirée à bras d'appui ouvert et embase equerre.
Zinguée et passivée. Rivets en acier inoxydable montés, sur les modèles 2 et 3, dans des douilles cémentées. Points d'articulation graissés.
Poignée ergonomique bi matière résistante aux huiles. Sécurité en bout de bras d'appui pour éviter la sortie de la vis de placage.
Complète avec vis de placage trempée et revenue, zinguée n° 6890. Ce produit est disponible par 1 pièce.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

No. 6833 Horizontal Acting Toggle Clamp

Product Information

With open clamping arm and angle base.
Galvanized and passivated. Rivets made of stainless steel, which, for sizes 2 and 3, run in hardened bushings.
Bearings are pre-lubricated.
Ergonomic, oil-resistant handle with large grip surface and soft components. Lock washer for the thrust bolt at the end of the clamping arm.
Complete with tempered, galvanized clamping screw no. 6890.

Drawing

Dimensions

Order no.SizeABCDEFHH1H2HW min.HW max.IKL1MNPα
9317915.03213.55.218.54.05768.0491420.010.0812019.031.02890°
9332826.25220.05.632.010.57394.0682229.513.2616225.537.03290°
9333638.05924.06.837.06.57086.586516.015.0720628.542.53890°
93542410.09332.08.563.015.0102133.01201140.020.04028232.052.08290°

Technical Information

Order no.SizeF1F2Clamping screwWeight
 [kN][kN] [g]
9317910.81.1M 5 x 30170
9332821.01.2M 6 x 35245
9333631.82.5M 8 x 45390
9354242.03.0M 8 x 65730

Examples

Recommendations

Référence pièce
93179
93328
93336
93542
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

31.21 €

1 Disponible Jour même

Stock

10

36.23 €

1 Disponible Jour même

Stock

10

45.38 €

1 Disponible 6 jours 10

53.43 €

1 Disponible 4 jours 10

Loading...

  1. 1

Assistance technique