6840 Sauterelle à  tige coulissante

6840 Sauterelle à  tige coulissante
  • Remise sur volume
Sauterelle à  tige coulissante sans patte de fixation.
Sauterelle pour pression et traction.
(mouvement de la tige et du levier dans la même direction). Long guidage de la tige coulissante avec filetage de fixation et écrou. Zinguée et passivée. Rivets en acier inoxydable montés, sur les modèles 2 et 3, dans des douilles cémentées. Parties du levier et tige en acier traité. Points d'articulation graissés. Sauterelle à tige coulissante à filetage frontal pour montage direct dans plaques de tôle ou dans montages d'usinage. Poignée ergonomique bi matière résistante aux huiles.
Complète avec vis de placage trempée et revenue, zinguée n° 6880. Ce produit est disponible par 1 pièce.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

No. 6840 Push-Pull Type Toggle Clamp

Product Information


Without angle base. For push- and pull-clamping.
(Equal operation of rod and lever).
Long rod-guide with attaching thread and nut. Galvanized and passivated. Rivets made of stainless steel, which, for sizes 2 and 3, run in hardened bushings. Lever-parts and rod of tempered steel. Bearings are pre-lubricated. Push-pull toggle clamp with threaded front for direct mounting in vertical metal plates or in fixtures. Ergonomic, oil-resistant handle with large grip surface and soft components.
Complete with tempered, galvanized clamping screw no. 6880.

Drawing

Dimensions

Order
no.
SizeAB min.B max.EH1StrokeHW min.HW max.L1L2L3M2N
9390606.510.526.51337.016122066.51054M10 x 1.015.0
9391418.017.537.52045.520122091.01674M12 x 1.518.0
93922210.020.046.02066.0261725114.019105M16 x 1.522.0
93930312.024.056.03082.5322235140.022127M20 x 1.527.0
93955516.026.566.55099.0403050171.525158M24 x 1.534.5
943595-M2716.026.566.55099.0403050171.525158M27 x 2.034.5

Technical Information

Order
no.
SizeF1
[kN]
F2
[kN]
Clamping screwWeight
[g]
9390600.80.8M4 x 2060
9391411.01.0M4 x 20100
9392222.02.0M6 x 25245
9393032.52.5M8 x 35330
9395554.54.5M12 x 50700
943595-M274.54.5M12 x 50720

Examples

Recommendations

No. 6843No. 6841No. 6840S
Référence pièce
93906
93914
93922
93930
93955
94359
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

38.92 €

1 Disponible Jour même

Stock

10

43.06 €

1 Disponible 6 jours 10

47.51 €

1 Disponible Jour même

Stock

10

55.54 €

1 Disponible 6 jours 10

88.33 €

1 Disponible 6 jours 10

93.07 €

1 Disponible 7 jours 10

Loading...

  1. 1

Assistance technique