Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Order no. | Size | A | B min. | B max. | D | E | H | H1 | Stroke | HW min. | HW max. | K | L1 | L2 | L3 | M | M2 | N | P |
94094 | 0 | 6.5 | 17.0 | 33.0 | 4.5 | 13 | 12 | 49.3 | 16 | 12 | 20 | 6.5 | 66.5 | 10 | 54.0 | 16.0 | M10 x 1.0 | 25 | 16 |
94110 | 1 | 8.0 | 24.5 | 44.5 | 4.5 | 20 | 15 | 60.5 | 20 | 12 | 20 | 7.0 | 91.0 | 16 | 74.0 | 16.0-19.5 | M12 x 1.5 | 30 | 20 |
94128 | 2 | 10.0 | 32.5 | 58.5 | 5.6 | 20 | 20 | 85.5 | 26 | 17 | 25 | 12.5 | 114.0 | 19 | 105.0 | 31.8-36.0 | M16 x 1.5 | 50 | 34 |
94136 | 3 | 12.0 | 37.0 | 69.0 | 6.5 | 30 | 25 | 108.0 | 32 | 22 | 35 | 13.0 | 140.0 | 22 | 127.5 | 29.5-42.5 | M20 x 1.5 | 60 | 30 |
94151 | 5 | 16.0 | 41.5 | 81.5 | 8.5 | 50 | 30 | 129.5 | 40 | 30 | 50 | 15.5 | 171.5 | 25 | 158.0 | 29.0-46.0 | M24 x 1.5 | 65 | 35 |
94367 | 5-M27 | 16.0 | 41.5 | 81.5 | 8.5 | 50 | 30 | 129.5 | 40 | 30 | 50 | 15.5 | 171.5 | 25 | 158.0 | 29.0-46.0 | M27 x 2.0 | 65 | 35 |
Order no. | Size | F1 | F2 | Clamping screw | Weight |
[kN] | [kN] | [g] | |||
94094 | 0 | 0.8 | 0.8 | M 4 x 20 | 65 |
94110 | 1 | 1.0 | 1.0 | M 4 x 20 | 125 |
94128 | 2 | 2.0 | 2.0 | M 6 x 25 | 245 |
94136 | 3 | 2.5 | 2.5 | M 8 x 35 | 445 |
94151 | 5 | 4.5 | 4.5 | M12 x 50 | 880 |
94367 | 5-M27 | 4.5 | 4.5 | M12 x 50 | 900 |
![]() | ![]() | ![]() |
No. 6844 | No. 6845 | No. 6842 |
Référence pièce
|
---|
94094 |
94110 |
94128 |
94136 |
94151 |
94367 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | |
---|---|---|---|---|---|
45.70 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | |
47.18 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | |
51.73 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | |
59.23 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | |
92.02 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | |
96.79 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 |
Loading...
Configurer
Stock
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles