Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Order no. | Size | A | B | D | E | F | G | H | H1 | H2 | Stroke | K | L | L1 | L2 | M | N |
92627 | 4 | 14 | 63 | 5.5 | 30 | 90 | 33.3 | 12 | 115.0 | 190.0 | 32 | 25.0 | 36.5 | 128 | 182 | - | 47 |
92643 | 5 | 20 | 63 | 8.5 | 50 | 137 | 41.0 | 18 | 178.5 | 290.5 | 50 | 8.0 | 35.0 | 197 | 279 | 41 | 58 |
92668 | 7 | 25 | 114 | 10.5 | 50 | 198 | 54.0 | 22 | 246.0 | 392.0 | 75 | 12.0 | 45.0 | 267 | 374 | 45 | 84 |
92684 | 8 | 30 | 149 | 10.5 | 60 | 254 | 57.0 | 28 | 323.0 | 523.0 | 106 | 14.5 | 70.0 | 365 | 501 | 70 | 86 |
Order no. | Size | F1 | F2 | Clamping screw | Weight |
[kN] | [kN] | [g] | |||
92627 | 4 | 7 | 7 | M 8 x 35 | 650 |
92643 | 5 | 12 | 12 | M10 x 50 | 1600 |
92668 | 7 | 25 | 25 | M12 x 50 | 4280 |
92684 | 8 | 45 | 45 | M16 x 80 | 7720 |
![]() | ![]() | ![]() |
No. 6830 | No. 6842 | No. 6842PK |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles