Soupape de régulation de la pression AP100

Soupape de régulation de la pression AP100
Pressure Control Valve AP100 discharges pressure to the atmosphere when the pressure exceeds the set value.
[Features]
· A pressure control valve that helps maintain a constant pressure within pipes.

(i)Remarque

  • Les images des produits peuvent être représentatives. Reportez-vous au catalogue du fabricant pour plus de détails.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Pressure Control Valve AP100 Details

Pressure Control Valve AP100: product images

Pressure Control Valve AP100: product images

Pressure Control Valve AP100 Specification

Model AP100
Connection port size 1/8, 1/4
Applicable fluids Air
Proof pressure 1.5 MPa
Maximum operating pressure 1.0 MPa
Set pressure range 0.05 to 0.69 MPa
Ambient temperature and working fluid temperature -5 to 60°C (no freezing)
Bracket Part number: B21-1P
Weight (kg) 0.12

Model Number Notation

Model number example

Model number example

Pressure Control Valve AP100 Dimensions

 

(Unit: mm)

 

Pressure Control Valve AP100: dimensional drawings

Pressure Control Valve AP100: dimensional drawings

Usage precautions

  • *Do not use as a safety valve. (Safety valve definition (JIS): Valve used for ensuring pressure capacity and piping safety)
Référence pièce
AP100-01
AP100-01B
AP100-02
AP100-02-X201
AP100-02B
AP100-F01
AP100-F01-X201
AP100-F01B
AP100-F01B-X201
AP100-F02
AP100-F02-X201
AP100-F02B
AP100-F02B-X201
AP100-N01
AP100-N01B-X201
AP100-N02
AP100-N02-X201
AP100-N02B
AP100-N02B-X201
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Côté alimentation, type de connexion Côté alimentation, diam. de connexion Côté commande, types de connexions Côté commande, diamètre de connexion Accessory Set Pressure

25.32 €

1 4 jours Rc1/8Rc1/8Aucun0.05 à 0.69MPa

27.00 €

1 26 jours Rc1/8Rc1/8Avec support0.05 à 0.69MPa

25.32 €

1 4 jours Rc1/4Rc1/4Aucun0.05 à 0.69MPa

25.32 €

1 98 jours Rc1/4Rc1/4Aucun0.02 à 0.2MPa

27.00 €

1 26 jours Rc1/4Rc1/4Avec support0.05 à 0.69MPa

25.32 €

1 26 jours G1/8G1/8Aucun0.05 à 0.69MPa

27.18 €

1 98 jours G1/8G1/8Aucun0.02 à 0.2MPa

26.98 €

1 26 jours G1/8G1/8Avec support0.05 à 0.69MPa

26.98 €

1 98 jours G1/8G1/8Avec support0.02 à 0.2MPa

25.32 €

1 4 jours G1/4G1/4Aucun0.05 à 0.69MPa

25.31 €

1 98 jours G1/4G1/4Aucun0.02 à 0.2MPa

26.98 €

1 26 jours G1/4G1/4Avec support0.05 à 0.69MPa

26.94 €

1 98 jours G1/4G1/4Avec support0.02 à 0.2MPa

25.32 €

1 26 jours [NPT] NPT1/8[NPT] NPT1/8Aucun0.05 à 0.69MPa

26.98 €

1 26 jours [NPT] NPT1/8[NPT] NPT1/8Avec support0.02 à 0.2MPa

25.32 €

1 26 jours [NPT] NPT1/4[NPT] NPT1/4Aucun0.05 à 0.69MPa

19.23 €

1 98 jours [NPT] NPT1/4[NPT] NPT1/4Aucun0.02 à 0.2MPa

26.98 €

1 98 jours [NPT] NPT1/4[NPT] NPT1/4Avec support0.05 à 0.69MPa

26.94 €

1 26 jours [NPT] NPT1/4[NPT] NPT1/4Avec support0.02 à 0.2MPa

Loading...

  1. 1

Informations de base

Régulateur, soupape de suralimentation Autre Type de régulateur Standard Fluide applicable Air
Forme Standard Environnement de fonctionnement Standard Mécanisme d'échappement Décharge
Fonction contre-courant NA Jauge de pression Sans manomètre

Assistance technique