Adjustable flat tension levers with tabbed stud, Stainless Steel

Adjustable flat tension levers with tabbed stud, Stainless Steel
  • Remise sur volume
The overall height of Stainless Steel-Flat tension levers GN 125.5 is reduced to a minimum.
As all other adjustable levers, they are ideal whenever parts have to be clamped in a confined space, or a particular lever position is required. The threaded insert is connected with the hub via serrations which can be disengaged.
Pulling the lever, disengages the serrations and the lever can be swivelled to the ideal clamping position. On releasing the lever it will automatically re-engage.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
125.5-32-M6-D
125.5-32-M6-E
125.5-32-M8-D
125.5-32-M8-E
125.5-36-M8-D
125.5-36-M8-E
125.5-36-M10-D
125.5-36-M10-E
125.5-40-M10-D
125.5-40-M10-E
125.5-40-M12-D
125.5-40-M12-E
125.5-45-M12-D
125.5-45-M12-E
125.5-45-M16-D
125.5-45-M16-E
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diameter d1 Connection thread d2 Type

35.52 €

1 Disponible 7 jours 32M 6D, straight lever

37.22 €

1 Disponible 7 jours 32M 6E, angled lever

35.52 €

1 Disponible 7 jours 32M 8D, straight lever

37.22 €

1 Disponible 7 jours 32M 8E, angled lever

40.74 €

1 Disponible 7 jours 36M 8D, straight lever

42.44 €

1 Disponible 7 jours 36M 8E, angled lever

40.74 €

1 Disponible 7 jours 36M 10D, straight lever

42.44 €

1 Disponible 7 jours 36M 10E, angled lever

48.00 €

1 Disponible 7 jours 40M 10D, straight lever

49.70 €

1 Disponible 7 jours 40M 10E, angled lever

48.00 €

1 Disponible 7 jours 40M 12D, straight lever

49.70 €

1 Disponible 7 jours 40M 12E, angled lever

57.92 €

1 Disponible 7 jours 45M 12D, straight lever

59.62 €

1 Disponible 7 jours 45M 12E, angled lever

57.92 €

1 Disponible 7 jours 45M 16D, straight lever

59.62 €

1 Disponible 7 jours 45M 16E, angled lever

Loading...

  1. 1

Assistance technique