Adjustable flat tension levers with threaded stud, Stainless Steel

Adjustable flat tension levers with threaded stud, Stainless Steel
  • Remise sur volume
The overall height of Stainless Steel-Flat tension levers GN 125.5 is reduced to a minimum.
As all other adjustable levers, they are ideal whenever parts have to be clamped in a confined space, or a particular lever position is required. The threaded insert is connected with the hub via serrations which can be disengaged.
Pulling the lever, disengages the serrations and the lever can be swivelled to the ideal clamping position. On releasing the lever it will automatically re-engage.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
125.5-32-M8-12-D
125.5-32-M8-12-E
125.5-32-M8-16-D
125.5-32-M8-16-E
125.5-32-M8-20-D
125.5-32-M8-20-E
125.5-32-M8-25-D
125.5-32-M8-25-E
125.5-32-M8-32-D
125.5-32-M8-32-E
125.5-32-M8-40-D
125.5-32-M8-40-E
125.5-32-M8-50-D
125.5-32-M8-50-E
125.5-36-M10-16-D
125.5-36-M10-16-E
125.5-36-M10-20-D
125.5-36-M10-20-E
125.5-36-M10-25-D
125.5-36-M10-25-E
125.5-36-M10-32-D
125.5-36-M10-32-E
125.5-36-M10-40-D
125.5-36-M10-40-E
125.5-36-M10-50-D
125.5-36-M10-50-E
125.5-36-M10-63-D
125.5-36-M10-63-E
125.5-36-M10-80-D
125.5-36-M10-80-E
125.5-40-M12-25-D
125.5-40-M12-25-E
125.5-40-M12-32-D
125.5-40-M12-32-E
125.5-40-M12-40-D
125.5-40-M12-40-E
125.5-40-M12-50-D
125.5-40-M12-50-E
125.5-40-M12-63-D
125.5-40-M12-63-E
125.5-40-M12-80-D
125.5-40-M12-80-E
125.5-45-M16-32-D
125.5-45-M16-32-E
125.5-45-M16-40-D
125.5-45-M16-40-E
125.5-45-M16-50-D
125.5-45-M16-50-E
125.5-45-M16-63-D
125.5-45-M16-63-E
125.5-45-M16-80-D
125.5-45-M16-80-E
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Thread length l1
(mm)
Diameter d1 Connection thread d2 Type

35.94 €

1 Disponible 7 jours 1232M 8D, straight lever

37.64 €

1 Disponible 7 jours 1232M 8E, angled lever

36.04 €

1 Disponible 7 jours 1632M 8D, straight lever

37.74 €

1 Disponible 7 jours 1632M 8E, angled lever

36.16 €

1 Disponible 7 jours 2032M 8D, straight lever

37.86 €

1 Disponible 7 jours 2032M 8E, angled lever

36.48 €

1 Disponible 7 jours 2532M 8D, straight lever

38.18 €

1 Disponible 7 jours 2532M 8E, angled lever

36.76 €

1 Disponible 7 jours 3232M 8D, straight lever

38.46 €

1 Disponible 7 jours 3232M 8E, angled lever

37.16 €

1 Disponible 7 jours 4032M 8D, straight lever

38.86 €

1 Disponible 7 jours 4032M 8E, angled lever

37.64 €

1 Disponible 7 jours 5032M 8D, straight lever

39.34 €

1 Disponible 7 jours 5032M 8E, angled lever

41.42 €

1 Disponible 7 jours 1636M 10D, straight lever

43.12 €

1 Disponible 7 jours 1636M 10E, angled lever

41.44 €

1 Disponible 7 jours 2036M 10D, straight lever

43.14 €

1 Disponible 7 jours 2036M 10E, angled lever

42.02 €

1 Disponible 7 jours 2536M 10D, straight lever

43.72 €

1 Disponible 7 jours 2536M 10E, angled lever

42.52 €

1 Disponible 7 jours 3236M 10D, straight lever

44.22 €

1 Disponible 7 jours 3236M 10E, angled lever

42.96 €

1 Disponible 7 jours 4036M 10D, straight lever

44.66 €

1 Disponible 7 jours 4036M 10E, angled lever

43.54 €

1 Disponible 7 jours 5036M 10D, straight lever

45.24 €

1 Disponible 7 jours 5036M 10E, angled lever

44.46 €

1 Disponible 7 jours 6336M 10D, straight lever

46.16 €

1 Disponible 7 jours 6336M 10E, angled lever

45.82 €

1 Disponible 7 jours 8036M 10D, straight lever

47.52 €

1 Disponible 7 jours 8036M 10E, angled lever

50.22 €

1 Disponible 7 jours 2540M 12D, straight lever

51.92 €

1 Disponible 7 jours 2540M 12E, angled lever

50.92 €

1 Disponible 7 jours 3240M 12D, straight lever

52.62 €

1 Disponible 7 jours 3240M 12E, angled lever

51.62 €

1 Disponible 7 jours 4040M 12D, straight lever

53.32 €

1 Disponible 7 jours 4040M 12E, angled lever

52.40 €

1 Disponible 7 jours 5040M 12D, straight lever

54.10 €

1 Disponible 7 jours 5040M 12E, angled lever

53.34 €

1 Disponible 7 jours 6340M 12D, straight lever

55.04 €

1 Disponible 7 jours 6340M 12E, angled lever

57.34 €

1 Disponible 7 jours 8040M 12D, straight lever

59.04 €

1 Disponible 7 jours 8040M 12E, angled lever

61.82 €

1 Disponible 7 jours 3245M 16D, straight lever

63.52 €

1 Disponible 7 jours 3245M 16E, angled lever

62.58 €

1 Disponible 7 jours 4045M 16D, straight lever

64.28 €

1 Disponible 7 jours 4045M 16E, angled lever

66.50 €

1 Disponible 7 jours 5045M 16D, straight lever

68.20 €

1 Disponible 7 jours 5045M 16E, angled lever

65.50 €

1 Disponible 7 jours 6345M 16D, straight lever

67.20 €

1 Disponible 7 jours 6345M 16E, angled lever

68.84 €

1 Disponible 7 jours 8045M 16D, straight lever

70.54 €

1 Disponible 7 jours 8045M 16E, angled lever

Loading...

  1. 1

Assistance technique