Adjustable hand levers with special tipped threaded studs

Adjustable hand levers with special tipped threaded studs
  • En promotion
  • Remise sur volume
Adjustable hand levers GN 306 are ideal whenever parts have to be clamped in a confined space or in a particular lever position. The centre insert is connected to the lever via serrations which can easily be disengaged.
Pulling the lever disengages the serrations, allowing it to be swivelled to the ideal clamping position. When the lever is released, the serrations
automatically re-engage.
The brass and plastic tipped studs (Types MS / KU) help to avoid damage to the work piece being clamped.
The hardened tipped stud (Type DZ) provides an oval point-shaped pressure point.
The swivel thrust pad (Type KD) can easily be snapped on and taken off.
Pad is supplied unmounted.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
306-30-M6-16-DZ-OS
306-30-M6-16-DZ-RS
306-30-M6-16-DZ-SR
306-30-M6-16-DZ-SW
306-30-M6-16-KD-OS
306-30-M6-16-KD-RS
306-30-M6-16-KD-SR
306-30-M6-16-KD-SW
306-30-M6-16-KU-OS
306-30-M6-16-KU-RS
306-30-M6-16-KU-SR
306-30-M6-16-KU-SW
306-30-M6-16-MS-OS
306-30-M6-16-MS-RS
306-30-M6-16-MS-SR
306-30-M6-16-MS-SW
306-30-M6-16-ZK-OS
306-30-M6-16-ZK-RS
306-30-M6-16-ZK-SR
306-30-M6-16-ZK-SW
306-30-M6-20-DZ-OS
306-30-M6-20-DZ-RS
306-30-M6-20-DZ-SR
306-30-M6-20-DZ-SW
306-30-M6-20-KD-OS
306-30-M6-20-KD-RS
306-30-M6-20-KD-SR
306-30-M6-20-KD-SW
306-30-M6-20-KU-OS
306-30-M6-20-KU-RS
306-30-M6-20-KU-SR
306-30-M6-20-KU-SW
306-30-M6-20-MS-OS
306-30-M6-20-MS-RS
306-30-M6-20-MS-SR
306-30-M6-20-MS-SW
306-30-M6-20-ZK-OS
306-30-M6-20-ZK-RS
306-30-M6-20-ZK-SR
306-30-M6-20-ZK-SW
306-30-M6-25-DZ-OS
306-30-M6-25-DZ-RS
306-30-M6-25-DZ-SR
306-30-M6-25-DZ-SW
306-30-M6-25-KD-OS
306-30-M6-25-KD-RS
306-30-M6-25-KD-SR
306-30-M6-25-KD-SW
306-30-M6-25-KU-OS
306-30-M6-25-KU-RS
306-30-M6-25-KU-SR
306-30-M6-25-KU-SW
306-30-M6-25-MS-OS
306-30-M6-25-MS-RS
306-30-M6-25-MS-SR
306-30-M6-25-MS-SW
306-30-M6-25-ZK-OS
306-30-M6-25-ZK-RS
306-30-M6-25-ZK-SR
306-30-M6-25-ZK-SW
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Lever / Handle length l1
(mm)
Connection thread d1 Thread length l2 Type Colour

10.40 €

5.82 €

1 Disponible Jour même

Stock

30M 616DZ, Hardened oval tippOS

10.40 €

5.82 €

1 Disponible Jour même

Stock

30M 616DZ, Hardened oval tippRS

10.40 €

5.82 €

1 Disponible Jour même

Stock

30M 616DZ, Hardened oval tippSR

10.40 €

5.82 €

1 Disponible Jour même

Stock

30M 616DZ, Hardened oval tippSW

11.18 €

5.93 €

1 Disponible Jour même

Stock

30M 616KD, Spherical end with swivel thrust padOS

11.18 €

5.93 €

1 Disponible Jour même

Stock

30M 616KD, Spherical end with swivel thrust padRS

11.18 €

5.93 €

1 Disponible Jour même

Stock

30M 616KD, Spherical end with swivel thrust padSR

11.18 €

1 Disponible 7 jours 30M 616KD, Spherical end with swivel thrust padSW

8.60 €

4.64 €

1 Disponible Jour même

Stock

30M 616KU, Plastic tippOS

8.60 €

4.64 €

1 Disponible Jour même

Stock

30M 616KU, Plastic tippRS

8.60 €

4.64 €

1 Disponible Jour même

Stock

30M 616KU, Plastic tippSR

8.60 €

4.64 €

1 Disponible Jour même

Stock

30M 616KU, Plastic tippSW

8.28 €

4.47 €

1 Disponible Jour même

Stock

30M 616MS, Brass tippOS

8.28 €

4.47 €

1 Disponible Jour même

Stock

30M 616MS, Brass tippRS

8.28 €

4.47 €

1 Disponible Jour même

Stock

30M 616MS, Brass tippSR

8.28 €

4.47 €

1 Disponible Jour même

Stock

30M 616MS, Brass tippSW

10.16 €

5.38 €

1 Disponible Jour même

Stock

30M 616ZK, Spherical endOS

10.16 €

5.38 €

1 Disponible Jour même

Stock

30M 616ZK, Spherical endRS

10.16 €

5.38 €

1 Disponible Jour même

Stock

30M 616ZK, Spherical endSR

10.16 €

5.38 €

1 Disponible Jour même

Stock

30M 616ZK, Spherical endSW

10.46 €

5.86 €

1 Disponible Jour même

Stock

30M 620DZ, Hardened oval tippOS

10.46 €

5.86 €

1 Disponible Jour même

Stock

30M 620DZ, Hardened oval tippRS

10.46 €

5.86 €

1 Disponible Jour même

Stock

30M 620DZ, Hardened oval tippSR

10.46 €

5.86 €

1 Disponible Jour même

Stock

30M 620DZ, Hardened oval tippSW

11.32 €

6.00 €

1 Disponible Jour même

Stock

30M 620KD, Spherical end with swivel thrust padOS

11.32 €

6.00 €

1 Disponible Jour même

Stock

30M 620KD, Spherical end with swivel thrust padRS

11.32 €

6.00 €

1 Disponible Jour même

Stock

30M 620KD, Spherical end with swivel thrust padSR

11.32 €

6.00 €

1 Disponible Jour même

Stock

30M 620KD, Spherical end with swivel thrust padSW

8.66 €

1 Disponible 7 jours 30M 620KU, Plastic tippOS

8.66 €

1 Disponible 7 jours 30M 620KU, Plastic tippRS

8.66 €

4.68 €

1 Disponible Jour même

Stock

30M 620KU, Plastic tippSR

8.66 €

4.68 €

1 Disponible Jour même

Stock

30M 620KU, Plastic tippSW

8.32 €

4.49 €

1 Disponible Jour même

Stock

30M 620MS, Brass tippOS

8.32 €

4.49 €

1 Disponible Jour même

Stock

30M 620MS, Brass tippRS

8.32 €

4.49 €

1 Disponible Jour même

Stock

30M 620MS, Brass tippSR

8.32 €

4.49 €

1 Disponible Jour même

Stock

30M 620MS, Brass tippSW

10.30 €

5.46 €

1 Disponible Jour même

Stock

30M 620ZK, Spherical endOS

10.30 €

5.46 €

1 Disponible Jour même

Stock

30M 620ZK, Spherical endRS

10.30 €

5.46 €

1 Disponible Jour même

Stock

30M 620ZK, Spherical endSR

10.30 €

5.46 €

1 Disponible Jour même

Stock

30M 620ZK, Spherical endSW

10.58 €

5.82 €

1 Disponible Jour même

Stock

30M 625DZ, Hardened oval tippOS

10.58 €

5.82 €

1 Disponible Jour même

Stock

30M 625DZ, Hardened oval tippRS

10.58 €

5.82 €

1 Disponible Jour même

Stock

30M 625DZ, Hardened oval tippSR

10.58 €

5.82 €

1 Disponible Jour même

Stock

30M 625DZ, Hardened oval tippSW

11.60 €

6.15 €

1 Disponible Jour même

Stock

30M 625KD, Spherical end with swivel thrust padOS

11.60 €

6.15 €

1 Disponible Jour même

Stock

30M 625KD, Spherical end with swivel thrust padRS

11.60 €

6.15 €

1 Disponible Jour même

Stock

30M 625KD, Spherical end with swivel thrust padSR

11.60 €

6.15 €

1 Disponible Jour même

Stock

30M 625KD, Spherical end with swivel thrust padSW

8.78 €

4.74 €

1 Disponible Jour même

Stock

30M 625KU, Plastic tippOS

8.78 €

4.74 €

1 Disponible Jour même

Stock

30M 625KU, Plastic tippRS

8.78 €

4.74 €

1 Disponible Jour même

Stock

30M 625KU, Plastic tippSR

8.78 €

4.74 €

1 Disponible Jour même

Stock

30M 625KU, Plastic tippSW

8.46 €

4.48 €

1 Disponible Jour même

Stock

30M 625MS, Brass tippOS

8.46 €

4.48 €

1 Disponible Jour même

Stock

30M 625MS, Brass tippRS

8.46 €

4.48 €

1 Disponible Jour même

Stock

30M 625MS, Brass tippSR

8.46 €

4.48 €

1 Disponible Jour même

Stock

30M 625MS, Brass tippSW

10.58 €

5.61 €

1 Disponible Jour même

Stock

30M 625ZK, Spherical endOS

10.58 €

5.61 €

1 Disponible Jour même

Stock

30M 625ZK, Spherical endRS

10.58 €

5.61 €

1 Disponible Jour même

Stock

30M 625ZK, Spherical endSR

10.58 €

5.61 €

1 Disponible Jour même

Stock

30M 625ZK, Spherical endSW

Loading...

Assistance technique