Adjustable hand levers, straight lever

Adjustable hand levers, straight lever

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Adjustable hand levers, straight lever
  • Adjustable hand levers, straight lever
  • En promotion
  • Remise sur volume
Adjustable hand levers GN 302 have a straight lever, not inclined, being parallel to the clamping space.
Adjustable hand levers are ideal whenever parts have to be clamped in a confined space or in a particular lever position. The centre insert is connected to the lever via serrations which can easily be disengaged.
Pulling the lever, disengages the serrations and allowing it to be swivelled to the ideal clamping position. On releasing the lever the serrations automatically re-engage.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
302-30-B5-OS
302-30-B5-RS
302-30-B5-SR
302-30-B5-SW
302-30-B6-OS
302-30-B6-RS
302-30-B6-SR
302-30-B6-SW
302-30-M3-6-OS
302-30-M3-6-SR
302-30-M3-6-SW
302-30-M3-8-OS
302-30-M3-8-RS
302-30-M3-8-SR
302-30-M3-8-SW
302-30-M3-10-OS
302-30-M3-10-RS
302-30-M3-10-SR
302-30-M3-10-SW
302-30-M3-12-OS
302-30-M3-12-RS
302-30-M3-12-SR
302-30-M3-12-SW
302-30-M3-16-OS
302-30-M3-16-RS
302-30-M3-16-SR
302-30-M3-16-SW
302-30-M3-OS
302-30-M3-RS
302-30-M3-SR
302-30-M3-SW
302-30-M4-12-OS
302-30-M4-12-RS
302-30-M4-12-SR
302-30-M4-12-SW
302-30-M4-16-OS
302-30-M4-16-RS
302-30-M4-16-SR
302-30-M4-16-SW
302-30-M4-20-OS
302-30-M4-20-RS
302-30-M4-20-SR
302-30-M4-20-SW
302-30-M4-25-OS
302-30-M4-25-RS
302-30-M4-25-SR
302-30-M4-25-SW
302-30-M4-32-OS
302-30-M4-32-RS
302-30-M4-32-SR
302-30-M4-32-SW
302-30-M4-OS
302-30-M4-RS
302-30-M4-SR
302-30-M4-SW
302-30-M5-OS
302-30-M5-RS
302-30-M5-SR
302-30-M5-SW
302-30-M6-OS
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Lever / Handle length l1
(mm)
Connection thread d1 Thread length l2 Coupling hole d2 Colour

5.82 €

3.08 €

1 Disponible Jour même

Stock

30--B 5OS

5.82 €

3.08 €

1 Disponible Jour même

Stock

30--B 5RS

5.82 €

3.08 €

1 Disponible Jour même

Stock

30--B 5SR

5.82 €

3.08 €

1 Disponible Jour même

Stock

30--B 5SW

5.82 €

3.08 €

1 Disponible Jour même

Stock

30--B 6OS

5.82 €

3.08 €

1 Disponible Jour même

Stock

30--B 6RS

5.82 €

3.08 €

1 Disponible Jour même

Stock

30--B 6SR

5.82 €

1 Disponible 7 jours 30--B 6SW

6.26 €

3.32 €

1 Disponible Jour même

Stock

30M 36-OS

6.26 €

3.32 €

1 Disponible Jour même

Stock

30M 36-SR

6.26 €

3.32 €

1 Disponible Jour même

Stock

30M 36-SW

5.92 €

3.14 €

1 Disponible Jour même

Stock

30M 38-OS

5.92 €

3.14 €

1 Disponible Jour même

Stock

30M 38-RS

5.92 €

3.14 €

1 Disponible Jour même

Stock

30M 38-SR

5.92 €

3.14 €

1 Disponible Jour même

Stock

30M 38-SW

5.96 €

3.16 €

1 Disponible Jour même

Stock

30M 310-OS

5.96 €

3.16 €

1 Disponible Jour même

Stock

30M 310-RS

5.96 €

3.16 €

1 Disponible Jour même

Stock

30M 310-SR

5.96 €

3.16 €

1 Disponible Jour même

Stock

30M 310-SW

5.96 €

3.16 €

1 Disponible Jour même

Stock

30M 312-OS

5.96 €

3.16 €

1 Disponible Jour même

Stock

30M 312-RS

5.96 €

3.16 €

1 Disponible Jour même

Stock

30M 312-SR

5.96 €

3.16 €

1 Disponible Jour même

Stock

30M 312-SW

5.98 €

3.17 €

1 Disponible Jour même

Stock

30M 316-OS

5.98 €

3.17 €

1 Disponible Jour même

Stock

30M 316-RS

5.98 €

3.17 €

1 Disponible Jour même

Stock

30M 316-SR

5.98 €

3.17 €

1 Disponible Jour même

Stock

30M 316-SW

5.82 €

3.08 €

1 Disponible Jour même

Stock

30M 3--OS

5.82 €

3.08 €

1 Disponible Jour même

Stock

30M 3--RS

5.82 €

3.08 €

1 Disponible Jour même

Stock

30M 3--SR

5.82 €

3.08 €

1 Disponible Jour même

Stock

30M 3--SW

5.96 €

3.16 €

1 Disponible Jour même

Stock

30M 412-OS

5.96 €

3.16 €

1 Disponible Jour même

Stock

30M 412-RS

5.96 €

3.16 €

1 Disponible Jour même

Stock

30M 412-SR

5.96 €

3.16 €

1 Disponible Jour même

Stock

30M 412-SW

5.98 €

3.17 €

1 Disponible Jour même

Stock

30M 416-OS

5.98 €

3.17 €

1 Disponible Jour même

Stock

30M 416-RS

5.98 €

3.17 €

1 Disponible Jour même

Stock

30M 416-SR

5.98 €

1 Disponible 7 jours 30M 416-SW

6.00 €

3.18 €

1 Disponible Jour même

Stock

30M 420-OS

6.00 €

3.18 €

1 Disponible Jour même

Stock

30M 420-RS

6.00 €

3.18 €

1 Disponible Jour même

Stock

30M 420-SR

6.00 €

3.18 €

1 Disponible Jour même

Stock

30M 420-SW

6.12 €

3.24 €

1 Disponible Jour même

Stock

30M 425-OS

6.12 €

3.24 €

1 Disponible Jour même

Stock

30M 425-RS

6.12 €

3.24 €

1 Disponible Jour même

Stock

30M 425-SR

6.12 €

3.24 €

1 Disponible Jour même

Stock

30M 425-SW

6.20 €

3.29 €

1 Disponible Jour même

Stock

30M 432-OS

6.20 €

3.29 €

1 Disponible Jour même

Stock

30M 432-RS

6.20 €

3.29 €

1 Disponible Jour même

Stock

30M 432-SR

6.20 €

3.29 €

1 Disponible Jour même

Stock

30M 432-SW

5.82 €

3.08 €

1 Disponible Jour même

Stock

30M 4--OS

5.82 €

3.08 €

1 Disponible Jour même

Stock

30M 4--RS

5.82 €

3.08 €

1 Disponible Jour même

Stock

30M 4--SR

5.82 €

3.08 €

1 Disponible Jour même

Stock

30M 4--SW

5.82 €

3.08 €

1 Disponible Jour même

Stock

30M 5--OS

5.82 €

3.08 €

1 Disponible Jour même

Stock

30M 5--RS

5.82 €

3.08 €

1 Disponible Jour même

Stock

30M 5--SR

5.82 €

3.08 €

1 Disponible Jour même

Stock

30M 5--SW

5.82 €

3.08 €

1 Disponible Jour même

Stock

30M 6--OS

Loading...

Assistance technique