Adjustable hand levers, Zinc die casting

Adjustable hand levers, Zinc die casting

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Adjustable hand levers, Zinc die casting
  • Adjustable hand levers, Zinc die casting
  • Remise sur volume
Adjustable hand levers GN 303 are ideal whenever parts have to be clamped in a confined space or in a particular lever position. The centre insert is connected to the lever via serrations which can easily be dis-engaged.
The push button is a design element that offers an easy disengagement. Its use is limited to applications where dismantling of the lever for installation is not required.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
303-30-B5-SW-G
303-30-B5-SW-O
303-30-B5-SW-S
303-30-B6-SW-G
303-30-B6-SW-O
303-30-B6-SW-S
303-30-M3-6-SW-G
303-30-M3-6-SW-O
303-30-M3-6-SW-S
303-30-M3-8-SW-G
303-30-M3-8-SW-O
303-30-M3-8-SW-S
303-30-M3-10-SW-G
303-30-M3-10-SW-O
303-30-M3-10-SW-S
303-30-M3-12-SW-G
303-30-M3-12-SW-O
303-30-M3-12-SW-S
303-30-M3-16-SW-G
303-30-M3-16-SW-O
303-30-M3-16-SW-S
303-30-M3-SW-G
303-30-M3-SW-O
303-30-M3-SW-S
303-30-M4-12-SW-G
303-30-M4-12-SW-O
303-30-M4-12-SW-S
303-30-M4-16-SW-G
303-30-M4-16-SW-O
303-30-M4-16-SW-S
303-30-M4-20-SW-G
303-30-M4-20-SW-O
303-30-M4-20-SW-S
303-30-M4-25-SW-G
303-30-M4-25-SW-O
303-30-M4-25-SW-S
303-30-M4-32-SW-G
303-30-M4-32-SW-O
303-30-M4-32-SW-S
303-30-M4-SW-G
303-30-M4-SW-O
303-30-M4-SW-S
303-30-M5-12-SW-G
303-30-M5-12-SW-O
303-30-M5-12-SW-S
303-30-M5-16-SW-G
303-30-M5-16-SW-O
303-30-M5-16-SW-S
303-30-M5-20-SW-G
303-30-M5-20-SW-O
303-30-M5-20-SW-S
303-30-M5-25-SW-G
303-30-M5-25-SW-O
303-30-M5-25-SW-S
303-30-M5-32-SW-G
303-30-M5-32-SW-O
303-30-M5-32-SW-S
303-30-M5-40-SW-G
303-30-M5-40-SW-O
303-30-M5-40-SW-S
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Lever / Handle length l1
(mm)
Connection thread d1 Thread length l2 Coupling hole d2 Colour Push button colour

7.74 €

1 Disponible 4 jours 30--B 5-G

7.74 €

1 Disponible 4 jours 30--B 5-O

7.74 €

1 Disponible 4 jours 30--B 5-S

7.74 €

1 Disponible 4 jours 30--B 6-G

7.74 €

1 Disponible 4 jours 30--B 6-O

7.74 €

1 Disponible 4 jours 30--B 6-S

7.82 €

1 Disponible 4 jours 30M 36-G-

7.82 €

1 Disponible 4 jours 30M 36-O-

7.82 €

1 Disponible 4 jours 30M 36-S-

7.84 €

1 Disponible 4 jours 30M 38-G-

7.84 €

1 Disponible 4 jours 30M 38-O-

7.84 €

1 Disponible 4 jours 30M 38-S-

7.82 €

1 Disponible 4 jours 30M 310-G-

7.82 €

1 Disponible 4 jours 30M 310-O-

7.82 €

1 Disponible 4 jours 30M 310-S-

7.86 €

1 Disponible 4 jours 30M 312-G-

7.86 €

1 Disponible 4 jours 30M 312-O-

7.86 €

1 Disponible 4 jours 30M 312-S-

7.90 €

1 Disponible 4 jours 30M 316-G-

7.90 €

1 Disponible 4 jours 30M 316-O-

7.90 €

1 Disponible 4 jours 30M 316-S-

7.74 €

1 Disponible 4 jours 30M 3---G

7.74 €

1 Disponible 4 jours 30M 3---O

7.74 €

1 Disponible 4 jours 30M 3---S

7.86 €

1 Disponible 4 jours 30M 412-G-

7.86 €

1 Disponible 4 jours 30M 412-O-

7.86 €

1 Disponible 4 jours 30M 412-S-

7.90 €

1 Disponible 4 jours 30M 416-G-

7.90 €

1 Disponible 4 jours 30M 416-O-

7.90 €

1 Disponible 4 jours 30M 416-S-

7.90 €

1 Disponible 4 jours 30M 420-G-

7.90 €

1 Disponible 4 jours 30M 420-O-

7.90 €

1 Disponible 4 jours 30M 420-S-

7.96 €

1 Disponible 4 jours 30M 425-G-

7.96 €

1 Disponible 4 jours 30M 425-O-

7.96 €

1 Disponible 4 jours 30M 425-S-

8.04 €

1 Disponible 4 jours 30M 432-G-

8.04 €

1 Disponible 4 jours 30M 432-O-

8.04 €

1 Disponible 4 jours 30M 432-S-

7.74 €

1 Disponible 4 jours 30M 4---G

7.74 €

1 Disponible 4 jours 30M 4---O

7.74 €

1 Disponible 4 jours 30M 4---S

7.86 €

1 Disponible 4 jours 30M 512-G-

7.86 €

1 Disponible 4 jours 30M 512-O-

7.86 €

1 Disponible 4 jours 30M 512-S-

7.90 €

1 Disponible 4 jours 30M 516-G-

7.90 €

1 Disponible 4 jours 30M 516-O-

7.90 €

1 Disponible 4 jours 30M 516-S-

7.90 €

1 Disponible 4 jours 30M 520-G-

7.90 €

1 Disponible 4 jours 30M 520-O-

7.90 €

1 Disponible 4 jours 30M 520-S-

7.96 €

1 Disponible 4 jours 30M 525-G-

7.96 €

1 Disponible 4 jours 30M 525-O-

7.96 €

1 Disponible 4 jours 30M 525-S-

8.04 €

1 Disponible 4 jours 30M 532-G-

8.04 €

1 Disponible 4 jours 30M 532-O-

8.04 €

1 Disponible 4 jours 30M 532-S-

8.10 €

1 Disponible 4 jours 30M 540-G-

8.10 €

1 Disponible 4 jours 30M 540-O-

8.10 €

1 Disponible 4 jours 30M 540-S-

Loading...

Informations de base

Colour handle SW

Assistance technique