Adjustable Stainless Steel-Hand levers, threaded stud

Adjustable Stainless Steel-Hand levers, threaded stud
  • En promotion
  • Remise sur volume
Adjustable hand levers GN 300.5 with full Stainless Steel-Handle, correspond to applications where "agressive" surrounding conditions are given, or where stainless steel materials are prescribed such as in food processing or chemical industry.
Retaining screws with hexagon head (Type AS) comply with the requirement "prevents water from accumulating".
Adjustable hand levers have proved to be ideal whenever parts have to be clamped in a confined space or in a particular lever position. The centre insert is connected to the lever via serrations which can easily be disengaged.
Pulling the lever, disengages the serrations and allowing it to be swivelled to the ideal clamping position. On releasing the lever the serrations automatically re-engage.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
300.5-30-M3-6-AS
300.5-30-M3-6-IS
300.5-30-M3-8-AS
300.5-30-M3-8-IS
300.5-30-M3-10-AS
300.5-30-M3-10-IS
300.5-30-M3-12-AS
300.5-30-M3-12-IS
300.5-30-M3-16-AS
300.5-30-M3-16-IS
300.5-30-M4-12-AS
300.5-30-M4-12-IS
300.5-30-M4-16-AS
300.5-30-M4-16-IS
300.5-30-M4-20-AS
300.5-30-M4-20-IS
300.5-30-M4-25-AS
300.5-30-M4-25-IS
300.5-30-M4-32-AS
300.5-30-M4-32-IS
300.5-30-M5-12-AS
300.5-30-M5-12-IS
300.5-30-M5-16-AS
300.5-30-M5-16-IS
300.5-30-M5-20-AS
300.5-30-M5-20-IS
300.5-30-M5-25-AS
300.5-30-M5-25-IS
300.5-30-M5-32-AS
300.5-30-M5-32-IS
300.5-30-M5-40-AS
300.5-30-M5-40-IS
300.5-30-M5-50-AS
300.5-30-M5-50-IS
300.5-30-M6-12-AS
300.5-30-M6-12-IS
300.5-30-M6-16-AS
300.5-30-M6-16-IS
300.5-30-M6-20-AS
300.5-30-M6-20-IS
300.5-30-M6-25-AS
300.5-30-M6-25-IS
300.5-30-M6-32-AS
300.5-30-M6-32-IS
300.5-30-M6-40-AS
300.5-30-M6-40-IS
300.5-30-M6-50-AS
300.5-30-M6-50-IS
300.5-45-M4-12-AS
300.5-45-M4-12-IS
300.5-45-M4-16-AS
300.5-45-M4-16-IS
300.5-45-M4-20-AS
300.5-45-M4-20-IS
300.5-45-M4-25-AS
300.5-45-M4-25-IS
300.5-45-M4-32-AS
300.5-45-M4-32-IS
300.5-45-M5-12-AS
300.5-45-M5-12-IS
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Lever / Handle length l1
(mm)
Thread d1 (M) Thread length l2 Type

18.10 €

9.59 €

1 Disponible Jour même

Stock

3036AS, with external hexagon

15.62 €

8.28 €

1 Disponible Jour même

Stock

3036IS, with internal hexalobular

18.44 €

9.77 €

1 Disponible Jour même

Stock

3038AS, with external hexagon

15.90 €

8.43 €

1 Disponible Jour même

Stock

3038IS, with internal hexalobular

18.24 €

9.67 €

1 Disponible Jour même

Stock

30310AS, with external hexagon

15.72 €

8.33 €

1 Disponible Jour même

Stock

30310IS, with internal hexalobular

17.98 €

9.53 €

1 Disponible Jour même

Stock

30312AS, with external hexagon

15.48 €

8.20 €

1 Disponible Jour même

Stock

30312IS, with internal hexalobular

18.14 €

9.61 €

1 Disponible Jour même

Stock

30316AS, with external hexagon

15.62 €

8.28 €

1 Disponible Jour même

Stock

30316IS, with internal hexalobular

17.98 €

9.53 €

1 Disponible Jour même

Stock

30412AS, with external hexagon

15.48 €

8.20 €

1 Disponible Jour même

Stock

30412IS, with internal hexalobular

18.14 €

9.61 €

1 Disponible Jour même

Stock

30416AS, with external hexagon

15.62 €

8.28 €

1 Disponible Jour même

Stock

30416IS, with internal hexalobular

18.32 €

9.71 €

1 Disponible Jour même

Stock

30420AS, with external hexagon

15.72 €

8.33 €

1 Disponible Jour même

Stock

30420IS, with internal hexalobular

18.50 €

9.81 €

1 Disponible Jour même

Stock

30425AS, with external hexagon

15.94 €

8.45 €

1 Disponible Jour même

Stock

30425IS, with internal hexalobular

18.68 €

9.90 €

1 Disponible Jour même

Stock

30432AS, with external hexagon

16.04 €

1 Disponible 7 jours 30432IS, with internal hexalobular

17.98 €

9.53 €

1 Disponible Jour même

Stock

30512AS, with external hexagon

15.48 €

8.20 €

1 Disponible Jour même

Stock

30512IS, with internal hexalobular

18.14 €

9.61 €

1 Disponible Jour même

Stock

30516AS, with external hexagon

15.62 €

8.28 €

1 Disponible Jour même

Stock

30516IS, with internal hexalobular

18.32 €

9.71 €

1 Disponible Jour même

Stock

30520AS, with external hexagon

15.72 €

8.33 €

1 Disponible Jour même

Stock

30520IS, with internal hexalobular

18.50 €

9.81 €

1 Disponible Jour même

Stock

30525AS, with external hexagon

15.94 €

8.45 €

1 Disponible Jour même

Stock

30525IS, with internal hexalobular

18.68 €

9.90 €

1 Disponible Jour même

Stock

30532AS, with external hexagon

16.04 €

8.50 €

1 Disponible Jour même

Stock

30532IS, with internal hexalobular

19.08 €

10.11 €

1 Disponible Jour même

Stock

30540AS, with external hexagon

16.60 €

8.80 €

1 Disponible Jour même

Stock

30540IS, with internal hexalobular

19.42 €

10.29 €

1 Disponible Jour même

Stock

30550AS, with external hexagon

16.94 €

8.98 €

1 Disponible Jour même

Stock

30550IS, with internal hexalobular

17.98 €

9.53 €

1 Disponible Jour même

Stock

30612AS, with external hexagon

15.48 €

8.20 €

1 Disponible Jour même

Stock

30612IS, with internal hexalobular

18.14 €

1 Disponible 7 jours 30616AS, with external hexagon

15.62 €

8.28 €

1 Disponible Jour même

Stock

30616IS, with internal hexalobular

18.32 €

9.71 €

1 Disponible Jour même

Stock

30620AS, with external hexagon

15.72 €

8.33 €

1 Disponible Jour même

Stock

30620IS, with internal hexalobular

18.50 €

9.81 €

1 Disponible Jour même

Stock

30625AS, with external hexagon

15.94 €

8.45 €

1 Disponible Jour même

Stock

30625IS, with internal hexalobular

18.68 €

9.90 €

1 Disponible Jour même

Stock

30632AS, with external hexagon

16.04 €

8.50 €

1 Disponible Jour même

Stock

30632IS, with internal hexalobular

19.08 €

10.11 €

1 Disponible Jour même

Stock

30640AS, with external hexagon

16.60 €

8.80 €

1 Disponible Jour même

Stock

30640IS, with internal hexalobular

19.42 €

10.29 €

1 Disponible Jour même

Stock

30650AS, with external hexagon

16.94 €

8.98 €

1 Disponible Jour même

Stock

30650IS, with internal hexalobular

18.84 €

9.99 €

1 Disponible Jour même

Stock

45412AS, with external hexagon

16.26 €

8.62 €

1 Disponible Jour même

Stock

45412IS, with internal hexalobular

19.02 €

10.08 €

1 Disponible Jour même

Stock

45416AS, with external hexagon

16.36 €

8.67 €

1 Disponible Jour même

Stock

45416IS, with internal hexalobular

19.02 €

10.08 €

1 Disponible Jour même

Stock

45420AS, with external hexagon

16.44 €

8.71 €

1 Disponible Jour même

Stock

45420IS, with internal hexalobular

19.34 €

10.25 €

1 Disponible Jour même

Stock

45425AS, with external hexagon

16.74 €

8.87 €

1 Disponible Jour même

Stock

45425IS, with internal hexalobular

19.48 €

10.32 €

1 Disponible Jour même

Stock

45432AS, with external hexagon

16.84 €

8.93 €

1 Disponible Jour même

Stock

45432IS, with internal hexalobular

18.84 €

9.99 €

1 Disponible Jour même

Stock

45512AS, with external hexagon

16.26 €

8.62 €

1 Disponible Jour même

Stock

45512IS, with internal hexalobular

Loading...

Assistance technique