Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diameter d1 | Connection thread d2 | Thread length l1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31.34 € | 1 | Disponible | 7 jours | 21 | M 8 | 16 | |
31.52 € | 1 | Disponible | 7 jours | 21 | M 8 | 20 | |
31.80 € | 1 | Disponible | 7 jours | 21 | M 8 | 25 | |
32.22 € | 1 | Disponible | 7 jours | 21 | M 8 | 32 | |
32.84 € | 1 | Disponible | 7 jours | 21 | M 8 | 40 | |
33.46 € | 1 | Disponible | 7 jours | 21 | M 8 | 50 | |
34.10 € | 1 | Disponible | 7 jours | 21 | M 8 | 63 | |
36.32 € | 1 | Disponible | 7 jours | 24 | M 10 | 20 | |
37.06 € | 1 | Disponible | 7 jours | 24 | M 10 | 25 | |
37.52 € | 1 | Disponible | 7 jours | 24 | M 10 | 32 | |
38.32 € | 1 | Disponible | 7 jours | 24 | M 10 | 40 | |
38.90 € | 1 | Disponible | 7 jours | 24 | M 10 | 50 | |
40.12 € | 1 | Disponible | 7 jours | 24 | M 10 | 63 | |
42.32 € | 1 | Disponible | 7 jours | 24 | M 10 | 80 | |
46.66 € | 1 | Disponible | 7 jours | 28 | M 12 | 25 | |
47.40 € | 1 | Disponible | 7 jours | 28 | M 12 | 32 | |
48.30 € | 1 | Disponible | 7 jours | 28 | M 12 | 40 | |
49.38 € | 1 | Disponible | 7 jours | 28 | M 12 | 50 | |
50.78 € | 1 | Disponible | 7 jours | 28 | M 12 | 63 | |
55.16 € | 1 | Disponible | 7 jours | 28 | M 12 | 80 |
Loading...
Type | E, angled lever |
---|
Configurer
Propriétés de base
Diameter d1
Connection thread d2
Thread length l1
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles