Ball joint thrust pads, Steel

Ball joint thrust pads, Steel
  • Remise sur volume
Ball joint thrust pads GN 346 are in general used for transfer of clamping forces. They adjust themselves to uneven or non-parallel surfaces and clamp without twisting the clamped parts.
The values were arrived at by a series of tests whereby a limited number of ball joint pads were subjected for a limited time to a vertical static load to the pads.
At the values given in the table a permanent deformation of the ball is almost impossible.
Ball joint thrust pads GN 346 can also be used as levelling feet with a small foot diameter.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
346-16-M8
346-20-M10
346-24-M12
346-30-M16
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Thread d2 Outside diameter d1

6.96 €

1 Disponible 7 jours M816

6.82 €

1 Disponible 7 jours -20

8.50 €

1 Disponible 7 jours -24

11.78 €

1 Disponible 3 jours -30

Loading...

  1. 1

Assistance technique