Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
How to order![]() | 1 | d1 |
2 | Type | |
3 | Identification No. |
d1 | d2 | d3 | d4 | l1 | l2 | l3 | l4 |
| l6 ≈ | l7 ≈ | A/F1 | A/F2 | recommended tightening torque in Nm ≈ | |||
M 6 | M 6 | 17 | 8.5 | 10 | 8 | 11 | 20 | 25 | 16.8 | 16 | 15 | 7 | 15 | |||
M 8 | M 8 | 19 | 11 | 12 | 10 | 12.5 | 23 | 29.5 | 19.5 | 18 | 17 | 9 | 20 | |||
M 10 | M 10 | 21 | 13 | 15 | 12 | 14 | 26 | 33.5 | 23.5 | 20 | 19 | 11 | 35 | |||
M 12 | M 12 | 28 | 16 | 18 | 15 | 20 | 34 | 44 | 27.7 | 28 | 25 | 14 | 45 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Thread d1 | Type | Identification No. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31.82 € | 1 | Disponible | 7 jours | M 6 | KI-Ball with female thread | 1-Mounting socket with female thread | |
31.96 € | 1 | Disponible | 7 jours | M 6 | KI-Ball with female thread | 2-Mounting socket with male thread | |
31.56 € | 1 | Disponible | 7 jours | M 6 | KS-Ball with male thread | 1-Mounting socket with female thread | |
31.68 € | 1 | Disponible | 7 jours | M 6 | KS-Ball with male thread | 2-Mounting socket with male thread | |
34.58 € 18.33 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | M 8 | KI-Ball with female thread | 1-Mounting socket with female thread | |
34.98 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | M 8 | KI-Ball with female thread | 2-Mounting socket with male thread | |
34.56 € | 1 | Disponible | 7 jours | M 8 | KS-Ball with male thread | 1-Mounting socket with female thread | |
34.98 € | 1 | Disponible | 7 jours | M 8 | KS-Ball with male thread | 2-Mounting socket with male thread | |
35.32 € | 1 | Disponible | 7 jours | M 10 | KI-Ball with female thread | 1-Mounting socket with female thread | |
35.76 € | 1 | Disponible | 7 jours | M 10 | KI-Ball with female thread | 2-Mounting socket with male thread | |
35.30 € | 1 | Disponible | 7 jours | M 10 | KS-Ball with male thread | 1-Mounting socket with female thread | |
35.72 € 18.93 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | M 10 | KS-Ball with male thread | 2-Mounting socket with male thread | |
44.76 € | 1 | Disponible | 7 jours | M 12 | KI-Ball with female thread | 1-Mounting socket with female thread | |
46.02 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | M 12 | KI-Ball with female thread | 2-Mounting socket with male thread | |
44.88 € 23.79 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | M 12 | KS-Ball with male thread | 1-Mounting socket with female thread | |
46.12 € | 1 | Disponible | 7 jours | M 12 | KS-Ball with male thread | 2-Mounting socket with male thread |
Loading...
Configurer
Stock
Propriétés de base
Thread d1
Type
Identification No.
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles