Bevel gear wheels for linear actuators/ transfer units

Bevel gear wheels for linear actuators/ transfer units
  • Remise sur volume
Bevel gear wheels GN 297 are used for angular / T-gears in connection with linear actuators / transfer units and housings GN 298.
The spiral bevel facilitates both setting the desired clearance and locating the correct position of the bevel gears. Also, gears set up this way run with extremely low noise levels.
Two bevel gears are needed for an angular gear, three bevel gears are needed for a T-gear. These are available as set in type W resp. type T.
Please note that only bevel gears with different pitches can be paired. The transmission ratio is always 1:1 because the bevel gears always have the same number of teeth.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
297-14,​5-K6-L
297-14,​5-K6-R
297-14,​5-K6-T
297-14,​5-K6-W
297-25-K8-L
297-25-K8-R
297-25-K8-T
297-25-K8-W
297-33-K12-L
297-33-K12-R
297-33-K12-T
297-33-K12-W
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diam. de l'alésage de l'arbre d
(Ø)
Type Diameter d1

29.68 €

1 Disponible 5 jours K 6L, Bevel gear wheel, left-hand pitch14.5

29.68 €

1 Disponible 5 jours K 6R, Bevel gear wheel, right-hand pitch14.5

89.14 €

1 Disponible 5 jours K 6T, Set of bevel gears, 3 bevel gears, 1 x right-hand, 2 x left-hand pitch14.5

59.18 €

1 Disponible Jour même

Stock

K 6W, Set of bevel gears, 2 bevel gears, 1 x right-hand, 1 x left-hand pitch14.5

45.24 €

1 Disponible 5 jours K 8L, Bevel gear wheel, left-hand pitch25

45.24 €

1 Disponible 5 jours K 8R, Bevel gear wheel, right-hand pitch25

135.66 €

1 Disponible 5 jours K 8T, Set of bevel gears, 3 bevel gears, 1 x right-hand, 2 x left-hand pitch25

90.44 €

1 Disponible 5 jours K 8W, Set of bevel gears, 2 bevel gears, 1 x right-hand, 1 x left-hand pitch25

55.66 €

1 Disponible 5 jours K 12L, Bevel gear wheel, left-hand pitch33

55.66 €

1 Disponible 5 jours K 12R, Bevel gear wheel, right-hand pitch33

167.04 €

1 Disponible 5 jours K 12T, Set of bevel gears, 3 bevel gears, 1 x right-hand, 2 x left-hand pitch33

111.38 €

1 Disponible 5 jours K 12W, Set of bevel gears, 2 bevel gears, 1 x right-hand, 1 x left-hand pitch33

Loading...

  1. 1

Assistance technique