Rondelle cuvette / acier inoxydable, PA / sablé / GN 185

Rondelle cuvette / acier inoxydable, PA / sablé / GN 185
  • Remise sur volume
Stainless Steel-Bezel discs GN 185 are used for shrouding screw joints when a visually nice finish is required.
The purpose of the plastic discs supplied as a standard item on delivery is merely to avoid damage to improved surfaces.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
185-18-NI
185-20-NI
185-22-NI
185-26-NI
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Outside diameter d1
(mm)

2.46 €

1 Disponible 7 jours 18

2.66 €

1 Disponible 7 jours 20

3.18 €

1 Disponible 7 jours 22

3.70 €

1 Disponible 7 jours 26

Loading...

  1. 1

Assistance technique