Breather filters

Breather filters
  • Remise sur volume
Breather filters GN 882 are used when the air exchange is to be allowed between the inside of the container and the ambient air. The filter function is marked by a blue colour ring.
The filter prevents air-borne particles (e.g. dust) from being carried from the outside to the inside of the container. It also ensures that e.g. oil particles do not escape to the outside.
The above diagram shows the air passage as a factor of the differential pressure.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
882-G1/2-MS-M
882-G1/4-MS-M
882-G1-MS-M
882-G3/4-MS-M
882-G3/8-MS-M
882-M12X1,​5-MS-M
882-M14X1,​5-MS-M
882-M16X1,​5-MS-M
882-M18X1,​5-MS-M
882-M20X1,​5-MS-M
882-M22X1,​5-MS-M
882-M24X1,​5-MS-M
882-M26X1,​5-MS-M
882-M30X1,​5-MS-M
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Thread d1

20.16 €

1 Disponible 7 jours G 1/2

19.06 €

1 Disponible 7 jours G 1/4

32.20 €

1 Disponible 7 jours G 1

23.12 €

1 Disponible 7 jours G 3/4

19.06 €

1 Disponible 7 jours G 3/8

19.06 €

1 Disponible 7 jours M 12 x 1,5

19.22 €

1 Disponible 7 jours M 14 x 1,5

19.06 €

1 Disponible 7 jours M 16 x 1,5

19.12 €

1 Disponible 7 jours M 18 x 1,5

19.22 €

1 Disponible 7 jours M 20 x 1,5

19.22 €

1 Disponible 7 jours M 22 x 1,5

21.50 €

1 Disponible 7 jours M 24 x 1,5

23.12 €

1 Disponible 7 jours M 26 x 1,5

31.02 €

1 Disponible 7 jours M 30 x 1,5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Filtre en ligne, matériau du boîtier M-Stainless Steel Material of the valve body MS-Brass

Assistance technique