Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Thread d1 | Type | |
---|---|---|---|---|---|---|
9.26 € | 1 | Disponible | 7 jours | G 1/2 | A-low design | |
15.22 € | 1 | Disponible | 7 jours | G 1/2 | B-high design, with Stainless Steel cap | |
7.18 € | 1 | Disponible | 7 jours | G 1/4 | A-low design | |
8.18 € | 1 | Disponible | 7 jours | G 1/4 | B-high design, with Stainless Steel cap | |
6.72 € | 1 | Disponible | 7 jours | G 1/8 | A-low design | |
7.72 € | 1 | Disponible | 7 jours | G 1/8 | B-high design, with Stainless Steel cap | |
12.62 € | 1 | Disponible | 7 jours | G 3/4 | A-low design | |
14.10 € | 1 | Disponible | 7 jours | G 3/4 | B-high design, with Stainless Steel cap | |
7.26 € | 1 | Disponible | 7 jours | G 3/8 | A-low design | |
8.90 € | 1 | Disponible | 7 jours | G 3/8 | B-high design, with Stainless Steel cap | |
6.46 € | 1 | Disponible | 7 jours | M 10 x 1 | A-low design | |
6.76 € | 1 | Disponible | 7 jours | M 10 x 1 | B-high design, with Stainless Steel cap | |
6.76 € | 1 | Disponible | 7 jours | M 12 x 1,5 | A-low design | |
7.46 € | 1 | Disponible | 7 jours | M 12 x 1,5 | B-high design, with Stainless Steel cap | |
6.92 € | 1 | Disponible | 7 jours | M 14 x 1,5 | A-low design | |
8.48 € | 1 | Disponible | 7 jours | M 14 x 1,5 | B-high design, with Stainless Steel cap | |
8.56 € | 1 | Disponible | 7 jours | M 16 x 1,5 | A-low design | |
10.70 € | 1 | Disponible | 7 jours | M 16 x 1,5 | B-high design, with Stainless Steel cap | |
8.60 € | 1 | Disponible | 7 jours | M 18 x 1,5 | A-low design | |
8.48 € | 1 | Disponible | 7 jours | M 18 x 1,5 | B-high design, with Stainless Steel cap | |
8.26 € | 1 | Disponible | 7 jours | M 22 x 1,5 | A-low design | |
9.60 € | 1 | Disponible | 7 jours | M 22 x 1,5 | B-high design, with Stainless Steel cap |
Loading...
Material of the valve body | MS-Brass |
---|
Configurer
Propriétés de base
Thread d1
Type
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles