Breather valves

Breather valves
  • Remise sur volume
Once the opening pressure given in the table is exceeded, breather valves GN 881 with gasket will vent into a container and so protect against excessive inside container pressure. A green colour ring marks the opening pressure of 200 mbar.
In its normal state, the gasket closes the container and so prevents dirt or dust getting inside the container.
The above diagram shows the air outlet as a factor of the opening pressure.
The valves are checked for leak tightness and opening pressure.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
881-G1/2-200-MS-M
881-G1/4-200-MS-M
881-G1-200-MS-M
881-G3/4-200-MS-M
881-G3/8-200-MS-M
881-M12X1,​5-200-MS-M
881-M14X1,​5-200-MS-M
881-M16X1,​5-200-MS-M
881-M18X1,​5-200-MS-M
881-M20X1,​5-200-MS-M
881-M22X1,​5-200-MS-M
881-M24X1,​5-200-MS-M
881-M26X1,​5-200-MS-M
881-M30X1,​5-200-MS-M
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

21.18 €

1 Disponible 7 jours

20.02 €

1 Disponible 7 jours

32.56 €

1 Disponible 7 jours

23.96 €

1 Disponible 7 jours

20.12 €

1 Disponible 7 jours

20.02 €

1 Disponible 7 jours

20.12 €

1 Disponible 7 jours

20.12 €

1 Disponible 7 jours

20.12 €

1 Disponible 7 jours

20.22 €

1 Disponible 7 jours

21.18 €

1 Disponible 7 jours

23.02 €

1 Disponible 7 jours

25.36 €

1 Disponible 7 jours

32.72 €

1 Disponible 7 jours

Loading...

  1. 1

Assistance technique