Bull´s eye levels

Bull´s eye levels
  • Remise sur volume
Bull´s eye levels GN 2279 are used to check the horizontal position of jigs, machines, devices, appliances and instruments.
Type A is used if the spirit level is to be used as a tool, e.g. at different measuring points.
The spirit levels are aligned in relation to the reference or contact surface, such that the bubble is located inside the marking ring once the horizontal position of the contact surface is reached.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
2279-ALN-14-K-30-A
2279-ALN-14-K-30-B
2279-ALN-20-K-30-A
2279-ALN-20-K-30-B
2279-ALN-30-K-30-A
2279-ALN-30-K-30-B
2279-ALS-14-K-30-A
2279-ALS-14-K-30-B
2279-ALS-20-K-30-A
2279-ALS-20-K-30-B
2279-ALS-30-K-30-A
2279-ALS-30-K-30-B
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diameter d1 Type Material / Finish m3

10.76 €

1 Disponible 7 jours 14A, with smooth reference surfaceALNhttp://ganter.partcommunity.com?info=ganter%2F1%5F0%5Fbedienelemente%2F1%5F4%2Flibellen%2Fgn2279%2Fgn%5F2279%5Fa%2Eprj&varset=%7BPARTNUMBER%3DGN%202279%2DALN%2D14%2DK%2D30%2DA%7D

13.62 €

1 Disponible 7 jours 14B, with mounting threadALNhttp://ganter.partcommunity.com?info=ganter%2F1%5F0%5Fbedienelemente%2F1%5F4%2Flibellen%2Fgn2279%2Fgn%5F2279%5Fb%2Eprj&varset=%7BPARTNUMBER%3DGN%202279%2DALN%2D14%2DK%2D30%2DB%7D

11.92 €

1 Disponible 7 jours 20A, with smooth reference surfaceALNhttp://ganter.partcommunity.com?info=ganter%2F1%5F0%5Fbedienelemente%2F1%5F4%2Flibellen%2Fgn2279%2Fgn%5F2279%5Fa%2Eprj&varset=%7BPARTNUMBER%3DGN%202279%2DALN%2D20%2DK%2D30%2DA%7D

16.96 €

1 Disponible 7 jours 20B, with mounting threadALNhttp://ganter.partcommunity.com?info=ganter%2F1%5F0%5Fbedienelemente%2F1%5F4%2Flibellen%2Fgn2279%2Fgn%5F2279%5Fb%2Eprj&varset=%7BPARTNUMBER%3DGN%202279%2DALN%2D20%2DK%2D30%2DB%7D

23.90 €

1 Disponible 7 jours 30A, with smooth reference surfaceALNhttp://ganter.partcommunity.com?info=ganter%2F1%5F0%5Fbedienelemente%2F1%5F4%2Flibellen%2Fgn2279%2Fgn%5F2279%5Fa%2Eprj&varset=%7BPARTNUMBER%3DGN%202279%2DALN%2D30%2DK%2D30%2DA%7D

34.18 €

1 Disponible 7 jours 30B, with mounting threadALNhttp://ganter.partcommunity.com?info=ganter%2F1%5F0%5Fbedienelemente%2F1%5F4%2Flibellen%2Fgn2279%2Fgn%5F2279%5Fb%2Eprj&varset=%7BPARTNUMBER%3DGN%202279%2DALN%2D30%2DK%2D30%2DB%7D

10.76 €

1 Disponible 7 jours 14A, with smooth reference surfaceALShttp://ganter.partcommunity.com?info=ganter%2F1%5F0%5Fbedienelemente%2F1%5F4%2Flibellen%2Fgn2279%2Fgn%5F2279%5Fa%2Eprj&varset=%7BPARTNUMBER%3DGN%202279%2DALS%2D14%2DK%2D30%2DA%7D

13.62 €

1 Disponible 7 jours 14B, with mounting threadALShttp://ganter.partcommunity.com?info=ganter%2F1%5F0%5Fbedienelemente%2F1%5F4%2Flibellen%2Fgn2279%2Fgn%5F2279%5Fb%2Eprj&varset=%7BPARTNUMBER%3DGN%202279%2DALS%2D14%2DK%2D30%2DB%7D

11.92 €

1 Disponible 7 jours 20A, with smooth reference surfaceALShttp://ganter.partcommunity.com?info=ganter%2F1%5F0%5Fbedienelemente%2F1%5F4%2Flibellen%2Fgn2279%2Fgn%5F2279%5Fa%2Eprj&varset=%7BPARTNUMBER%3DGN%202279%2DALS%2D20%2DK%2D30%2DA%7D

16.96 €

1 Disponible 7 jours 20B, with mounting threadALShttp://ganter.partcommunity.com?info=ganter%2F1%5F0%5Fbedienelemente%2F1%5F4%2Flibellen%2Fgn2279%2Fgn%5F2279%5Fb%2Eprj&varset=%7BPARTNUMBER%3DGN%202279%2DALS%2D20%2DK%2D30%2DB%7D

23.90 €

1 Disponible 7 jours 30A, with smooth reference surfaceALShttp://ganter.partcommunity.com?info=ganter%2F1%5F0%5Fbedienelemente%2F1%5F4%2Flibellen%2Fgn2279%2Fgn%5F2279%5Fa%2Eprj&varset=%7BPARTNUMBER%3DGN%202279%2DALS%2D30%2DK%2D30%2DA%7D

34.18 €

1 Disponible 7 jours 30B, with mounting threadALShttp://ganter.partcommunity.com?info=ganter%2F1%5F0%5Fbedienelemente%2F1%5F4%2Flibellen%2Fgn2279%2Fgn%5F2279%5Fb%2Eprj&varset=%7BPARTNUMBER%3DGN%202279%2DALS%2D30%2DK%2D30%2DB%7D

Loading...

  1. 1

Informations de base

Filling K, colourless-transparent Sensitivity 30, Angle minutes, bubble move by 2 mm m1 2:web2CAD
t 9:Incompatible

Assistance technique