Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Handle diameter d (mm) | Length l/l1 (mm) | Finish | Type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36.88 € | 1 | Disponible | 5 jours | 28 | 250 | EL | A, Mounting from the back (threaded blind bore) | |
27.62 € | 1 | Disponible | 5 jours | 28 | 250 | SW | A, Mounting from the back (threaded blind bore) | |
52.76 € | 1 | Disponible | 5 jours | 28 | 250 | EL | B, Mounting from the operator's side | |
43.28 € | 1 | Disponible | 5 jours | 28 | 250 | SW | B, Mounting from the operator's side | |
39.22 € | 1 | Disponible | 5 jours | 28 | 300 | EL | A, Mounting from the back (threaded blind bore) | |
28.96 € | 1 | Disponible | 5 jours | 28 | 300 | SW | A, Mounting from the back (threaded blind bore) | |
54.82 € | 1 | Disponible | 5 jours | 28 | 300 | EL | B, Mounting from the operator's side | |
43.84 € | 1 | Disponible | 5 jours | 28 | 300 | SW | B, Mounting from the operator's side | |
45.02 € | 1 | Disponible | 5 jours | 28 | 400 | EL | A, Mounting from the back (threaded blind bore) | |
34.92 € | 1 | Disponible | 5 jours | 28 | 400 | SW | A, Mounting from the back (threaded blind bore) | |
60.52 € | 1 | Disponible | 5 jours | 28 | 400 | EL | B, Mounting from the operator's side | |
50.10 € | 1 | Disponible | 5 jours | 28 | 400 | SW | B, Mounting from the operator's side | |
55.70 € | 1 | Disponible | 5 jours | 36 | 300 | EL | A, Mounting from the back (threaded blind bore) | |
44.30 € | 1 | Disponible | 5 jours | 36 | 300 | SW | A, Mounting from the back (threaded blind bore) | |
73.30 € | 1 | Disponible | 5 jours | 36 | 300 | EL | B, Mounting from the operator's side | |
61.60 € | 1 | Disponible | 5 jours | 36 | 300 | SW | B, Mounting from the operator's side | |
61.98 € | 1 | Disponible | 5 jours | 36 | 400 | EL | A, Mounting from the back (threaded blind bore) | |
50.72 € | 1 | Disponible | 5 jours | 36 | 400 | SW | A, Mounting from the back (threaded blind bore) | |
79.18 € | 1 | Disponible | 5 jours | 36 | 400 | EL | B, Mounting from the operator's side | |
68.12 € | 1 | Disponible | 5 jours | 36 | 400 | SW | B, Mounting from the operator's side | |
71.48 € | 1 | Disponible | 5 jours | 36 | 500 | EL | A, Mounting from the back (threaded blind bore) | |
56.00 € | 1 | Disponible | 5 jours | 36 | 500 | SW | A, Mounting from the back (threaded blind bore) | |
86.98 € | 1 | Disponible | 5 jours | 36 | 500 | EL | B, Mounting from the operator's side | |
71.30 € | 1 | Disponible | 5 jours | 36 | 500 | SW | B, Mounting from the operator's side | |
82.72 € | 1 | Disponible | 5 jours | 36 | 600 | EL | A, Mounting from the back (threaded blind bore) | |
65.32 € | 1 | Disponible | 5 jours | 36 | 600 | SW | A, Mounting from the back (threaded blind bore) | |
97.80 € | 1 | Disponible | 5 jours | 36 | 600 | EL | B, Mounting from the operator's side | |
80.44 € | 1 | Disponible | 5 jours | 36 | 600 | SW | B, Mounting from the operator's side | |
90.22 € | 1 | Disponible | 5 jours | 36 | 800 | EL | A, Mounting from the back (threaded blind bore) | |
71.68 € | 1 | Disponible | 5 jours | 36 | 800 | SW | A, Mounting from the back (threaded blind bore) | |
105.84 € | 1 | Disponible | 5 jours | 36 | 800 | EL | B, Mounting from the operator's side | |
87.90 € | 1 | Disponible | 5 jours | 36 | 800 | SW | B, Mounting from the operator's side |
Loading...
Material | AL-Aluminum |
---|
Configurer
Propriétés de base
Handle diameter d(mm)
Length l/l1(mm)
Finish
Type
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles