Cabinet "U" handles, Aluminium

Cabinet "U" handles, Aluminium
  • En promotion
  • Remise sur volume
GN 426 cabinet „U“ handles are made from a bent aluminum profile and have excellent stability and ergonomic design. Due to the production process, special designs can be supplied even in relatively small quantities.
In addition to the standard surfaces, these cabinet „U“ handles are also available with a functional coating.
The WSA version has a powder coating based on zinc molybdate, which gives it antimicrobial properties. The principle of action, which is activated by the presence of moisture, demonstrably reduces the growth of viruses, bacteria, and fungi within 24 hours, so that contaminated surfaces ultimately have less than 0.2% of the original number of microbes.
Standard elements with antimicrobial plastic coating are primarily used in the health care sector and in public buildings, such as airports, train stations, stadiums, etc.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
426-AL-20-200-BL
426-AL-20-200-SR
426-AL-20-200-SW
426-AL-20-200-WSA
426-AL-20-250-BL
426-AL-20-250-SR
426-AL-20-250-SW
426-AL-20-250-WSA
426-AL-20-300-BL
426-AL-20-300-SR
426-AL-20-300-SW
426-AL-20-300-WSA
426-AL-20-350-BL
426-AL-20-350-SR
426-AL-20-350-SW
426-AL-28-250-BL
426-AL-28-250-SR
426-AL-28-250-SW
426-AL-28-250-WSA
426-AL-28-300-BL
426-AL-28-300-SR
426-AL-28-300-SW
426-AL-28-300-WSA
426-AL-28-350-BL
426-AL-28-350-SR
426-AL-28-350-SW
426-AL-28-400-BL
426-AL-28-400-SR
426-AL-28-400-SW
426-AL-28-400-WSA
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Handle diameter d
(mm)
Length l/l1
(mm)
Finish

12.94 €

1 Disponible 7 jours 20200BL

15.94 €

8.45 €

1 Disponible Jour même

Stock

20200SR

15.94 €

1 Disponible 7 jours 20200SW

15.94 €

8.45 €

1 Disponible Jour même

Stock

20200WSA

13.96 €

7.40 €

1 Disponible Jour même

Stock

20250BL

18.12 €

9.60 €

1 Disponible Jour même

Stock

20250SR

18.12 €

9.60 €

1 Disponible Jour même

Stock

20250SW

18.12 €

9.60 €

1 Disponible Jour même

Stock

20250WSA

15.76 €

8.35 €

1 Disponible Jour même

Stock

20300BL

20.06 €

10.63 €

1 Disponible Jour même

Stock

20300SR

20.06 €

1 Disponible Jour même

Stock

20300SW

20.06 €

10.63 €

1 Disponible Jour même

Stock

20300WSA

19.66 €

10.42 €

1 Disponible Jour même

Stock

20350BL

23.98 €

12.71 €

1 Disponible Jour même

Stock

20350SR

23.98 €

1 Disponible 7 jours 20350SW

30.86 €

16.36 €

1 Disponible Jour même

Stock

28250BL

35.44 €

18.78 €

1 Disponible Jour même

Stock

28250SR

35.44 €

18.78 €

1 Disponible Jour même

Stock

28250SW

35.44 €

18.78 €

1 Disponible Jour même

Stock

28250WSA

33.34 €

17.67 €

1 Disponible Jour même

Stock

28300BL

38.14 €

20.21 €

1 Disponible Jour même

Stock

28300SR

38.14 €

1 Disponible 7 jours 28300SW

38.14 €

20.21 €

1 Disponible Jour même

Stock

28300WSA

35.44 €

18.78 €

1 Disponible Jour même

Stock

28350BL

40.46 €

21.44 €

1 Disponible Jour même

Stock

28350SR

40.46 €

21.44 €

1 Disponible Jour même

Stock

28350SW

40.08 €

21.24 €

1 Disponible Jour même

Stock

28400BL

51.36 €

1 Disponible 7 jours 28400SR

51.36 €

27.22 €

1 Disponible Jour même

Stock

28400SW

51.36 €

27.22 €

1 Disponible Jour même

Stock

28400WSA

Loading...

  1. 1

Informations de base

Material AL-Aluminum

Assistance technique