Cam point screws, Steel

Cam point screws, Steel
  • Remise sur volume
Cam point screws GN 418.2 are sturdy and compact elements, requiring a minimum of installation space and offering ultimate convenience and ease in handling.
The clamping forces F given in the table refer to the maximum permitted tightening torque and the specified screw-in depth t.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
418.2-9-M4-8-R
418.2-12-M5-10-R
418.2-14-M6-12-R
418.2-18-M8-16-R
418.2-22-M10-20-R
418.2-26-M12-24-R
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Thread d2 Thread length l Otside diameter d1

28.52 €

1 Disponible 7 jours 489

29.30 €

1 Disponible 7 jours 51012

30.68 €

1 Disponible 7 jours 61214

32.40 €

1 Disponible 7 jours 81618

34.40 €

1 Disponible 7 jours 102022

36.30 €

1 Disponible 7 jours 122426

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type R- Clamping by clockwise rotation (d2 = right-hand thread)

Assistance technique