Captive C-Washers, Steel

Captive C-Washers, Steel
  • En promotion
  • Remise sur volume
Captive C-Washers DIN 6371 transfer the clamping force of screw or nut to the workpiece. After releasing the thread they can be swung away from the clamping point. They are hinged and thus can never be mislaid.
Flat shoulder screws DIN 923 are included.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
6371-38-7,​5
6371-43-9,​5
6371-48-11,​5
6371-61-13,​5
6371-68-17,​5
6371-74-21,​5
6371-82-25,​5
6371-97-32
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Outer diameter d1
(mm)
Inner diameter b

36.86 €

1 Disponible 7 jours 387.5

40.12 €

1 Disponible 7 jours 439.5

44.70 €

1 Disponible Jour même

Stock

4811.5

56.18 €

29.78 €

1 Disponible Jour même

Stock

6113.5

62.12 €

32.92 €

1 Disponible Jour même

Stock

6817.5

75.06 €

39.78 €

1 Disponible Jour même

Stock

7421.5

87.88 €

46.58 €

1 Disponible Jour même

Stock

8225.5

98.10 €

51.99 €

1 Disponible Jour même

Stock

9732

Loading...

  1. 1

Assistance technique